Centrální díl pro kontrolku E14, R.1/R.3, černá lesk 11982045
EAN
4011334371519
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
Barvačerná
-
Kód RAL9005
-
Povrchová úpravaLesklá
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Připojení
-
Typ patice svítidlaE14
Texty
-
PotiskBez potisku
-
Způsob montážePro přišroubování
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Související systémyBerker R.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více