The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker R.1
    • Zásuvky - Berker R.1
    • 47432089
    Zásuvka, SCHUKO R.x, 16 A, 250 V AC. Barva bílá lesklá. Připojení vodičů bezšroubovými svorkami. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí dlouhé životnosti.
    EAN
    4011334365341
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker R.1
    • Zásuvky - Berker R.8
    • Vidět víc

    Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, R.x, barva bílá lesklá 47432089

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, R.x, barva bílá lesklá

    47432089

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Počet jednotek
      1
    • Vestavěná hloubka
      32 mm
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Zásuvná svorka
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Zásuvná přípojka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      SCHUKO
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ne
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ne
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47432089
    PDF
    Hager RoHS report 47432089
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 47432089 | Hager

      Obrázek produktu 47432089

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 47432089 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 47432089

      Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk

      PDF
    • Prohlášení o vlastnostech

      Obrázek Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20 | Hager

      Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      3965792045 - Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, černá lesk
      3965792045
      Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, černá lesk
    • 2
      41102007 - Zásuvka SCHUKO se sig. LED a potiskem "ZSV", Berker R.x, oranžová lesk
      41102007
      Zásuvka SCHUKO se sig. LED a potiskem "ZSV", Berker R.x, oranžová lesk
    • 3
      WLS7612BG - Rámeček 3-násobný S.1 červená, lesk
      WLS7612BG
      Rámeček 3-násobný S.1 červená, lesk
    • 4
      3965792089 - Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, bílá lesk
      3965792089
      Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, bílá lesk
    • 5
      41432045 - Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk
      41432045
      Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.