• Berker R.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker R.1
    • 20302089
    Termostat se spínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, 230 V AC, pro zapuštěnou montáž. Barva bílá lesklá. Prostorový termostat pro řízení vytápění, větrání a klimatizace. Vyžaduje neutrální vodič. Po dosažení nastavené teploty dochází k automatickému vypnutí kontaktu. Vyroben z bezhalogenového plastu.
    EAN
    4011334377269
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker R.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker R.8
    • Vidět víc

    Termostat se spínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, barva bílá lesklá 20302089

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Termostat se spínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, barva bílá lesklá

    20302089

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      4 A
    • Max. spínací proud
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230-230 V
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V AC
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Nasta­vení
    • Poža­dovaná komfortní teplota
      5 - 30 °C
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      47,20 mm
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Vyba­vení
    • Rozdíl spínací teploty
      0,50 K
    • Typ termostatu
      Poko­jový termostat
    • Typ senzoru
      Bimetal
    • S ohřívačem
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1R
    Přenos
    • Typ řízení HVAC
      Vytápění
    Podmínky použití
    • Třída energe­tické účinnosti
      I (1%)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20302089
    PDF
    RoHS report 20302089
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 20302089 | Hager

      Obrázek produktu 20302089

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 20302089 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 20302089

      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, bílá lesk

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11) | Hager

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2012-10-25

      PDF
      2,65 MB
      Obrázek Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11) | Hager

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2021-02-25

      PDF
      1,37 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-09-13

      PDF
      270,55 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-09-13

      PDF
      268,89 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      1096208900 - Centrální díl s otočným knoflíkem pro třístupňový přepínač, R.1/R.3, bílá lesk
      1096208900
      Centrální díl s otočným knoflíkem pro třístupňový přepínač, R.1/R.3, bílá lesk
    • 2
      1096204500 - Centrální díl s otočným knoflíkem pro třístupňový přepínač, R.1/R.3, černá lesk
      1096204500
      Centrální díl s otočným knoflíkem pro třístupňový přepínač, R.1/R.3, černá lesk
    • 3
      11372079 - Centrální díl pro regulátor otáček, R.1/R.3, bílá lesk
      11372079
      Centrální díl pro regulátor otáček, R.1/R.3, bílá lesk
    • 4
      20342089 - Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, bílá, lesk
      20342089
      Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, bílá, lesk
    • 5
      20302045 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk
      20302045
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.