Rámeček, 5-násobný, R.1, Alu elox/černá lesk 10152184
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Schuko zásuvka 38 dostupné produkty -
Ovládací prvek/krytka pro domovní elektroinstalační přístroje 53 dostupné produkty -
Ústřední prvek komunikační technologie 22 dostupné produkty -
Vložka pro komunikační technologie 16 dostupné produkty -
Tlačítko spínače 13 dostupné produkty -
Žaluziový spínač/tlačítko 9 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
- Schuko zásuvka
- Ovládací prvek/krytka pro domovní elektroinstalační přístroje
- Ústřední prvek komunikační technologie
- Vložka pro komunikační technologie
- Tlačítko spínače
- Žaluziový spínač/tlačítko
- Stmívač
- Základní prvek čidla pohybu
- Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka)
- Informační světelný signál pro domovní elektroinstalační přístroje
- Senzorový prvek pro čidlo pohybu
- Časový spínač pro sběrnicový systém
- Zásuvková skříňka antény
- Instalační spínač
- Nosná deska
- Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje
- Pokojový termostat
- Dotykový ovladač pro sběrnicový systém
- Elektronický spínač
- Inteligentní ovládací prvek
- Automatická řídicí jednotka pro systém ovládání osvětlení
- Zaslepovací kryt
- Centrální díl pro vložení informačního světelného signálu
- Ovládací jednotka žaluzií
- Třístupňový spínač
- Časovač pro domovní elektroinstalační přístroje
- Napájení USB
- Proudový chránič (RCCB)
- Pokojový termostat s hodinami
- Sběrnicová spojka pro sběrnicový systém
- Dotykový senzor pro sběrnicový systém
-
41432089Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk
-
396874Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform
-
47512089Zásuvka SCHUKO s víčkem, R.1/R.3, bílá lesk
-
6765102045Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, 1930/R.cla., černá lesk
-
6765102089Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, 1930/R.classic, bílá lesk
-
6765092045Zásuvka s ochranným kolíkem a signalizační LED, R.1/R.3, černá lesk
-
47272045Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , R.1/R.3, černá lesk
-
47272089Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , R.1/R.3, bílá lesk
-
41232045Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk
-
41232089Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk
-
41432045Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk
-
41092089Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
47232045Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk
-
47232089Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk
-
47432045Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk
-
41452045Zásuvka SCHUKO, serie R.classic, černá lesk
-
41452089Zásuvka SCHUKO, serie R.classic, bílá lesk
-
47452089Zásuvka SCHUKO, serie R.classic, bílá lesk
-
47552045Zásuvka SCHUKO, serie R.classic, černá lesk
-
47552089Zásuvka SCHUKO, serie R.classic, bílá lesk
-
11372089Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, R.1/R.3, bílá lesk
-
3965792045Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, černá lesk
-
16202059Kryt jednoduchý se symbolem klíče, R.1/R.3, bílá lesk
-
16202079Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, R.1/R.3, bílá lesk
-
16232045Kryt dělený, R.1/R.3, černá lesk
-
16232089Kryt dělený, R.1/R.3, bílá lesk
-
16242045Kryt jednoduchý s potiskem "0", R.1/R.3, černá lesk
-
16242089Kryt jednoduchý s potiskem "0", R.1/R.3, bílá lesk
-
16212035Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, R.1/R.3, černá lesk
-
16212079Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, R.1/R.3, bílá lesk
-
11372045Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, R.1/R.3, černá lesk
-
16272089Kryt dělený, R.1/R.3, bílá lesk
-
11462045Kryt pro tahový spínač / tlačítko, R.1/R.3, černá lesk
-
11462089Kryt pro tahový spínač / tlačítko, R.1/R.3, bílá lesk
-
1084204500Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, R.1/R.3, černá lesk
-
1084208900Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, R.1/R.3, bílá lesk
-
1096204500Centrální díl s otočným knoflíkem pro třístupňový přepínač, R.1/R.3, černá lesk
-
1096208900Centrální díl s otočným knoflíkem pro třístupňový přepínač, R.1/R.3, bílá lesk
-
11372035Centrální díl pro regulátor otáček, R.1/R.3, černá lesk
-
11372079Centrální díl pro regulátor otáček, R.1/R.3, bílá lesk
-
14072045Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
6810332089Centrální díl s výřezem pro telefonní zásuvku TDO, R.1/R.3, bílá lesk
-
10192089Centrální díl pro kabelový vývod, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
12032045Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, R.x/1930/R.classic, černá lesk
-
12032089Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, R.x/1930/R.classic, bílá lesk
-
11962045Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, černá lesk
-
11962089Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, bílá lesk
-
11812045Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, R.1/R.3, černá l.
-
11812089Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, R.1/R.3, bílá l.
-
11702045Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, R.x, černá, lesk
-
11702089Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, R.x, bílá, lesk
-
10382089Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a repr. zásuvku, R.x/1930/R.classic, bílá lesk
-
14072089Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
14092045Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
14092089Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
14842045Centrální díl pro anténní zásuvku s 4 otvory (Ankaro), R.x/1930/R.cla., černá l.
-
14842089Centrální díl pro anténní zásuvku s 4 otvory (Ankaro), R.x/1930/R.cla., bílá l.
-
14322006Centrální díl s montážním otvorem Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, žlutá lesk
-
14322045Centrální díl s montážním otvorem Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, černá lesk
-
14322089Centrální díl s montážním otvorem Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, bílá lesk
-
3315392089 -
3315392045 -
450502Zásuvka reproduktorová, stereo, High End
-
3315402045Zásuvka VGA, R.1/R.3, černá lesk
-
457209Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
-
457205Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
-
457309Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat
-
457305Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
-
3315422089Zásuvka HDMI, R.1/R.3, bílá lesk
-
3315422045Zásuvka HDMI, R.1/R.3, černá lesk
-
3315432089Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, R.1/R.3, bílá lesk
-
3315432045Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, R.1/R.3, černá lesk
-
450002TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
-
454402TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
-
450009TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat
-
454409TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat
-
503101Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
-
16402089Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, R.1/R.3, bílá lesk
-
16402045Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk
-
503503Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky
-
503501Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
-
385620Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
395619Tahové přepínací tlačítko s odděleným signalizačním kontaktem, řazení 6/0
-
503203Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
-
503404Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky
-
503150Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
-
53503404Skupinové sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0+1/0+1/0, společná vstupní svorka
-
535035Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0
-
53503503Dvojité tlačítko, řazení 1/0+1/0
-
384103Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (1-pólový), modul přístroje
-
384203Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (2-pólový), modul přístroje
-
383110Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
-
383210Žaluziové tlačítko 2-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
-
383120Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
382120Žaluziový spínač 1-pólový, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
382210Žaluziový spínač 2-pólový, pro cylindrickou vložku zámku
-
53503520Žaluziové tlačítko 1-pólové
-
53303520Žaluziový spínač 1-pólový
-
85421100Dotykový stmívač (R, L)
-
2873Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)
-
2973Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)
-
296110Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)
-
296210Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
-
2909Stmívač otočný 200W (R, LED), s jemným krokováním
-
85421201 -
85421200 -
85422100Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný
-
85421101Stmívač dotykový R, L, 25-400 pro kulaté serie
-
4587Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
-
4539Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
-
455401Zásuvka datová, RJ 45, FTP 8-pólová, Cat.6/ třída E
-
4586Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A iso / třída E
-
455501Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
-
4588Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
-
4538Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, Cat.3, bílá
-
458809UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
-
29522089LED signální světlo, červeno / zelené, R.1/R.3, bílá lesk
-
29522045LED signální světlo, červeno / zelené, R.1/R.3, černá lesk
-
29532089LED signální světlo bílé, R.1/R.3, bílá lesk
-
29532045LED signální světlo bílé, R.1/R.3, černá lesk
-
29512089 -
29512045 -
513102Patice pro kontrolku E14
-
5101Tlačítko spínací / kontrolka E10
-
510110Tlačítko spínací / kontrolka E10
-
85341139Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85341131Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85342139Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85342131Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85342239Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85342231Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85341239Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85341231Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85745139KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85745131KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85745239KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85745231KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
459410Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
-
450210Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
451510Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451515Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451520Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
452210Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
533023 -
533036Přepínač střídavý, řazení 6, 16AX
-
533031Spínač 1-pólový, řazení 1, 16AX
-
533035Spínač sériový, řazení 5, 16AX
-
53303808 -
533032Spínač 2-pólový, řazení 2, 16AX
-
533037Přepínač křížový, řazení 7, 16AX
-
303808Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~
-
303303Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX
-
303550Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
-
303650Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
-
303212 -
383620Přepínač, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
382610Přepínač pro cylindrickou vložku zámku, 2-pólový
-
3966Tahový spínač//přepínač, řazení 6
-
53303212Vypínač, kolébkový, řazení 2, 16 AX, 250 V ~, modul přístroje
-
53303303Vypínač, kolébkový, řazení 3, 16 AX, 400 V~, modul přístroje
-
454001Nosná deska s červeným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454101Nosná deska s červeným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454002Nosná deska s bílým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454105Nosná deska s bílým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454004Nosná deska se zeleným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454104Nosná deska se zeleným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454109Nosná deska s oranžovým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454107Nosná deska s hnědým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
4470Modul přístroje pro vývod kabelu
-
4468Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou
-
454201Nosná deska s černým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454202Nosná deska s černým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
20262045Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk
-
20262089Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, bílá lesk
-
20302045Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk
-
20302089Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, bílá lesk
-
20342089Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, bílá, lesk
-
20342045Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, černá, lesk
-
85648139KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85648131KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85145139KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85145131KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85146139KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85146131KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85741139Žaluziový časový spínač, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85741131Žaluziový časový spínač, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85241139Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85241131Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85221100Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
Technické vlastnosti
-
Počet skupin spínačů5
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálHliník
-
PovrchEloxovaný, Neošetřený
-
Výška365,20 mm
-
Šířka81,20 mm
-
Hloubka9,90 mm
-
Počet vodorovných jednotek5
-
Počet svislých jednotek5
-
Popisové poleNe
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Objevte více z této produktové řady
-
5
-
1
10122354Rámeček, 2-násobný, R.1, dubové dřevo/černá lesk -
2
10122384Rámeček, 2-násobný, R.1, antracit břidlice/černá lesk -
3
10122389Rámeček, 2-násobný, R.1, antracit břidlice/bílá lesk -
4
10122189Rámeček, 2-násobný, R.1, bílá lesk -
5
10122334Rámeček, 2-násobný, R.1, oranžová transparentní/černá lesk