The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Q.7
    • Berker Q.7 - Ramki
    • 10156074
    EAN
    4011334450177
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Q.7 - Ramki

    Q.7 Ramka 5-krotna, aluminium 10156074

    Cena
    977,60  zł
    / szt. *
    977,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Dostępne również w

    Krotność
    1
    1
    2
    2
    3
    3
    4
    4
    5
    5

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Q.7 Ramka 5-krotna, aluminium

    10156074

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (415)
    • Płytka czołowa 57 dostępne produkty
    • Gniazdo wtykowe 50 dostępne produkty
    • Klawisz 57 dostępne produkty
    • Mechanizm dla tech­nologii komu­nika­cyjnej 14 dostępne produkty
    • Czujnik ruchu 12 dostępne produkty
    • Zegar sterujący do systemu magistral­nego 6 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Płytka czołowa
    • Gniazdo wtykowe
    • Klawisz
    • Mechanizm dla tech­nologii komu­nika­cyjnej
    • Czujnik ruchu
    • Zegar sterujący do systemu magistral­nego
    • Czujnik ruchu - element podstawowy
    • Klawisz sensora do systemu magistral­nego
    • Akcesoria
    • Sygna­lizator świetlny
    • Pier­ścień adap­tacyjny
    • Element centralny ściem­niacza
    • Termo­stat poko­jowy
    • Czujnik ruchu do systemu magistral­nego
    • Sterownik żalu­zjowy
    • Akceso­ria­/części do systemów magistral­nych
    • Element centralny łącz­nika lub przy­cisku
    • Przy­cisk
    • Element inteligent­nego stero­wania
    • Ściem­niacz
    • Element centralny łącz­nika czaso­wego
    • Płytka czołowa do sygna­lizatora świetl­nego
    • Sterownik systemu stero­wania oświe­tlenia
    • Klawisze do przy­cisków
    • Elek­tro­niczny sterownik załączający
    • Zaślepka
    • Element centralny zaślepki
    • Termo­stat czasowy poko­jowy
    • Port magistrarny systemu magistral­nego
    • Element centralny gniazda
    • Sensor doty­kowy do systemu magistral­nego
    • Ładowarka USB
    • Progra­mator czasowy
    • Łącznik klawiszowy
    • Łącz­nik/przycisk żalu­zjowy
    • Łącznik na klucz
    • Prze­łącznik trzypo­zycyjny
    • Łącznik pocią­gany
    • Gniazdo tele­ko­mu­nika­cyjne
    • Płytka nośna
    • Gniazda
    • 148009

      Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały

      89,50  zł  / szt.*
    • 143209

      Płytka czołowa do aparatu zgłoszeniowego Ø 22, 5 mm, biały

      39,40  zł  / szt.*
    • 14641606

      B.X Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, ant mat, lak

      109,30  zł  / szt.*
    • 14641909

      B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, biały/aks

      100,70  zł  / szt.*
    • 149202

      Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, kremowy

      89,50  zł  / szt.*
    • 149209

      Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały

      89,50  zł  / szt.*
    • 14921909

      Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały

      92,70  zł  / szt.*
    • 146102

      Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, kremowy

      93,20  zł  / szt.*
    • 146109

      Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały

      93,20  zł  / szt.*
    • 14611909

      Płytka centralna do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały, mat/aksamit

      92,70  zł  / szt.*
    • 148002

      Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy

      89,50  zł  / szt.*
    • 14631909

      Płytka centralna do gniazda modularnego AMP, biały, mat/aksamit

      92,70  zł  / szt.*
    • 14801909

      Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały, mat/aksamit

      92,70  zł  / szt.*
    • 147202

      B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem

      82,00  zł  / szt.*
    • 147209

      B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały

      82,00  zł  / szt.*
    • 14721404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, alu mat, lak

      109,30  zł  / szt.*
    • 14721606

      B.X Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, ant mat, lak

      92,70  zł  / szt.*
    • 14721909

      B.3/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, biały

      85,70  zł  / szt.*
    • 146302

      Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy

      89,50  zł  / szt.*
    • 146309

      Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, biały

      89,50  zł  / szt.*
    • 41236084

      Q.x Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, alu, aksamit

      60,60  zł  / szt.*
    • WDS5600

      one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia

      14,80  zł  / szt.*
    • 41666089

      Q.x Gniazdo z uz. standard USA/KANADA NEMA 5-15 R biały, aks

      206,90  zł  / szt.*
    • 41666086

      Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. standard USA/KANADA NEMA 5-15 R, ant, aks lak

      207,90  zł  / szt.*
    • 47526089

      Q.x Gniazdo SCHUKO z pokrywą i p.opis. biały, aks

      85,70  zł  / szt.*
    • 6765096013

      Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., zielony, aks

      411,60  zł  / szt.*
    • 6765096015

      Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., czerwony, aks

      411,60  zł  / szt.*
    • 6765096014

      Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., pomarańcz aks

      411,60  zł  / szt.*
    • 6765096084

      Q.x Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., alu aks, lak

      358,10  zł  / szt.*
    • 6765096086

      Q.x Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., ant, aks lak

      358,10  zł  / szt.*
    • 6765096089

      Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., biały, aks

      343,90  zł  / szt.*
    • 47436084

      Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak

      50,70  zł  / szt.*
    • 41236086

      Q.x Gniazdo SCHUKO z przysłonami styków, antracyt, aksamit

      49,50  zł  / szt.*
    • 41236089

      Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, biały, aksamit

      37,50  zł  / szt.*
    • 41436084

      Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, alu aksamit

      60,60  zł  / szt.*
    • 41436086

      Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, antracyt aksamit

      44,40  zł  / szt.*
    • 41436089

      Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, biały aksamit

      31,90  zł  / szt.*
    • 47236084

      Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak

      60,60  zł  / szt.*
    • 47436012

      Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, czerwony, aks

      68,00  zł  / szt.*
    • 47436013

      Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, zielony, aks

      68,00  zł  / szt.*
    • 16256089

      Q.x Klawisze z nadr. symb. "strzałka" łącz. 2-kl., biały, aks

      35,30  zł  / szt.*
    • 16206086

      Q.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, antracyt, aksamit

      26,30  zł  / szt.*
    • 16516069

      Q.1/Q.3 Klawisz z pomarańczową soczewką i wyczuwalnym symbolem "drzwi", biały

      34,90  zł  / szt.*
    • 16516059

      Q.1/Q.3 Klawisz z pomarańczową soczewką i wyczuwalnym symbolem "dzwonek", biały

      35,40  zł  / szt.*
    • 16516049

      Q.1/Q.3 Klawisz z pomarańczową soczewką i wyczuwalnym symbolem "światło", biały

      34,90  zł  / szt.*
    • 16616049

      Q.1/Q.3 Klawisz z 2 dołącz socz i prowadnicą do załączania ustami, biały

      53,60  zł  / szt.*
    • 16216074

      Q.x Klawisz 2 socz. nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., alu aks, lak

      52,80  zł  / szt.*
    • 16216076

      Q.x Klawisz 2 socz. nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., antracyt, aks

      52,80  zł  / szt.*
    • 16216079

      Q.1/Q.3/Q.7 Klawisz 2 socz. nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., biały, aks

      29,50  zł  / szt.*
    • 16256084

      Q.x Klawisze z nadr. symb. "strzałka" łącz. 2-kl., alu aks, lak

      52,10  zł  / szt.*
    • 16256086

      Q.x Klawisze z nadr. symb. "strzałka" łącz. 2-kl., antracyt, aks

      51,00  zł  / szt.*
    • 16276089

      Q.x Klawisze z pomarańczową soczewką łącz. 2-kl., biały, aks

      36,60  zł  / szt.*
    • 16216084

      Q.x Klawisz z 2 dołącz. socz. łącz. 1-kl., alu aks, lak

      43,70  zł  / szt.*
    • 16216086

      Q.x Klawisz z 2 dołącz. socz. łącz. 1-kl., antracyt, aks

      43,70  zł  / szt.*
    • 16216089

      Q.x Klawisz z 2 dołącz. socz. łącz. 1-kl., biały, aks

      31,60  zł  / szt.*
    • 16656084

      Q.x Klawisze łącz. 3-kl., alu aks, lak

      62,50  zł  / szt.*
    • 16656086

      Q.x Klawisze łącz. 3-kl., antracyt, aks

      62,30  zł  / szt.*
    • 16656089

      Q.x Klawisze łącz. 3-kl., biały, aks

      49,60  zł  / szt.*
    • 16206084

      Q.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, alu aksamit, lakierowany

      35,10  zł  / szt.*
    • 16276084

      Q.x Klawisze z pomarańczową soczewką łącz. 2-kl., alu aks, lak

      52,60  zł  / szt.*
    • 3315396089

      Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio biały, aks

      339,60  zł  / szt.*
    • 3315396086

      Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio, ant, aks lak

      387,80  zł  / szt.*
    • 3315396084

      Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio alu aks, lak

      387,80  zł  / szt.*
    • 3315426089

      Q.x Gniazdo HDMI biały, aks

      577,50  zł  / szt.*
    • 3315426086

      Q.x Gniazdo HDMI, ant aks, lak

      623,70  zł  / szt.*
    • 3315426084

      Q.x Gniazdo HDMI alu aks, lak

      623,70  zł  / szt.*
    • 3315436089

      Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały, aks

      577,50  zł  / szt.*
    • 3315436086

      Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant aks, lak

      639,50  zł  / szt.*
    • 3315436084

      Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu aks, lak

      639,50  zł  / szt.*
    • WDF48001

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End

      217,40  zł  / szt.*
    • WDF4800AT1

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt

      101,90  zł  / szt.*
    • WDF4800AT2

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt

      109,20  zł  / szt.*
    • WDF4800PW1

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały

      101,90  zł  / szt.*
    • WDF4800PW2

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały

      109,20  zł  / szt.*
    • 85341229

      Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały, aks

      669,90  zł  / szt.*
    • 85341226

      Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, ant, aks lak

      711,20  zł  / szt.*
    • 85341224

      Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu aks, lak

      711,20  zł  / szt.*
    • 85341129

      Q.x Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały, aks

      421,10  zł  / szt.*
    • 85341126

      Q.x Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, ant, aks lak

      463,10  zł  / szt.*
    • 85341124

      Q.x Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m alu aks, lak

      463,10  zł  / szt.*
    • 85342129

      Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały, aks

      434,90  zł  / szt.*
    • 85342126

      Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, ant, aks lak

      463,10  zł  / szt.*
    • 85342124

      Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m alu aks, lak

      463,10  zł  / szt.*
    • 85342229

      Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały, aks

      669,90  zł  / szt.*
    • 85342226

      Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, ant, aks lak

      692,00  zł  / szt.*
    • 85342224

      Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu aks, lak

      692,00  zł  / szt.*
    • 85745229

      Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., biały, aks

      1 154,00  zł  / szt.*
    • 85745226

      Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., ant, aks lak

      1 176,00  zł  / szt.*
    • 85745224

      Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., alu aks, lak

      1 161,00  zł  / szt.*
    • 85745129

      Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., biały, aks

      1 154,00  zł  / szt.*
    • 85745126

      Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., ant, aks lak

      1 176,00  zł  / szt.*
    • 85745124

      Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., alu aks, lak

      1 161,00  zł  / szt.*
    • 85320100

      one.platform Mechanizm rozszerzający do czujników ruchu, mechanizm

      283,80  zł  / szt.*
    • 85145129

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały, aks

      806,50  zł  / szt.*
    • 85145126

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant, aks lak

      811,90  zł  / szt.*
    • 85145124

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu aks, lak

      809,80  zł  / szt.*
    • 85146129

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały, aks

      961,80  zł  / szt.*
    • 85146126

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant, aks lak

      992,30  zł  / szt.*
    • 85146124

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu aks, lak

      976,50  zł  / szt.*
    • 85648129

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały, aks

      1 154,00  zł  / szt.*
    • 85648126

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant, aks lak

      1 176,00  zł  / szt.*
    • 85648124

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu aks, lak

      1 161,00  zł  / szt.*
    • 10107000

      Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do łącznika na klucz, przezroczysty

      24,20  zł  / szt.*
    • 29526089

      Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone biały, aksamit

      452,00  zł  / szt.*
    • 29526086

      Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone antracyt, aksamit

      475,70  zł  / szt.*
    • 29526084

      Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, alu aksamit lakier

      474,60  zł  / szt.*
    • 29536089

      Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały aksamit

      404,90  zł  / szt.*
    • 29536086

      Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt aksamit

      429,60  zł  / szt.*
    • 29536084

      Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu aksamit lakierowany

      429,60  zł  / szt.*
    • 29516089

      Q.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały aksamit

      452,00  zł  / szt.*
    • 29516086

      Q.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt aksamit

      482,40  zł  / szt.*
    • WDE5101

      one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny

      42,60  zł  / szt.*
    • WDE510110

      one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny

      50,80  zł  / szt.*
    • WDF6655

      one.platform Sygnalizator świetlny E14

      50,40  zł  / szt.*
    • 11096084

      Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu aks, lak

      20,20  zł  / szt.*
    • 11096086

      Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant, aks lak

      20,20  zł  / szt.*
    • 11096089

      Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały, aks

      9,20  zł  / szt.*
    • 11096079

      Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks

      11,40  zł  / szt.*
    • 11096076

      Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm ant, aks

      20,40  zł  / szt.*
    • 11096074

      Q.x Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, alu aksamit

      19,00  zł  / szt.*
    • 11376089

      Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały, aks

      31,20  zł  / szt.*
    • 11376086

      Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant aks, lak

      61,10  zł  / szt.*
    • 11376084

      Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu aks, lak

      81,00  zł  / szt.*
    • 20266084

      Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu aks, lak

      580,70  zł  / szt.*
    • 20266086

      Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant, aks lak

      592,30  zł  / szt.*
    • 20266089

      Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały, aks

      554,80  zł  / szt.*
    • 20316089

      Q.1/Q.3 Regulator temperatury pomieszczenia 24 V ze stykiem zwiernym, biały

      610,50  zł  / szt.*
    • 20316086

      Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak

      653,30  zł  / szt.*
    • 20316084

      Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., alu aks, lak

      653,30  zł  / szt.*
    • 20346089

      Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały, aks

      1 074,00  zł  / szt.*
    • 20346086

      Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant, aks lak

      1 120,00  zł  / szt.*
    • 20346084

      Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, alu aks, lak

      1 115,00  zł  / szt.*
    • 20306084

      Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod. alu aks, lak

      554,80  zł  / szt.*
    • 20306086

      Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak

      554,80  zł  / szt.*
    • 20306089

      Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały, aks

      509,90  zł  / szt.*
    • 85345129

      Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, biały, aksamit

      976,50  zł  / szt.*
    • 85345126

      Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, antracyt, aksamit lak.

      1 062,00  zł  / szt.*
    • 85345124

      Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu aks, lak

      990,20  zł  / szt.*
    • 85346129

      Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, biały, aksamit

      1 020,00  zł  / szt.*
    • 85346126

      Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, antracyt, aksamit lak.

      1 062,00  zł  / szt.*
    • 85346124

      Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu aks, lak

      990,20  zł  / szt.*
    • 85241129

      Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych biały, aks

      425,30  zł  / szt.*
    • 85241126

      Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, ant, aks lak

      467,30  zł  / szt.*
    • 85241124

      Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych alu aks, lak

      482,00  zł  / szt.*
    • 85221100

      one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm

      383,50  zł  / szt.*
    • 85741124

      Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu aks, lak

      974,40  zł  / szt.*
    • 85741129

      Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały, aks

      952,40  zł  / szt.*
    • 85741126

      Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant, aks lak

      974,40  zł  / szt.*
    • 75941001

      mechanizmy Przyłącze czujników

      73,90  zł  / szt.*
    • 1082608400

      Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz alu, aksamit

      304,20  zł  / szt.*
    • 11466086

      Q.x Płytka czołowa do łącznika cięgłowego ant, aks

      39,30  zł  / szt.*
    • 1084608600

      Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" antr. aksamit

      81,00  zł  / szt.*
    • 1084608900

      Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" biały aksamit

      31,40  zł  / szt.*
    • 1096608400

      Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z "0" i nadrukiem alu aksamit

      81,00  zł  / szt.*
    • 1096608600

      Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z "0" i nadrukiem antr aksamit

      81,00  zł  / szt.*
    • 1096608900

      Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz z "0" i nadrukiem biały aksamit

      32,00  zł  / szt.*
    • 15076084

      Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz biały alu aks, lak

      88,90  zł  / szt.*
    • 15076086

      Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz, ant aks, lak

      69,60  zł  / szt.*
    • 15076089

      Q.1/Q.3 Płytka czołowa do łącznika na klucz, biały, aksamit

      48,70  zł  / szt.*
    • 1083608400

      Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz alu, aksamit

      304,20  zł  / szt.*
    • 1080608900

      Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. biały aksamit

      32,00  zł  / szt.*
    • 1083608600

      Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz antracyt, aksamit

      281,70  zł  / szt.*
    • 1082608600

      Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz antracyt, aksamit

      281,70  zł  / szt.*
    • 1083608900

      Q.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały, aksamit

      249,60  zł  / szt.*
    • 1082608900

      Q.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały aksamit

      232,50  zł  / szt.*
    • 1081608400

      Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz alu, aksamit

      304,20  zł  / szt.*
    • 1081608600

      Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz antracyt, aksamit

      281,70  zł  / szt.*
    • 1081608900

      Q.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały aksamit

      232,50  zł  / szt.*
    • 1080608400

      Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. alu aksamitlakier

      81,00  zł  / szt.*
    • 16406086

      Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, ant, aks

      273,10  zł  / szt.*
    • WDE5056

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A

      42,70  zł  / szt.*
    • WDE505203

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10 A, styki 1NO, 1 NC

      106,90  zł  / szt.*
    • WDE505601

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A styk zmienny

      44,90  zł  / szt.*
    • WDE505201

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, 2 styki zgłoszeniowe

      106,90  zł  / szt.*
    • WDE505103

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, styki 1NO, 1NC

      69,80  zł  / szt.*
    • WDE505102

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A

      43,30  zł  / szt.*
    • WDE505101

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A, 2 styki zgłoszeniowe

      60,90  zł  / szt.*
    • WDE503808

      one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy 2 x zestyk zmienny z oddz. zac. wej.

      99,80  zł  / szt.*
    • WDE503501

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

      75,10  zł  / szt.*
    • WDE503404

      one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne

      80,30  zł  / szt.*
    • WDE503203

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

      110,30  zł  / szt.*
    • WDE503101

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny

      65,60  zł  / szt.*
    • WDE385620

      one.platform Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową

      320,70  zł  / szt.*
    • 16406094

      Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu aks, lak

      266,70  zł  / szt.*
    • 16406096

      Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, aksamit

      451,00  zł  / szt.*
    • 16406099

      Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, aksamit

      393,10  zł  / szt.*
    • 16406084

      Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańcz. soczewką, alu aks, lak

      273,10  zł  / szt.*
    • 16406089

      Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, biały, aks

      243,20  zł  / szt.*
    • WDEM5035

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne

      36,40  zł  / szt.*
    • 85141129

      Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały, aks

      195,00  zł  / szt.*
    • 85141126

      Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant, aks lak

      209,00  zł  / szt.*
    • 85141124

      Q.x Przycisk 1-kr alu aks, lak

      212,10  zł  / szt.*
    • 85142129

      Q.x Przycisk 2-kr biały, aks

      210,00  zł  / szt.*
    • 85142126

      Q.x Przycisk 2-kr, ant, aks lak

      214,20  zł  / szt.*
    • 85142124

      Q.x Przycisk 2-kr alu aks, lak

      221,80  zł  / szt.*
    • 2873

      one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W

      420,00  zł  / szt.*
    • 2973

      one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W

      308,70  zł  / szt.*
    • 296110

      one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

      482,00  zł  / szt.*
    • 296210

      one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort

      266,70  zł  / szt.*
    • 2909

      one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W

      152,10  zł  / szt.*
    • 85421200

      Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)

      682,50  zł  / szt.*
    • 85422100

      one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm

      812,90  zł  / szt.*
    • 16326089

      Q.1/Q.3 Płytka czołowa z pokrętłem regulacyjnym do łącznika czas 0-15 min, biały

      41,30  zł  / szt.*
    • 16326086

      Q.X Płytka czoł. pokręt. reg. do łącznika czasowego 0-15 min, ant, aks

      61,10  zł  / szt.*
    • 16336089

      Q.1/Q.3 Płytka czołowa z pokrętłem reg do łącznika czasowego 0-120 min, biały

      41,30  zł  / szt.*
    • 16336086

      Q.1/Q.3 Płytka czoł. pokręt. reg. do łącznika czasowego 0-120 min, ant, aks

      61,10  zł  / szt.*
    • 11246089

      Q.1/Q.3 Płytka czołowa do łącznika i sygnalizatora świetlnego E10, biały

      18,60  zł  / szt.*
    • 11246084

      Q.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 alu aks, lak

      41,90  zł  / szt.*
    • 11246086

      Q.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10, ant aks, lak

      31,40  zł  / szt.*
    • 289110

      one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm

      297,80  zł  / szt.*
    • 2997

      one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White

      319,20  zł  / szt.*
    • 2998

      one.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White

      711,20  zł  / szt.*
    • 85421700

      one.platform Mechanizm sterujący DALI / DSI

      690,90  zł  / szt.*
    • 80960229

      KNX e/s Q.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, biały, aksamit

      24,50  zł  / szt.*
    • 80960226

      KNX e/s Q.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, antracyt aksamit, lak.

      28,60  zł  / szt.*
    • 80960221

      KNX e/s Q.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, alu aksamit, lak.

      46,20  zł  / szt.*
    • 80960329

      KNX e/s Q.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, biały, aksamit

      46,90  zł  / szt.*
    • 80960326

      KNX e/s Q.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, antracyt aksamit, lak.

      49,10  zł  / szt.*
    • 80960321

      KNX e/s Q.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, alu aksamit, lak.

      68,30  zł  / szt.*
    • 85121200

      one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm

      445,60  zł  / szt.*
    • 85122200

      one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm

      666,80  zł  / szt.*
    • 85121100

      one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm

      350,30  zł  / szt.*
    • 10096089

      Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały, aksamit

      42,20  zł  / szt.*
    • 10096086

      Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, ant aksamit, lak

      56,10  zł  / szt.*
    • 10096084

      Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, alu aksamit, lak

      66,50  zł  / szt.*
    • 10096076

      Q.x Zaślepka z płytką czołową, antracyt, aksamit

      70,80  zł  / szt.*
    • 10096074

      Q.x Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, alu , aksamit

      65,40  zł  / szt.*
    • 6710096089

      Q.1/Q.3 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały, aks

      43,10  zł  / szt.*
    • 6710096086

      Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant aks, lak

      57,60  zł  / szt.*
    • 6710096084

      Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, alu aks, lak

      66,50  zł  / szt.*
    • 75940409

      Płytka centralna do przyłącza czujników, biały

      33,80  zł  / szt.*
    • 75940403

      Płytka centralna do przyłącza czujników, stal szlachetna, lakierowana

      138,40  zł  / szt.*
    • 20446089

      Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały, aks

      1 220,00  zł  / szt.*
    • 20446086

      Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant aks, lak

      1 245,00  zł  / szt.*
    • 20446084

      Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., alu aks, lak

      1 245,00  zł  / szt.*
    • 80040002

      KNX e/s R.classic/serie 1930 Port magistralny, podtynkowy

      525,00  zł  / szt.*
    • 80040001

      KNX e/s Port magistralny, podtynkowy

      525,00  zł  / szt.*
    • 3965766076

      Q.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, antracyt aksamit, lakierowany

      29,80  zł  / szt.*
    • 3965766074

      Q.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, alu aksamit, lakierowany

      35,10  zł  / szt.*
    • 3965766089

      Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. biały, aks

      19,50  zł  / szt.*
    • 3965766086

      Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz., ant aks, lak

      35,80  zł  / szt.*
    • 3965766084

      Q.x Płytka czołowa z przysłonami styków do gn. z uziem. alu aksamit, lakierowany

      56,80  zł  / szt.*
    • 3965766012

      Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz., do obw. spec., czerwony, aks

      56,30  zł  / szt.*
    • 3965766013

      Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz., do obw. spec., zielony, aks

      58,80  zł  / szt.*
    • 3965766014

      Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz., do obw. spec., pomarańcz, aks

      58,80  zł  / szt.*
    • 3967036089

      Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały, aks

      13,80  zł  / szt.*
    • 3967036086

      Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz., ant aks

      21,60  zł  / szt.*
    • 80141170

      KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 1-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.

      425,40  zł  / szt.*
    • 80143329

      KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

      554,50  zł  / szt.*
    • 80144329

      KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

      626,00  zł  / szt.*
    • 80142329

      KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

      430,70  zł  / szt.*
    • 80142170

      KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 2-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.

      446,70  zł  / szt.*
    • 80141329

      KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

      364,80  zł  / szt.*
    • 80143321

      KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu

      658,50  zł  / szt.*
    • 80143326

      KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt

      561,50  zł  / szt.*
    • 80141321

      KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu

      496,20  zł  / szt.*
    • 80144321

      KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu

      763,00  zł  / szt.*
    • 80141326

      KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt

      373,10  zł  / szt.*
    • 80144326

      KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt

      634,50  zł  / szt.*
    • 80142321

      KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu

      563,50  zł  / szt.*
    • 80142326

      KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt

      441,40  zł  / szt.*
    • 270415

      one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat

      219,60  zł  / szt.*
    • 270419

      one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat

      219,60  zł  / szt.*
    • WDE2040

      one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-15 min, mechanizm

      343,40  zł  / szt.*
    • WDE2041

      one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-120 min, mechanizm

      373,80  zł  / szt.*
    • WDE3032

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      44,80  zł  / szt.*
    • WDE303212

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A

      57,50  zł  / szt.*
    • WDE303303

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy

      95,60  zł  / szt.*
    • WDE303808

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.

      88,90  zł  / szt.*
    • WDE633023

      one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe

      104,50  zł  / szt.*
    • 533032

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      45,80  zł  / szt.*
    • WDE382120

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 1-bieg

      309,80  zł  / szt.*
    • WDE382210

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm

      305,60  zł  / szt.*
    • WDE383110

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.

      252,00  zł  / szt.*
    • WDE383120

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44

      299,30  zł  / szt.*
    • WDE383210

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 2-bieg.

      335,00  zł  / szt.*
    • WDE384103

      one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 1-biegunowy, zaciski śrubowe

      84,00  zł  / szt.*
    • WDE384203

      one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 2-biegunowy, zaciski śrubowe

      104,00  zł  / szt.*
    • WDE385103

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe

      127,10  zł  / szt.*
    • WDE385203

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe

      160,70  zł  / szt.*
    • WDE382610

      one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)

      305,60  zł  / szt.*
    • WDE386103

      one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3

      284,60  zł  / szt.*
    • WDE386113

      one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3

      284,60  zł  / szt.*
    • WDE3966

      one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski

      73,00  zł  / szt.*
    • WDF41076

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      132,30  zł  / szt.*
    • WDF410766

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E

      110,30  zł  / szt.*
    • WDF410862

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      172,20  zł  / szt.*
    • WDF410866

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa

      142,80  zł  / szt.*
    • WDF4107W1

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      70,90  zł  / szt.*
    • WDF41087

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e

      142,80  zł  / szt.*
    • WDF4108W1

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      95,60  zł  / szt.*
    • WDF4400

      one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych

      41,30  zł  / szt.*
    • WDF4411

      one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm

      41,30  zł  / szt.*
    • WDF4611R

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

      30,00  zł  / szt.*
    • WDF4612W

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm

      30,00  zł  / szt.*
    • WDF4614G

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm

      30,00  zł  / szt.*
    • WDF4711R

      one.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4712W

      one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4714G

      one.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4715N

      one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4716P

      one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4717S

      one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4589

      one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe

      167,00  zł  / szt.*
    • WDF459310

      one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego

      104,00  zł  / szt.*
    • WDF459311

      one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego

      110,30  zł  / szt.*
    • WDF459315

      one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego

      149,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Krot­ność
      5
    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9006
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Alumi­nium
    • Wykoń­czenie
      Piasko­wany, Piasko­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      95,20 mm
    • Szero­kość
      379,20 mm
    • Głębo­kość
      9,90 mm
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Montaż
      Poziomy, Pionowy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK02

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 10156074
    PDF
    RoHS report 10156074
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 10156074 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 10156074

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 10156074 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 10156074

      Q.7 Ramka 5-krotna, aluminium

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie Berker Q.7 - informacje techniczne | Hager Polska

      Berker Q.7 - informacje techniczne

      Berker Q.7 - Nowości

      PDF
      26,61 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531… | Hager Polska

      Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…

      PDF
      343,96 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28

      PDF
      295,11 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      10116076 - Q.7 Ramka 1-krotna, szkło, czarny
      10116076
      Q.7 Ramka 1-krotna, szkło, czarny
      Cena
      173,60  zł
      / szt. *
      173,60  zł
      / szt. *
    • 2
      13096184 - Q.7 Ramka 1-krotna z dużym wycięciem, alu aksamit, lakierowany
      13096184
      Q.7 Ramka 1-krotna z dużym wycięciem, alu aksamit, lakierowany
      Cena
      273,50  zł
      / szt. *
      273,50  zł
      / szt. *
    • 3
      10136079 - Q.7 Ramka 3-krotna, szkło, biały
      10136079
      Q.7 Ramka 3-krotna, szkło, biały
      Cena
      497,00  zł
      / szt. *
      497,00  zł
      / szt. *
    • 4
      10126030 - Q.7 Ramka 2-krotna, łupek
      10126030
      Q.7 Ramka 2-krotna, łupek
      Cena
      320,30  zł
      / szt. *
      320,30  zł
      / szt. *
    • 5
      10146076 - Q.7 Ramka 4-krotna, szkło, czarny
      10146076
      Q.7 Ramka 4-krotna, szkło, czarny
      Cena
      677,30  zł
      / szt. *
      677,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32