Q.7 Ramka 2-krotna, łupek 10126030
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka czołowa 57 dostępne produkty -
Gniazdo wtykowe 50 dostępne produkty -
Klawisz 57 dostępne produkty -
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 14 dostępne produkty -
Czujnik ruchu 12 dostępne produkty -
Zegar sterujący do systemu magistralnego 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
- Płytka czołowa
- Gniazdo wtykowe
- Klawisz
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Czujnik ruchu
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Akcesoria
- Sygnalizator świetlny
- Pierścień adaptacyjny
- Element centralny ściemniacza
- Termostat pokojowy
- Czujnik ruchu do systemu magistralnego
- Sterownik żaluzjowy
- Akcesoria/części do systemów magistralnych
- Element centralny łącznika lub przycisku
- Przycisk
- Element inteligentnego sterowania
- Ściemniacz
- Element centralny łącznika czasowego
- Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Klawisze do przycisków
- Elektroniczny sterownik załączający
- Zaślepka
- Element centralny zaślepki
- Termostat czasowy pokojowy
- Port magistrarny systemu magistralnego
- Element centralny gniazda
- Radio Touch
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Ładowarka USB
- Programator czasowy
- Łącznik klawiszowy
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Łącznik na klucz
- Przełącznik trzypozycyjny
- Łącznik pociągany
- Gniazdo telekomunikacyjne
- Płytka nośna
- Gniazda
-
148009Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały
-
143209Płytka czołowa do aparatu zgłoszeniowego Ø 22, 5 mm, biały
-
14641606B.X Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, ant mat, lak
-
14641909B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, biały/aks
-
149202Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, kremowy
-
149209Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały
-
14921909Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały
-
146102Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, kremowy
-
146109Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały
-
14611909Płytka centralna do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały, mat/aksamit
-
148002Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy
-
14631909Płytka centralna do gniazda modularnego AMP, biały, mat/aksamit
-
14801909Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały, mat/aksamit
-
147202B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem
-
147209B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały
-
14721404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, alu mat, lak
-
14721606B.X Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, ant mat, lak
-
14721909B.3/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, biały
-
146302Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy
-
146309Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, biały
-
41236084Q.x Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, alu, aksamit
-
WDS5600one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia
-
41666089Q.x Gniazdo z uz. standard USA/KANADA NEMA 5-15 R biały, aks
-
41666086Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. standard USA/KANADA NEMA 5-15 R, ant, aks lak
-
47526089Q.x Gniazdo SCHUKO z pokrywą i p.opis. biały, aks
-
6765096013Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., zielony, aks
-
6765096015Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., czerwony, aks
-
6765096014Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., pomarańcz aks
-
6765096084Q.x Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., alu aks, lak
-
6765096086Q.x Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., ant, aks lak
-
6765096089Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., biały, aks
-
47436084Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
-
41236086Q.x Gniazdo SCHUKO z przysłonami styków, antracyt, aksamit
-
41236089Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, biały, aksamit
-
41436084Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, alu aksamit
-
41436086Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, antracyt aksamit
-
41436089Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, biały aksamit
-
47236084Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
-
47436012Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, czerwony, aks
-
47436013Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, zielony, aks
-
16256089Q.x Klawisze z nadr. symb. "strzałka" łącz. 2-kl., biały, aks
-
16206086Q.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, antracyt, aksamit
-
16516069Q.1/Q.3 Klawisz z pomarańczową soczewką i wyczuwalnym symbolem "drzwi", biały
-
16516059Q.1/Q.3 Klawisz z pomarańczową soczewką i wyczuwalnym symbolem "dzwonek", biały
-
16516049Q.1/Q.3 Klawisz z pomarańczową soczewką i wyczuwalnym symbolem "światło", biały
-
16616049Q.1/Q.3 Klawisz z 2 dołącz socz i prowadnicą do załączania ustami, biały
-
16216074Q.x Klawisz 2 socz. nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., alu aks, lak
-
16216076Q.x Klawisz 2 socz. nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., antracyt, aks
-
16216079Q.1/Q.3/Q.7 Klawisz 2 socz. nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., biały, aks
-
16256084Q.x Klawisze z nadr. symb. "strzałka" łącz. 2-kl., alu aks, lak
-
16256086Q.x Klawisze z nadr. symb. "strzałka" łącz. 2-kl., antracyt, aks
-
16276089Q.x Klawisze z pomarańczową soczewką łącz. 2-kl., biały, aks
-
16216084Q.x Klawisz z 2 dołącz. socz. łącz. 1-kl., alu aks, lak
-
16216086Q.x Klawisz z 2 dołącz. socz. łącz. 1-kl., antracyt, aks
-
16216089Q.x Klawisz z 2 dołącz. socz. łącz. 1-kl., biały, aks
-
16656084Q.x Klawisze łącz. 3-kl., alu aks, lak
-
16656086Q.x Klawisze łącz. 3-kl., antracyt, aks
-
16656089Q.x Klawisze łącz. 3-kl., biały, aks
-
16206084Q.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, alu aksamit, lakierowany
-
16276084Q.x Klawisze z pomarańczową soczewką łącz. 2-kl., alu aks, lak
-
3315396089Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio biały, aks
-
3315396086Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio, ant, aks lak
-
3315396084Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio alu aks, lak
-
3315426089Q.x Gniazdo HDMI biały, aks
-
3315426086Q.x Gniazdo HDMI, ant aks, lak
-
3315426084Q.x Gniazdo HDMI alu aks, lak
-
3315436089Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały, aks
-
3315436086Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant aks, lak
-
3315436084Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu aks, lak
-
WDF48001one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
WDF4800AT1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
WDF4800AT2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
WDF4800PW1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
WDF4800PW2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
85341229Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały, aks
-
85341226Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, ant, aks lak
-
85341224Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu aks, lak
-
85341129Q.x Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały, aks
-
85341126Q.x Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, ant, aks lak
-
85341124Q.x Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m alu aks, lak
-
85342129Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały, aks
-
85342126Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, ant, aks lak
-
85342124Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m alu aks, lak
-
85342229Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały, aks
-
85342226Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, ant, aks lak
-
85342224Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu aks, lak
-
85745229Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., biały, aks
-
85745226Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., ant, aks lak
-
85745224Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., alu aks, lak
-
85745129Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., biały, aks
-
85745126Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., ant, aks lak
-
85745124Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., alu aks, lak
-
85145129Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały, aks
-
85145126Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant, aks lak
-
85145124Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu aks, lak
-
85146129Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały, aks
-
85146126Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant, aks lak
-
85146124Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu aks, lak
-
85648129Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały, aks
-
85648126Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant, aks lak
-
85648124Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu aks, lak
-
29526089Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone biały, aksamit
-
29526086Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone antracyt, aksamit
-
29526084Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, alu aksamit lakier
-
29536089Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały aksamit
-
29536086Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt aksamit
-
29536084Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu aksamit lakierowany
-
29516089Q.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały aksamit
-
29516086Q.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt aksamit
-
WDE5101one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDE510110one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDF6655one.platform Sygnalizator świetlny E14
-
11096084Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu aks, lak
-
11096086Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant, aks lak
-
11096089Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały, aks
-
11096079Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks
-
11096076Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm ant, aks
-
11096074Q.x Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, alu aksamit
-
20266084Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu aks, lak
-
20266086Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant, aks lak
-
20266089Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały, aks
-
20316089Q.1/Q.3 Regulator temperatury pomieszczenia 24 V ze stykiem zwiernym, biały
-
20316086Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak
-
20316084Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., alu aks, lak
-
20346089Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały, aks
-
20346086Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant, aks lak
-
20346084Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, alu aks, lak
-
20306084Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod. alu aks, lak
-
20306086Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak
-
20306089Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały, aks
-
85345129Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, biały, aksamit
-
85345126Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, antracyt, aksamit lak.
-
85345124Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu aks, lak
-
85346129Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, biały, aksamit
-
85346126Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, antracyt, aksamit lak.
-
85346124Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu aks, lak
-
85241129Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych biały, aks
-
85241126Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, ant, aks lak
-
85241124Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych alu aks, lak
-
85221100one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
-
85741124Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu aks, lak
-
85741129Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały, aks
-
85741126Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant, aks lak
-
1082608400Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz alu, aksamit
-
11466086Q.x Płytka czołowa do łącznika cięgłowego ant, aks
-
1084608600Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" antr. aksamit
-
1084608900Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" biały aksamit
-
1096608400Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z "0" i nadrukiem alu aksamit
-
1096608600Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z "0" i nadrukiem antr aksamit
-
1096608900Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz z "0" i nadrukiem biały aksamit
-
15076084Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz biały alu aks, lak
-
15076086Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz, ant aks, lak
-
15076089Q.1/Q.3 Płytka czołowa do łącznika na klucz, biały, aksamit
-
1083608400Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz alu, aksamit
-
1080608900Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. biały aksamit
-
1083608600Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz antracyt, aksamit
-
1082608600Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz antracyt, aksamit
-
1083608900Q.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały, aksamit
-
1082608900Q.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały aksamit
-
1081608400Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz alu, aksamit
-
1081608600Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz antracyt, aksamit
-
1081608900Q.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały aksamit
-
1080608400Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. alu aksamitlakier
-
16406086Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, ant, aks
-
WDE5056Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
-
WDE505203Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10 A, styki 1NO, 1 NC
-
WDE505601Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A styk zmienny
-
WDE505201Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, 2 styki zgłoszeniowe
-
WDE505103Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, styki 1NO, 1NC
-
WDE505102Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A
-
WDE505101Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A, 2 styki zgłoszeniowe
-
WDE503808one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy 2 x zestyk zmienny z oddz. zac. wej.
-
WDE503501one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503404one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
-
WDE503203one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503101one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
WDE385620one.platform Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
-
16406094Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu aks, lak
-
16406096Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, aksamit
-
16406099Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, aksamit
-
16406084Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańcz. soczewką, alu aks, lak
-
16406089Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, biały, aks
-
WDEM5031one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
85141129Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały, aks
-
85141126Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant, aks lak
-
85141124Q.x Przycisk 1-kr alu aks, lak
-
85142129Q.x Przycisk 2-kr biały, aks
-
85142126Q.x Przycisk 2-kr, ant, aks lak
-
85142124Q.x Przycisk 2-kr alu aks, lak
-
2873one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
-
2973one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
-
296110one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
296210one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
-
2909one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
-
85421200Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
-
85422100one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
-
16326089Q.1/Q.3 Płytka czołowa z pokrętłem regulacyjnym do łącznika czas 0-15 min, biały
-
16326086Q.X Płytka czoł. pokręt. reg. do łącznika czasowego 0-15 min, ant, aks
-
16336089Q.1/Q.3 Płytka czołowa z pokrętłem reg do łącznika czasowego 0-120 min, biały
-
16336086Q.1/Q.3 Płytka czoł. pokręt. reg. do łącznika czasowego 0-120 min, ant, aks
-
80960229KNX e/s Q.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, biały, aksamit
-
80960226KNX e/s Q.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, antracyt aksamit, lak.
-
80960221KNX e/s Q.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, alu aksamit, lak.
-
80960329KNX e/s Q.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, biały, aksamit
-
80960326KNX e/s Q.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, antracyt aksamit, lak.
-
80960321KNX e/s Q.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, alu aksamit, lak.
-
10096089Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały, aksamit
-
10096086Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, ant aksamit, lak
-
10096084Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, alu aksamit, lak
-
10096076Q.x Zaślepka z płytką czołową, antracyt, aksamit
-
10096074Q.x Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, alu , aksamit
-
6710096089Q.1/Q.3 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały, aks
-
6710096086Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant aks, lak
-
6710096084Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, alu aks, lak
-
3965766076Q.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, antracyt aksamit, lakierowany
-
3965766074Q.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, alu aksamit, lakierowany
-
3965766089Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. biały, aks
-
3965766086Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz., ant aks, lak
-
3965766084Q.x Płytka czołowa z przysłonami styków do gn. z uziem. alu aksamit, lakierowany
-
3965766012Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz., do obw. spec., czerwony, aks
-
3965766013Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz., do obw. spec., zielony, aks
-
3965766014Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz., do obw. spec., pomarańcz, aks
-
3967036089Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały, aks
-
3967036086Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz., ant aks
-
29806086Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem antracyt aksamit
-
29806089Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem biały aksamit
-
30806084Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem alu aksamit
-
30806086Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem antracyt aksamit
-
30806089Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem biały aksamit
-
29806084Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem alu aksamit
-
80141170KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 1-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.
-
80143329KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
-
80144329KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
-
80142329KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
-
80142170KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 2-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.
-
80141329KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
-
80143321KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80143326KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
-
80141321KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80144321KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80141326KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
-
80144326KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
-
80142321KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80142326KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
-
270415one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat
-
270419one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat
-
WAS4154A.x/C.x Moduł zasilający gniazda USB 65W
-
WAS4155BMMechanizm gniazda ładowania USB C-C PD A.x/C.x, czarny mat
-
WAS4155WMMechanizm gniazda ładowania USB C-C PD, A.x/C.x, biały mat
-
WDE3032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
-
WDE303303one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
-
WDE303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
WDE633023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
-
WDE3031one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
533032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDEM3035one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
-
WDEM3036one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski
-
WDEM3037one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE382120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 1-bieg
-
WDE382210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
-
WDE383110one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
-
WDE383120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44
-
WDE383210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 2-bieg.
-
WDE384103one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE384203one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE385103one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE385203one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDEM303520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy, 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDEM503520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy przyciskowy, 1-bieg., mech. samozac.
-
WDF41076one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410766one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
-
WDF410862one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410866one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa
-
WDF4107W1one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
WDF41087one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
-
WDF4108W1one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
WDF4400one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
WDF4411one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
-
WDF4611Rone.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4612Wone.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4614Gone.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4711Rone.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4712Wone.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4714Gone.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4715None.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4716Pone.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
-
WDF4717Sone.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
Specyfikacja techniczna
-
Krotność2
-
KolorAntracyt
-
Kod RALPodobne do RAL 7021
-
PowierzchniaMat
-
MateriałŁupek
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość95,20 mm
-
Szerokość166,20 mm
-
Głębokość9,90 mm
-
Pole opisoweNie
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 10126030
Q.7 Ramka 2-krotna, łupek
PDF -
Broszury techniczne
Berker Q.7 - informacje techniczne
Berker Q.7 - Nowości
PDF26,61 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
1
10116176Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, szkło, czarneCena162,90 zł/ szt. *162,90 zł/ szt. * -
2
10136030Q.7 Ramka 3-krotna, łupekCena559,10 zł/ szt. *559,10 zł/ szt. * -
3
10116130Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, łupekCena193,90 zł/ szt. *193,90 zł/ szt. * -
4
10116174Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, aluminiumCena187,40 zł/ szt. *187,40 zł/ szt. * -
5
13096079Q.7 Ramka z dużym wycięciem, szkło białeCena290,40 zł/ szt. *290,40 zł/ szt. *