Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, beton 10116120

EAN
4011334502364
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
175,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.8 mm
  • Wyso­kość
    95.2 mm
  • Szero­kość
    95.2 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 7023
  • Materiał
    Beton
  • Powierzchnia
    aksamit
  • Powierzchnia
    struk­tura
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie