Q.7 Ramka 1-krotna, stal szlachetna 10116083

EAN
4011334460763
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
204,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    95.2 mm
  • Szero­kość
    95.2 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    stal szlachetna
  • Kolor
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    wygląd: stal nierdzewna
  • Kolor RAL
    RAL 9022
  • Materia­ł/obróbka
    szczot­ko­wany
  • Materiał
    stal nierdzewna
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    szczot­ko­wany
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie