Rámeček, 5-násobný, R.3, Alu elox/černá lesk 10152284
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zásuvka 18 dostupné produkty -
USB a audio vstup 2 dostupné produkty -
Ústřední prvek komunikační technologie 16 dostupné produkty -
Základní prvek čidla pohybu 1 dostupné produkty -
Centrální díl pro stmívač 2 dostupné produkty -
Senzorový prvek pro čidlo pohybu 8 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
- Zásuvka
- USB a audio vstup
- Ústřední prvek komunikační technologie
- Základní prvek čidla pohybu
- Centrální díl pro stmívač
- Senzorový prvek pro čidlo pohybu
- Tlačítko spínače
- Časový spínač pro sběrnicový systém
- Zásuvková skříňka antény
- Centrální díl pro spínač nebo tlačítko
- Pokojový termostat
- Dotykový ovladač pro sběrnicový systém
- Stmívač
- Klapka
- Inteligentní ovládací prvek
- Automatická řídicí jednotka pro systém ovládání osvětlení
- Elektronický spínač
- Centrální díl pro vložení informačního světelného signálu
- Ovládací jednotka žaluzií
- Vložka pro komunikační technologie
- Kolébkový spínač
- Sběrnicová spojka pro sběrnicový systém
- Centrální díl pro časový spínač
- Centrální díl pro zásuvku
- Dotykový senzor pro sběrnicový systém
- Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje
- Časovač pro domovní elektroinstalační přístroje
- Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka)
- Nosná deska
- Reproduktorová zásuvka
- Zaslepovací kryt
- Pokojový termostat s hodinami
- Strojek zásuvky s nosným kroužkem
-
47512089Zásuvka SCHUKO s víčkem, R.1/R.3, bílá lesk
-
47432089Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk
-
6765762007Zásuvka se zemnicím kolíkem, 16 A, 250 V~, šroub. svorky, R.1/R.3, oranžová lesk
-
6765762003Zásuvka se zemnicím kolíkem, 16 A, 250 V~, šroub. svorky, R.1/R.3, zelená, lesk
-
6765762022Zásuvka se zemnicím kolíkem, 16 A, 250 V~, šroub. svorky, R.1/R.3, červená, lesk
-
47432003Zásuvka SCHUKO s potiskem "SV" (napájení), R.1/R.3, zelená lesk
-
47432022Zásuvka SCHUKO s potiskem "EDV" (datová), R.1/R.3, červená lesk
-
41102007Zásuvka SCHUKO se sig. LED a potiskem "ZSV", Berker R.x, oranžová lesk
-
47512045Zásuvka SCHUKO s víčkem, R.1/R.3, černá lesk
-
47432045Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk
-
47272045Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , R.1/R.3, černá lesk
-
47272089Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , R.1/R.3, bílá lesk
-
41232045Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk
-
41232089Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk
-
41432045Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk
-
41432089Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk
-
47232045Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk
-
47232089Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk
-
14322089Centrální díl s montážním otvorem Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, bílá lesk
-
14322045Centrální díl s montážním otvorem Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, černá lesk
-
14322006Centrální díl s montážním otvorem Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, žlutá lesk
-
14842089Centrální díl pro anténní zásuvku s 4 otvory (Ankaro), R.x/1930/R.cla., bílá l.
-
14842045Centrální díl pro anténní zásuvku s 4 otvory (Ankaro), R.x/1930/R.cla., černá l.
-
11962089Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, bílá lesk
-
11962045Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, černá lesk
-
6810332089Centrální díl s výřezem pro telefonní zásuvku TDO, R.1/R.3, bílá lesk
-
WLF1007BG -
WLF1007WG -
WLF1008BG -
WLF1008WG -
WLF1068BG -
WLF1068WG -
WLF4000BG -
WLF4000WG
-
85341139Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85341131Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85342139Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85342131Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85342239Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85342231Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85341239Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85341231Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
16402089Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, R.1/R.3, bílá lesk
-
16402045Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk
-
503150Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
-
WDE503101Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
-
WDE503203Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
-
WDE503501Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
-
WDE503503Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky
-
85745139KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85745131KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85745239KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85745231KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
1096208900Centrální díl s otočným knoflíkem pro třístupňový přepínač, R.1/R.3, bílá lesk
-
1096204500Centrální díl s otočným knoflíkem pro třístupňový přepínač, R.1/R.3, černá lesk
-
1084208900Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, R.1/R.3, bílá lesk
-
1084204500Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, R.1/R.3, černá lesk
-
11462089Kryt pro tahový spínač / tlačítko, R.1/R.3, bílá lesk
-
11462045Kryt pro tahový spínač / tlačítko, R.1/R.3, černá lesk
-
1080208900Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, R.1/R.3, bílá l.
-
1080204500Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, R.1/R.3, černá l.
-
20262045Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk
-
20262089Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, bílá lesk
-
20302045Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk
-
20302089Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, bílá lesk
-
20342089Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, bílá, lesk
-
20342045Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, černá, lesk
-
85648139KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85648131KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85145139KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85145131KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85146139KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85146131KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
2873Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)
-
2973Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)
-
296110Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)
-
296210Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
-
2909Stmívač otočný 200W (R, LED), s jemným krokováním
-
85421100 -
85421200 -
85422100Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný
-
16612049Kryt jednoduchý pro bezbariérovou výstavbu, R.1/R.3, bílá lesk
-
WLW2010WG -
WLW2010BG -
WLW2001WG -
WLW2001BG -
WLW1000WG -
WLW1000BG -
16202005Kryt s potiskem symbolu šipek, R.1/R.3, černá lesk
-
16202049Kryt s potiskem symbolu šipek, R.1/R.3, bílá lesk
-
16512069Kryt jednoduchý pro bezbariérovou výstavbu, R.1/R.3, bílá lesk
-
16512089Kryt jednoduchý pro bezbariérovou výstavbu, R.1/R.3, bílá lesk
-
16512049Kryt jednoduchý pro bezbariérovou výstavbu, R.1/R.3, bílá lesk
-
16242089Kryt jednoduchý s potiskem "0", R.1/R.3, bílá lesk
-
16652045Kryt dělený 3-násobný, R.1/R.3, černá lesk
-
16652089Kryt dělený 3-násobný, R.1/R.3, bílá lesk
-
16202025Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, R.1/R.3, černá lesk
-
16202069Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, R.1/R.3, bílá lesk
-
16202089Kryt jednoduchý, R.1/R.3, bílá lesk
-
16202015Kryt jednoduchý se symbolem klíče, R.1/R.3, černá lesk
-
16202035Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, R.1/R.3, černá lesk
-
85741139Žaluziový časový spínač, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85741131Žaluziový časový spínač, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85241139Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85241131Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85221100Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
-
303650Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
-
303550Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
-
53303808 -
WDE303303 -
WDE30350116Centrální díl pro kontrolku E14 Arsys ušlecht. ocel, lak.
-
WDE30360116Zásuvka reproduktorová stereo komplet IP 55 W.1 šedá, mat
-
WDE303808 -
533031Spínač 1-pólový, řazení 1, 16AX
-
53303212Vypínač, kolébkový, řazení 2, 16 AX, 250 V ~, modul přístroje
Technické vlastnosti
-
Počet skupin spínačů5
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálHliník, Kov
-
PovrchEloxovaný, Neošetřený
-
Výška365,20 mm
-
Šířka81,20 mm
-
Hloubka9,90 mm
-
Popisové poleNe
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 10152284
Rámeček, 5-násobný, R.3, Alu elox/černá lesk
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB