Рамка 3Х червона, Q.1 10136062
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Центральний елемент для комунікаційних технологій 50 доступні продукти -
Розетка 50 доступні продукти -
Клавішний перемикач 64 доступні продукти -
Вставка для комунікаційних технологій 11 доступні продукти -
Чутливий елемент для датчика руху 12 доступні продукти -
Димер 7 доступні продукти
Завершіть вашу систему
- Центральний елемент для комунікаційних технологій
- Розетка
- Клавішний перемикач
- Вставка для комунікаційних технологій
- Чутливий елемент для датчика руху
- Димер
- Базовий елемент датчика руху
- Інформаційний світловий сигнал для побутових комутаційних пристроїв
- Блок живлення USB
- Перехідник для побутових комутаційних пристроїв
- Центральна частина для димера
- Кімнатний термостат
- Розеткова коробка для антени
- Блок керування жалюзі
- Центральна частина для вимикача або кнопки
- Корпус для накладного монтажу для перемикача внутрішньої установки
- Центральна пластина для інформаційної світлової сигнальної вставки
- Кнопка перемикача
- Інтелектуальний елемент керування
- Центральна частина для реле часу
- Автоматичний контролер для системи керування освітленням
- Електронний перемикач
- Глуха кришка
- Центральна частина для кришки
- Кімнатний термостат з годинником
- Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів
- Пристрій захисного відключення (ПЗВ/RCCB)
- Вимикач/кнопка для жалюзі
- Триступеневий перемикач
- Вимикач на шнурі
- З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара)
- Опорна пластина
- Поворотний перемикач
-
146109Накладка для подвійного модуля RDM, пол.білизна S.1
-
143202Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, біла S.1
-
141209Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів D-серії, пол.білизна S.1
-
141202Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів D-серії, біла S.1
-
12036084Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, алюміній, Q.x
-
12036086Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, антрацит, Q.x
-
12036089Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, пол.білизна, Q.x
-
14641404Накладка для модулів Modular Jacks 'Krone', алюміній S.1
-
14641606Накладка для модулів Modular Jacks 'Krone', антрацит S.1
-
14641909Накладка для модулів Modular Jacks 'Krone', пол.білизна-matt S.1
-
146102Накладка для подвійного модуля RDM, біла S.1
-
14631909Накладка для модулів AMP, пол.білизна-matt S.1
-
14611909Накладка для подвійного модуля RDM, пол.білизна-matt S.1
-
147202Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, біла S.1
-
147209Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, пол.білизна S.1
-
14721404Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, алюміній S.1
-
14721606Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, антрацит S.1
-
14721909Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, пол.білизна-matt S.1
-
146302Накладка для модулів AMP, біла S.1
-
146309Накладка для модулів AMP, пол.білизна S.1
-
6768766086Розетка з центральним з/к з зах.контактів, 16А/250В, антрацит, Q.x
-
47436086Розетка з з/к, 16А/250В, антрацит, Q.x
-
47516074Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, алюміній, Q.x
-
47516064Розетка з з/к з кришкою, 16А/250В, алюміній, Q.x
-
47516066Розетка з з/к з кришкою, 16А/250В, антрацит, Q.x
-
41666086Розетка USA/CANADA NEMA 5-15 R, 15А/125В, антрацит, Q.x
-
47496086Розетка з з/к, зах.контактів з полем д/надпису, 16А/250В, антрацит, Q.x
-
47496089Розетка з з/к, зах.контактів з полем д/надпису, 16А/250В, пол.білизна, Q.x
-
47506089Розетка з з/к з полем для надпису, 16А/250В, пол.білизна, Q.x
-
41096086Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, 16А/250В, антрацит, Q.x
-
41096089Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, 16А/250В, пол.білизна, Q.x
-
47276089Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, пол.білизна, Q.x
-
6768766089Розетка з центральним з/к з зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, Q.x
-
41436084Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, алюміній, Q.x
-
41436086Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, антрацит, Q.x
-
47236084Розетка з з/к, зах.контактів, 16А/250В, алюміній, Q.x
-
47436012Розетка з з/к, 16А/250В, червона, Q.x
-
47436013Розетка з з/к, 16А/250В, зелена, Q.x
-
47436014Розетка з з/к, 16А/250В, помаранчова, Q.x
-
47436084Розетка з з/к, 16А/250В, алюміній, Q.x
-
16256089Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка' на кожній, пол.білизна, Q.x
-
WDE633023Вимикач 3-клавішний 16АХ/400В
-
16446089Клавіша 2Х зі знаками 'Стрілка', пол.білизна, Q.x
-
16516069Клавіша 1Х з лінзою та рельєфним знаком знаком 'Ключ', пол.білизна, Q.x
-
16516059Клавіша 1Х з лінзою та рельєфним знаком знаком 'Дзвоник', пол.білизна, Q.x
-
16516049Клавіша 1Х з лінзою та рельєфним знаком знаком 'Світло', пол.білизна, Q.x
-
16216074Клавіша 1Х з лінзою зі знаком 'Світло', алюміній, Q.x
-
16216076Клавіша 1Х з лінзою зі знаком 'Світло', антрацит, Q.x
-
16216079Клавіша 1Х з лінзою зі знаком 'Світло', пол.білизна, Q.x
-
16256084Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка' на кожній, алюміній, Q.x
-
16256086Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка' на кожній, антрацит, Q.x
-
16276089Клавіша 2Х з лінзою, пол.білизна, Q.x
-
16216084Клавіша 1Х з лінзою, алюміній, Q.x
-
16216086Клавіша 1Х з лінзою, антрацит, Q.x
-
16216089Клавіша 1Х з лінзою, пол.білизна, Q.x
-
16656084Клавіша 3Х, алюміній Q.x
-
16656086Клавіша 3Х, антрацит, Q.x
-
16656089Клавіша 3Х, пол.білизна, Q.x
-
16206084Клавіша 1Х, алюміній, Q.x
-
16276084Клавіша 2Х з лінзою, алюміній, Q.x
-
3315426089HDMI-розетка, пол.білизна, Q.x
-
3315426086HDMI-розетка, антрацит, Q.x
-
3315426084HDMI-розетка, алюміній, Q.x
-
3315436089HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., пол.білизна, Q.x
-
3315436086HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., антрацит, Q.x
-
3315436084HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., алюміній, Q.x
-
WDF48001Розетка для гучномовця High End
-
WDF4800AT1Розетка для гучномовця, антрацит
-
WDF4800AT2Розетка для стерео-гучномовця, антрацит
-
WDF4800PW1Розетка для гучномовця, пол.білизна
-
WDF4800PW2Розетка для стерео-гучномовця, пол.білизна
-
85341229Датчик руху 'Комфорт' 1.1м Q.x пол.білизна
-
85341226Датчик руху 'Комфорт' 1.1м Q.x антрацит
-
85341224Датчик руху 'Комфорт' 1.1м Q.x алюміній
-
85341129Датчик руху 1.1м Q.x пол.білизна
-
85341126Датчик руху 1.1м Q.x антрацит
-
85341124Датчик руху 1.1м Q.x алюміній
-
85342129Датчик руху 2.2м Q.x пол.білизна
-
85342126Датчик руху 2.2м Q.x антрацит
-
85342124Датчик руху 2.2м Q.x алюміній
-
85342229Датчик руху 'Комфорт' 2.2м Q.x пол.білизна
-
85342226Датчик руху 'Комфорт' 2.2м Q.x антрацит
-
85342224Датчик руху 'Комфорт' 2.2м Q.x алюміній
-
85421100Кнопковий диммер, 25-400Вт, 230В
-
2873Поворотно-нажимний диммер 'Soft' LED/КЛЛ 3-100Вт, решта ламп 20-500Вт
-
2973Диммер поворотний, універсальний 20-210Вт, LED 3-60Вт, 230В
-
296110Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
-
296210Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110
-
2909Диммер поворотний, ЛН/ВВГЛ 20-200Вт, LED 3-40Вт, 230В
-
85422100Універсальний кнопковий диммер 2-канальний, 25-300Вт/на канал, 230В
-
29526089LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, пол.білизна, Q.x
-
29526086LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, антрацит, Q.x
-
29526084LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, алюміній, Q.x
-
29536089LED-підсвічування, беле світло, 230В, пол.білизна, Q.x
-
29536086LED-підсвічування, беле світло, 230В, антрацит, Q.x
-
29536084LED-підсвічування, беле світло, 230В, алюміній, Q.x
-
WDE5101Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10
-
WDE510110Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10, 2 окремих сигальних контакти
-
WDF6655Світовий сигнал Е14
-
11376089Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.x
-
11376086Накладка для повортного диммера, антрацит, Q.x
-
11376084Накладка для повортного диммера, алюміній, Q.x
-
11376079Накладка для регулятора числа обертів, пол.білизна, Q.x
-
11376076Накладка для регулятора числа обертів, антрацит, Q.x
-
11376074Накладка для регулятора числа обертів, алюміній, Q.x
-
20266084Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, алюміній, Q.x
-
20266086Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, антрацит, Q.x
-
20266089Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, пол.білизна, Q.x
-
20346089Термостат для підлоги, з датчиком, 10А/250В, пол.білизна, Q.x
-
20346086Термостат для підлоги, з датчиком, 10А/250В, антрацит, Q.x
-
20346084Термостат для підлоги, з датчиком, 10А/250В, алюміній, Q.x
-
20306084Регулятор температури приміщення, 10А/250В, алюміній, Q.x
-
20306086Регулятор температури приміщення, 10А/250В, антрацит, Q.x
-
20306089Регулятор температури приміщення, 10А/250В, пол.білизна, Q.x
-
85241129Кнопка для вставки жалюзі Q.x пол.білизна
-
85241126Кнопка для вставки жалюзі Q.x антрацит
-
85241124Кнопка для вставки жалюзі Q.x алюміній
-
85221100Електронна вставка для керування жалюзі «Комфорт»
-
85741124Таймер для вставки жалюзі Q.x алюміній
-
85741129Таймер для вставки жалюзі Q.x пол.білизна
-
85741126Таймер для вставки жалюзі Q.x антрацит
-
1096608400Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, алюміній, Q.x
-
11466084Панель для шнурового вимикача, алюміній, Q.x
-
11466086Панель для шнурового вимикача, антрацит, Q.x
-
11466089Панель для шнурового вимикача, пол.білизна, Q.x
-
15066084Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, алюміній Q.x
-
15066086Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, антрацит Q.x
-
1084608400Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, алюміній, Q.x
-
1084608600Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, антрацит, Q.x
-
1084608900Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, пол.білизна, Q.x
-
1080608900Накладка поворотного вимикача для жалюзі, пол.білизна, Q.x
-
1096608600Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, антрацит, Q.x
-
1096608900Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, пол.білизна, Q.x
-
15076084Накладка для замочного вимикача, алюміній, Q.x
-
15076086Накладка для замочного вимикача, антрацит, Q.x
-
15076089Накладка для замочного вимикача, пол.білизна, Q.x
-
1080608400Накладка поворотного вимикача для жалюзі, алюміній, Q.x
-
1080608600Накладка поворотного вимикача для жалюзі, антрацит, Q.x
-
11986089Накладка для світлового сигналу Е14, пол.білизна, Q.x
-
11986086Накладка для світлового сигналу Е14, антрацит, Q.x
-
11986084Накладка для світлового сигналу Е14, алюміній, Q.x
-
11246089Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, пол.білизна, Q.x
-
11246084Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, алюміній, Q.x
-
11246086Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, антрацит, Q.x
-
WDE503404Кнопка 2-клавішна групова 4 замик.контакти, загальна вхідна клема 10А/250В
-
WDE505601Кнопочний вимикач hotelcard, 1 перем.контакт 2А/230В
-
WDE505201Кнопочний вимикач hotelcard, 1НВ+1НЗ, 2А/250В
-
WDE505103Кнопочний вимикач hotelcard, 2 роздільн.сигнальн.контакти, 2А/250В
-
WDE505102Кнопочний вимикач hotelcard, 1НВ, 2А/250В
-
WDE503808Кнопка 2-клавішна перемикач 10А/250В
-
WDE5036Кнопка 1-клавішна перемикач 10А/250В
-
WDE503503Кнопка 2-клавішна 2НВ, роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
WDE503501Кнопка 2-клавішна 1НВ та 1НЗ, роздільні вхідні клеми , 10А/250В
-
WDE5035Кнопка 2-клавішна 2НВ загальна вхідна клема, 10А/250В
-
16406089Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, пол.білизна, Q.x
-
WDE503203Кнопка 1-клавішна 1НВ+1НЗ, роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
WDE503101Кнопка 1-клавішна, 2 сигнальних контакти 10А/250В
-
WDE5031Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В
-
16406094Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, алюміній Q.x
-
16406096Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, антрацит Q.x
-
16406099Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, пол.білизна, Q.x
-
16406084Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, алюміній, Q.x
-
16406086Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, антрацит, Q.x
-
10096089Заглушка без цоколя з центральною панеллю, пол.білизна, Q.x
-
10096086Заглушка без цоколя з центральною панеллю, антрацит, Q.x
-
10096084Заглушка без цоколя з центральною панеллю, алюміній, Q.x
-
10096079Заглушка з центральною панеллю що прикручується, пол.білизна, Q.x
-
10096076Заглушка з центральною панеллю що прикручується, антрацит, Q.x
-
10096074Заглушка з центральною панеллю що прикручується, алюміній, Q.x
-
6710096089Заглушка з цоколем з центральною панеллю, пол.білизна, Q.x
-
6710096086Заглушка з центральною панеллю, антрацит, Q.x
-
6710096084Заглушка з центральною панеллю, алюміній, Q.x
-
WDE303520Вимикач для жалюзі 2-клавішний 10А/250В
-
WDE382120Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
WDE382210Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
WDE383110Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
WDE383120Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
WDE383210Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
WDE384103Вимикач для жалюзі поворотний 1-полюсний, 10А/250В
-
WDE384203Вимикач для жалюзі поворотний 2-полюсний, 10А/250В
-
WDE385103Вимикач для жалюзі замочний 1-полюсний, 10А/250В
-
WDE385203Вимикач для жалюзі замочний 2-полюсний, 10А/250В
-
WDE503520Кнопка для жалюзі 2-клавішна 10А/250В
-
WDF41073Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3
-
WDF41076Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
WDF410766Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E
-
WDF41083Розетка UAE 8/8-полюсн., Кат.3
-
WDF410862Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
WDF410863Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6A iso
-
WDF410866Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E
-
WDF4400Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм
-
WDF4411Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
-
WDF4611RОпорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 1-кратна
-
WDF4612WОпорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 1-кратна
-
WDF4614GОпорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 1-кратна
-
WDF4617SОпорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 1-кратна
-
WDF4711RОпорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 2-кратна
-
WDF4712WОпорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 2-кратна
-
WDF4714GОпорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 2-кратна
-
WDF4715NОпорна пластина для модульних роз'ємів з коричневою вставкою, 2-кратна
-
WDF4717SОпорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 2-кратна
Технічні характеристики
-
Кількість секцій3
-
ColourЧервоний
-
Код RALАналогічно до RAL 3003
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
-
Висота80,50 mm
-
Ширина222,50 mm
-
Глибина9,90 mm
-
Має поле для маркуванняНі
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 10136062
Рамка 3Х червона, Q.1
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-07-28
Декларація про відповідність International 2021-09-28
PDF295,11 kB