Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем Q.x антрацит 3313076086
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 43 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
МатеріалТермопластик
Розміри
-
Висота56 mm
-
Ширина56 mm
-
Глибина10 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиQ.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 3313076086
Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем Q.x антрацит
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF378,64 kB
Більше документації