Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, алюміній, Q.x 11246084
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 122 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаПокриті лаком
Під’єднання
-
Тип цоколя лампиE10
Розміри
-
Діаметр вирізу27,20 mm
Тексти
-
ВідбитокБез надруку
-
Режим встановленняЦентральна пластина для вставного кріплення
-
МаркуванняБез поля маркування
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиQ.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації