HDMI-розетка, алюміній, Q.x 3315426084
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 10 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 120 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераHDMI
-
Число з'єднань1
Розміри
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу18 mm
-
Глибина28,30 mm
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Вбудована глибина16,80 mm
Обладнання
-
З кришкою від пилуНі
-
З відкидною кришкоюНі
-
ЗахищенийТак
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
ОбробкаПокриті лаком
-
Обробка поверхніОксамитовий
Частота
-
Частота50 - 85 Hz
Безпека
-
Ударостійкість IKIK02
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Тексти
-
Режим встановленняБез розпірних лап
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 3315426084
HDMI-розетка, алюміній, Q.x
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB
Більше документації