• Комунікаційні технології - Berker Q.1
    • 11966084
    EAN
    4011334443063
    Упаковка
    10 штук
    • Комунікаційні технології - Berker Q.1
    • Комунікаційні технології - Berker Q.3
    • Комунікаційні технології - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Накладка для розеток для гучномовців, алюміній, Q.x 11966084

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для розеток для гучномовців, алюміній, Q.x

    11966084
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
      Гніздо для гучномовця
    • Число з'єднань
      1
    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      59 mm
    • Ширина
      59 mm
    • Глибина
      20 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK02
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11966084
    PDF
    RoHS report 11966084
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11966084 | Hager

      Зображення продукту 11966084

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11966084 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11966084

      Накладка для розеток для гучномовців, алюміній, Q.x

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      143202 - Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, біла S.1
      143202
      Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, біла S.1
    • 2
      10336086 - Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, антрацит, Q.x
      10336086
      Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, антрацит, Q.x
    • 3
      11966089 - Накладка для розеток для гучномовців, пол.білизна, Q.x
      11966089
      Накладка для розеток для гучномовців, пол.білизна, Q.x
    • 4
      14321404 - Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, алюміній S.1
      14321404
      Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, алюміній S.1
    • 5
      11816084 - Накладка для суппортів під два модулі RJ12/RJ45, алюміній, Q.x
      11816084
      Накладка для суппортів під два модулі RJ12/RJ45, алюміній, Q.x
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.