• Додаткові вироби - Berker Q.1
    • 10096084
    EAN
    4011334442615
    Упаковка
    20 штук
    • Додаткові вироби - Berker Q.1
    • Додаткові вироби - Berker Q.3
    • Додаткові вироби - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Заглушка без цоколя з центральною панеллю, алюміній, Q.x 10096084

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Заглушка без цоколя з центральною панеллю, алюміній, Q.x

    10096084

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      9,60 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK02
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент із центральною платою
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10096084
    PDF
    RoHS report 10096084
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 10096084 | Hager

      Зображення продукту 10096084

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 10096084 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 10096084

      Заглушка без цоколя з центральною панеллю, алюміній, Q.x

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDF4400 - Кабельний вивід, максимальний діаметр: 9 мм
      WDF4400
      Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм
    • 2
      10096076 - Заглушка з центральною панеллю що прикручується, антрацит, Q.x
      10096076
      Заглушка з центральною панеллю що прикручується, антрацит, Q.x
    • 3
      WDF4411 - Кабельний вивід ER, максимальний діаметр: 9 мм
      WDF4411
      Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
    • 4
      6710096086 - Заглушка з центральною панеллю, антрацит, Q.x
      6710096086
      Заглушка з центральною панеллю, антрацит, Q.x
    • 5
      6710096089 - Заглушка з цоколем з центральною панеллю, пол.білизна, Q.x
      6710096089
      Заглушка з цоколем з центральною панеллю, пол.білизна, Q.x
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.