Заглушка без цоколя з центральною панеллю, пол.білизна, Q.x 10096089
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина9,60 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
-
Ударостійкість IKIK02
Підключення
-
Тип монтажуГвинтове з'єднання
-
Зі штирьовим кріпленнямНі
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент із центральною платою
-
Пов'язані системиQ.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 10096089
Заглушка без цоколя з центральною панеллю, пол.білизна, Q.x
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Більше документації