• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • 6710096084
    EAN
    4011334443827
    Упаковка
    10 штук
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Додаткові вироби - Berker Q.1
    • Додаткові вироби - Berker Q.3
    • Додаткові вироби - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Заглушка з центральною панеллю, алюміній, Q.x 6710096084

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Заглушка з центральною панеллю, алюміній, Q.x

    6710096084

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      45 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP44
    • Ударостійкість IK
      IK02
    Підключення
    • Тип монтажу
      Гачкове кріплення
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент із центральною платою
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 6710096084
    PDF
    Hager RoHS report 6710096084
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 6710096084 | Hager

      Зображення продукту 6710096084

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 6710096084 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 6710096084

      Заглушка з центральною панеллю, алюміній, Q.x

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      11376089 - Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.x
      11376089
      Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.x
    • 2
      289110 - Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з 'Soft'-регулюванням
      289110
      Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з 'Soft'-регулюванням
    • 3
      11376084 - Накладка для повортного диммера, алюміній, Q.x
      11376084
      Накладка для повортного диммера, алюміній, Q.x
    • 4
      2997 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
      2997
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
    • 5
      2998 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
      2998
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.