• Додаткові вироби - Berker Q.1
    • 11986084
    EAN
    4011334443070
    Упаковка
    10 штук
    • Додаткові вироби - Berker Q.1
    • Додаткові вироби - Berker Q.3
    • Побачити більше

    Накладка для світлового сигналу Е14, алюміній, Q.x 11986084

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для світлового сигналу Е14, алюміній, Q.x

    11986084

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Покриті лаком
    Під’єднання
    • Тип цоколя лампи
      E14
    Тексти
    • Відбиток
      Центральна пластина без відбитка
    • Режим встановлення
      Для гвинтового кріплення
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11986084
    PDF
    RoHS report 11986084
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11986084 | Hager

      Зображення продукту 11986084

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11986084 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11986084

      Накладка для світлового сигналу Е14, алюміній, Q.x

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      6710096089 - Заглушка з цоколем з центральною панеллю, пол.білизна, Q.x
      6710096089
      Заглушка з цоколем з центральною панеллю, пол.білизна, Q.x
    • 2
      WDF4411 - Кабельний вивід ER, максимальний діаметр: 9 мм
      WDF4411
      Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
    • 3
      WDF4400 - Кабельний вивід, максимальний діаметр: 9 мм
      WDF4400
      Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм
    • 4
      10096076 - Заглушка з центральною панеллю що прикручується, антрацит, Q.x
      10096076
      Заглушка з центральною панеллю що прикручується, антрацит, Q.x
    • 5
      6710096084 - Заглушка з центральною панеллю, алюміній, Q.x
      6710096084
      Заглушка з центральною панеллю, алюміній, Q.x
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.