- Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.7
- Побачити більше
Клавіша 1Х з лінзою та рельєфним знаком знаком 'Дзвоник', пол.білизна, Q.x 16516059
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 124 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняОдинарний клавішний перемикач
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота55 mm
-
Ширина55 mm
-
Глибина25 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаТак
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
-
Ударостійкість IKIK02
Конфігурація
-
З тактильним символомТак
-
Пов'язані системиQ.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації