The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker Q.1
    • HVAC-контроль - Berker Q.1
    • 11376079
    EAN
    4011334312840
    Упаковка
    10 штук
    • HVAC-контроль - Berker Q.1
    • HVAC-контроль - Berker Q.3
    • Побачити більше

    Накладка для регулятора числа обертів, пол.білизна, Q.x 11376079

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для регулятора числа обертів, пол.білизна, Q.x

    11376079

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Поворотний
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      58,80 mm
    • Ширина
      58,80 mm
    • Глибина
      17,50 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11376079
    PDF
    RoHS report 11376079
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11376079 | Hager

      Зображення продукту 11376079

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11376079 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11376079

      Накладка для регулятора числа обертів, пол.білизна, Q.x

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      20266084 - Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, алюміній, Q.x
      20266084
      Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, алюміній, Q.x
    • 2
      1084608400 - Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, алюміній, Q.x
      1084608400
      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, алюміній, Q.x
    • 3
      20306084 - Регулятор температури приміщення, 10А/250В, алюміній, Q.x
      20306084
      Регулятор температури приміщення, 10А/250В, алюміній, Q.x
    • 4
      1084608900 - Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, пол.білизна, Q.x
      1084608900
      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, пол.білизна, Q.x
    • 5
      20346086 - Термостат для підлоги, з датчиком, 10А/250В, антрацит, Q.x
      20346086
      Термостат для підлоги, з датчиком, 10А/250В, антрацит, Q.x

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна