The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker Q.1
    • Додаткові вироби - Berker Q.1
    • 10096074
    EAN
    4011334442608
    Упаковка
    20 штук
    • Додаткові вироби - Berker Q.1
    • Додаткові вироби - Berker Q.3
    • Додаткові вироби - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Заглушка з центральною панеллю що прикручується, алюміній, Q.x 10096074

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Заглушка з центральною панеллю що прикручується, алюміній, Q.x

    10096074

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      9,60 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент із центральною платою
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10096074
    PDF
    RoHS report 10096074
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 10096074 | Hager

      Зображення продукту 10096074

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 10096074 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 10096074

      Заглушка з центральною панеллю що прикручується, алюміній, Q.x

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDF4400 - Кабельний вивід, максимальний діаметр: 9 мм
      WDF4400
      Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм
    • 2
      10096076 - Заглушка з центральною панеллю що прикручується, антрацит, Q.x
      10096076
      Заглушка з центральною панеллю що прикручується, антрацит, Q.x
    • 3
      WDF4411 - Кабельний вивід ER, максимальний діаметр: 9 мм
      WDF4411
      Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
    • 4
      6710096086 - Заглушка з центральною панеллю, антрацит, Q.x
      6710096086
      Заглушка з центральною панеллю, антрацит, Q.x
    • 5
      6710096089 - Заглушка з цоколем з центральною панеллю, пол.білизна, Q.x
      6710096089
      Заглушка з цоколем з центральною панеллю, пол.білизна, Q.x

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна