- Розетки - Berker Q.1
- Розетки - Berker Q.3
- Розетки - Berker Q.7
- Побачити більше
Розетка з з/к, зах.контактів з полем д/надпису, 16А/250В, антрацит, Q.x 47496086
Також доступно в
Колір виробу - Антрацит
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
Код RALАналогічно до RAL 7021
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Кількість одиниць1
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу31 mm
-
Вбудована глибина32 mm
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Підключення
-
Тип з'єднанняШтекерне з'єднання
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами, Гачкове кріплення
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиSCHUKO
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюНі
-
З круглим захисним заземлювальним штифтомНі
-
З сигнальною лампоюНі
-
Із замкомНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняТак
Емність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуТак
-
Ударостійкість IKIK02
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
-
Пов'язані системиQ.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 47496086
Розетка з з/к, зах.контактів з полем д/надпису, 16А/250В, антрацит, Q.x
PDF -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Більше документації