• HVAC-контроль - Berker Q.1
    • 11376074
    EAN
    4011334442981
    Упаковка
    10 штук
    • HVAC-контроль - Berker Q.1
    • HVAC-контроль - Berker Q.3
    • Побачити більше

    Накладка для регулятора числа обертів, алюміній, Q.x 11376074

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для регулятора числа обертів, алюміній, Q.x

    11376074
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
      Поворотний
    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      58,80 mm
    • Ширина
      58,80 mm
    • Глибина
      17,50 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11376074
    PDF
    RoHS report 11376074
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11376074 | Hager

      Зображення продукту 11376074

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11376074 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11376074

      Накладка для регулятора числа обертів, алюміній, Q.x

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDE5031 - Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В
      WDE5031
      Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В
    • 2
      20346089 - Термостат для підлоги, з датчиком, 10А/250В, пол.білизна, Q.x
      20346089
      Термостат для підлоги, з датчиком, 10А/250В, пол.білизна, Q.x
    • 3
      WDN9031 - Датчик температури підлоги
      WDN9031
      Датчик температури підлоги
    • 4
      20306089 - Регулятор температури приміщення, 10А/250В, пол.білизна, Q.x
      20306089
      Регулятор температури приміщення, 10А/250В, пол.білизна, Q.x
    • 5
      WDE3036 - Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
      WDE3036
      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.