


Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Insert: Thérmostat 230VAC avec interrupteur chauffer/reffroidir
kallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V Plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V face pour combinaison Gris Cl.
kallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V face pour combinaison Anthrac.
kallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V Plaque frontal pour combin. Noir
kallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V Plaque frontal pour combin. Beige
kallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V Plaque frontal pour combin. Brun
kallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Blanc
kallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Gris Cl.
kallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Anthrac.
kallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Noir
kallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Beige
kallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Brun
kallysto Thérmostat pour chauffage au sol/24V Plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumin.) + plaque frontal combin. Blanc
kallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) + face pour combinaison gris
kallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) face pour combin. Anthrac.
kallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) face pour combinaison Noir
kallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) face pour combinaison beige
kallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) face pour combinaison Brun
kallysto Interrupteur S3 Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Interrupteur S3 Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
Insert: Variateur rotatif universel pour LED
kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Beige
kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Brun
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Blanc
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Gris Cl.
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Anthrac.
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Noir
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Beige
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Brun
kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Blanc
kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Gris Cl.
kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Anthrac.
kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Noir
kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Beige
kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Brun
kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Blanc
kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Gris Cl.
kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Anthrac.
kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Noir
kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Beige
kallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto 2x poussoir Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto 2x poussoir Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Prise T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Orange
kallysto Prise T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Prise T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Prise T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Prise T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Orange
kallysto Prise T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Prise T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto T23 Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto T23 Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto T23 Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Prise T23 Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto T23 Plaque frontal pour combinaison Orange
kallysto T23 Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinais. Blanc
kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combin. Gris Cl.
kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combin. Anthrac.
kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinais. Beige
kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto Double interrupteur store/ 250VAC Plaque frontal pour combinaison Blanc
kallysto Double interrupteur store/250VAC Plaque frontal pour combin. Gris Cl.
kallysto Double interrupteur store/250VAC Plaque frontal pour combin. Anthrac.
kallysto Double interrupteur store/ 250VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Double interrupteur store/ 250VAC Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Double interrupteur store/ 250VAC Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue adhésif blanc
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue adhésif gris clair
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue adhésif noir
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC blanc
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC gris clair
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC noir
kallysto pl. frontale 4touch adhésif blanc
kallysto pl. frontale 4touch adhésif gris clair
kallysto pl. frontale 4touch adhésif noir
kallysto 2xbouton 4touch blanc
kallysto 2xbouton 4touch gris clair
kallysto 2xbouton 4touch noir
kallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto Variateur rotatif DALI tunable white face pour combinaison Gris Cl.
kallysto Variateur rotatif DALI tunable white face pour combinaison Anthrac.
kallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Noir
kallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Beige
kallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Brun
kallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Blanc
kallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Gris Cl.
kallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Anthrac.
kallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Noir
kallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Beige
kallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Brun
kallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison U-Blanc
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Gris Cl.
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Anthrac.
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 et plaque frontal combinaison Noir
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Beige
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Brun
kallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combinaison Blanc
kallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combin. Gris Cl.
kallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combin. Anthrac.
kallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combinaison Noir
kallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combinaison Beige
kallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combinaison Brun
kallysto petite combin.: Interrupteur S3 + T13 Plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto petite combin.: Interrupt. S3 + T13 face pour combinaison Gris Cl.
kallysto petite combin.: Interrupt. S3 + T13 face pour combinaison Anthrac.
kallysto petite combin.: Interrupteur S3 + T13 Plaque frontal pour combin. Noir
kallysto petite combin.: Interrupteur S3 + T13 Plaque frontal pour combin. Beige
kallysto petite combin.: Interrupteur S3 + T13 Plaque frontal pour combin. Brun
kallysto petite combin.: Interrupt. S3 lumineux + T13 face pour combin. Blanc
kallysto petite combin.: Interrupt. S3 lumineux + T13 face pour combin. Gris Cl.
kallysto
kallysto Obturateur frontal à vis Ultra Blanc
ka plaque de fermeture à vis A
kallysto Obturateur frontal à vis Gris Clair
kallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Anthracite
ka pl. front plaque de fermeture à vis H
kallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Noir
kallysto
kallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Beige
ka pl. front plaque de fermeture à vis H
kallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Brun
ka pl. front plaque de fermeture à vis H
kallysto: Obturateur frontal enfichable pour combinaison Ultra Blanc
kallysto Obturateur frontal enfichable Ultra Blanc
kallysto: Obturateur frontal enfichable pour combinaison Gris Clair
kallysto Obturateur frontal enfichable Gris Clair
kallysto Obturateur frontal enfichable pour combinaison Anthracite
kallysto Obturateur frontal enfichable Anthracite
kallysto Obturateur frontal enfichable pour combinaison Noir
kallysto Obturateur frontal enfichable Noir
KA UP DURCHG A
kallysto UP DURCHG A
kallysto A ENC prise de
kallysto UP DURCHG A
kallysto UP DURCHG A
kallysto face ENC: Prise de passage d = 9mm sans bornier Brun
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Gris
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Noir
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Beige
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Brun
kallysto ENC kit de montage pour 4x module HMS Plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combin. Gris Clair
kallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combin. Anthracite
kallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combinaison Blanc
kallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combin. Gris Clair
kallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combin. Anthracite
kallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto ENC kit de montage pour RJ45/2x RJ45 R&M/oblique: plaque frontal Blanc
kallysto ENC kit de montage pour RJ45/2x RJ45 R&M/oblique: plaque frontal Gris
kallysto Carillon 230V + face pour combinaison Ultra Blanc
kallysto Carillon 230V + face pour combinaison Gris Clair
kallysto Carillon 230V + face pour combinaison Anthracite
kallysto Carillon 230V + face pour combinaison Noir
kallysto Carillon 230V + face pour combinaison Beige
kallysto Carillon 230V + face pour combinaison Brun
kallysto Carillon 12V + face pour combinaison Ultra Blanc
kallysto Carillon 12V + face pour combinaison Gris Clair
kallysto Carillon 12V + face pour combinaison Anthracite
kallysto Carillon 12V + face pour combinaison Noir
kallysto Carillon 12V + face pour combinaison Beige
kallysto Carillon 12V + face pour combinaison Brun
Insert: Prise de charge USB C+C
Insert: 2x prise de charge USB C+C
kallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Blanc
kallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Gris
kallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W + face pour combinaison Anthrac.
kallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Noir
kallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Beige
kallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Brun
kallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Blanc
kallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Gris
kallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Anth.
kallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Noir
kallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Beige
kallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Brun
kallysto prise de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Blanc
kallysto pr. de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Gris Clair
kallysto pr. de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Anthracite
kallysto prise de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Noir
kallysto prise de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Beige
kallysto prise de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Brun
kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Ultra Blanc
kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Gris Clair
kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Anthracite
kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Noir
kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Beige
kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Brun
kallysto Boîte de connexion avec prise JACK 3.5mm + face pour combinaison Blanc
kallysto HDMI, bornes à vis + face pour combinaison Ultra Blanc
Insert 1xhaut-parleur Z
kallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Ultra Blanc
kallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Gris Clair
kallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Anthracite
kallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Noir
kallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Beige
kallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Brun
kallysto RJ45 Kat.5e blindé 8 pôles + face pour combinaison Ultra Blanc
kallysto RJ45 Kat.5e blindé 8 pôles + face pour combinaison Gris Clair
kallysto RJ45 Kat.5e blindé 8 pôles + face pour combinaison Anthracite
kallysto RJ45 Kat.5e blindé 8 pôles + face pour combinaison Noir
kallysto RJ45 Kat.5e blindé 8 pôles + face pour combinaison Beige
kallysto RJ45 Kat.5e blindé 8 pôles + face pour combinaison Brun
kallysto Prise de retour pour 1x DSL 2x RJ45 +plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto Prise de retour pour 1x DSL 2x RJ45 + plaque frontal pour combin. Gris
kallysto prise de retour pour 1x DSL 2x RJ45 + face pour combinaison Anthracite
kallysto Prise de retour pour 1x DSL 2x RJ45 + plaque frontal pour combin. Noir
kallysto Prise de retour pour 1x DSL 2x RJ45 + plaque frontal pour combin. Beige
kallysto Prise de retour pour 1x DSL 2x RJ45 + plaque frontal pour combin. Brun
Accessoires insert: AM10 Radio/TV/Données prise de termin. 2GHz 10.5dB
Accessoires insert: AM11 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 11dB
Accessoires insert: AM14 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 14dB
Accessoires insert: AM19 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 19dB
Accessoires insert: AM04 Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB
Accessoires insert: AM10 Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB
Accessoires insert: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB
Accessoires insert: AM15 R/TV prise de passage 2GHz 14dB
Accessoires insert: AM19 Radio/TV prise de passage 2GHz 19dB
Accessoires insert: AM23 Radio/TV prise de passage 2GHz 23dB
kallysto R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB +plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB + plaque frontal pour combin. Gris
kallysto R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB + plaque frontal pour combin. Anthr.
kallysto R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB + plaque frontal pour combin. Noir
kallysto R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB + plaque frontal pour combin. Beige
kallysto R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB + plaque frontal pour combin. Brun
kallysto R/TV/Dat pr. de termin. 2GHz 10.5dB +plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto R/TV/Dat pr. de termin. 2GHz 10.5dB + plaque frontal pour combin. Gris
kallysto R/TV/Dat (terminaison) 2GHz 10.5dB + face pour combinaison Anthracite
kallysto R/TV/Dat pr. de termin. 2GHz 10.5dB + plaque frontal pour combin. Noir
Insert: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
Insert: Détecteur de mouvement interrup. Horaire
kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W face pour combinaison Gris Cl.
kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W face pour combinaison Anthrac.
kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Noir
kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Beige
kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Brun
kallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Blanc
kallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Gris Cl.
kallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Anthrac.
kallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Noir
kallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Beige
kallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Brun
Insert: Anneau d'adaption pour kallysto appareils electr. 41x41mm
Insert: Anneau d'adaptation KNX
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Ultra Blanc
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Gris Clair
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Anthracite
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Noir
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Beige
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Brun
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Blanc
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Gris
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Anthracite
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Noir
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Beige
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Brun
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Blanc
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Gris
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Anthracite
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Noir
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Beige
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Brun
kallysto face 60x60 pour: S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) Blanc
kallysto face 60x60 pour: S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) Gris
kallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Brun
KA Front DURCHG H
KA Front DURCHG H
KA Front DURCHG H
KA Front DURCHG H
kallysto face 60x60mm pour: Prise de passage d = 9mm Beige
kallysto face 60x60mm pour: Prise de passage d = 9mm Brun
kallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Ultra Blanc
kallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Gris Clair
kallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Anthracite
kallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Noir
kallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Beige
kallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Brun
kallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Ultra Blanc
kallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Gris Clair
kallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Anthracite
kallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Noir
kallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Beige
kallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Brun
kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Ultra Blanc
kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Gris Clair
kallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Blanc
kallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Gris Cl.
kallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Anthrac.
kallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Noir
kallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Beige
kallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Brun
accessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 3x2-pts. fixation
accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 3x2-pts. fixation
accessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 2x1- & 1x3-pts. fixation
accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 2x1- & 1x3-pts. fixation
accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation hor. avec 1x3- & 1x2- & 1x3-pts. fixation
accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 1x3- & 2x2-pts. fixation
accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation hor. avec 1x2-& 1x3- & 1x2-pts. fixation
accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation hor. avec 2x3- et 1x2-pts. fixation
kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Ultra Blanc
kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Gris Claire
kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Anthracite
kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Noir
kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Beige
kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Brun
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com