Plaque de recouvrement 1 poste, Q.1, anthracite velours, laqué 10116086
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Touche 18 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 10 produit(s) disponible(s) -
Insert pour la technologie de communication 6 produit(s) disponible(s) -
Cellule de détection pour détecteur de mouvement 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 7 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
- Touche
- Prise de courant
- Insert pour la technologie de communication
- Cellule de détection pour détecteur de mouvement
- Module de base de détecteur de mouvement
- Commutateur à bascule bus
- Enjoliveur pour variateur
- Régulateur de température ambiante
- Détecteur de mouvement pour systèmes bus
- Commande de stores
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
- Boîtier en saillie
- Commande programmable
- Télécommande / commande mural(e)
- Bouton-poussoir
- Voyant de signalisation
- Touche pour boutton-poussoir
- Variateur
- Commutateur électronique
- Couverture aveugle
- Thermostat d’ambiance avec horloge
- Unité de commande pour système de contrôle de la lumière
- Coupleur
- Enjoliveur pour prise de courant
- Détecteur de proximité bus
- Alimentation USB
- Interrupteur va-et-vient
- Interrupteur / bouton-poussoir pour store
- Interrupteur à trois niveaux
- Boîtier de connexion de communication de données en cuivre (paire torsadée)
- Plaque de support
- Prise pour antenne
-
16226086Touche avec inscription « 0 », Q.x, anthracite velours, laqué
-
16206086Touche, Q.x, anthracite velours, laqué
-
16206089{}
-
16236086Touche double, Q.x, anthracite velours, laqué
-
16236089{}
-
16246086Touche avec inscription « 0 », Q.x, anthracite velours, laqué
-
16246089Touche avec inscription « 0 », Q.x, blanc polaire velours
-
16266086Touche, Q.x, anthracite velours, laqué
-
16266089Touche, Q.x, blanc polaire velours
-
16276089Touche double, Q.x, blanc polaire velours
-
16226089Touche avec inscription « 0 », Q.x, blanc polaire velours
-
16446086Touche double a. inscrip. du symbole "flèches", Q.x, anthr. vel., laq.
-
16446089Touche double a. inscription du symbole "flèches", Q.x, blanc pol. vel.
-
16256086Touche double a. inscription du symbole "flèche", Q.x, anthr. vel., laq.
-
16256089Touche double a. inscription du symbole "flèche", Q.x, blanc pol. vel.
-
16216086Touche, Q.x, anthracite velours, laqué
-
16216089Touche, Q.x, blanc polaire velours
-
16276086Touche double, Q.x, anthracite velours, laqué
-
6765096089prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, Q.x, bl pol. vel.
-
6765096086Prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, Q.x, anthr. vel.
-
6765096015Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, Q.x, rouge vel.
-
6765106089Prise d. cour. a. broche de terre et éclair. d'orient. à LED, Q.1/Q.3/Q.7, bl
-
6765106086Prise d. cour. a. broche de terre et éclair. d'orient. LED, Q.1/Q.3/Q.7, anthr.
-
WDS1500Mécanisme prise de courant standard français 2P+T R.1
-
WDS15001Module prise de courant avec broche de terre, Mécanismes de module
-
WDS17001Module prise d. cour. a. broche de terre, bornes surélevées à vis, Méc. de mod.
-
WDS5100Module prise de courant sans terre, Mécanismes de module
-
WDS5600Module prise de courant sans terre, bornes à vis, Mécanismes de module
-
3315426089Prise Haute Définition, Q.x, blanc polaire velours
-
3315426086Prise Haute Définition, Q.x, anthracite velours, laqué
-
3315436089Prise Haute Définition avec branchement à 90°, Q.x, blanc polaire vel.
-
3315436086Prise Haute Définition avec branchement à 90°, Q.x, anthr. vel., laqué
-
3315406089Prise VGA, Q.x, blanc polaire velours
-
3315406086Prise VGA, Q.x, anthracite velours, laqué
-
85341229Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, Q.x, blanc polaire velours
-
85341226Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, Q.x, anthracite velours, laqué
0,00 € / * -
85341129Détecteur de mouvement 1, 1 m, Q.x, blanc polaire velours
-
85341126Détecteur de mouvement 1, 1 m, Q.x, anthracite velours, laqué
0,00 € / *
-
85145129Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, Q.x, blanc polaire velours
-
85145126Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, Q.x, anthr. velours, laqué
-
85146129Bouton-poussoir radio KNX double quicklink, Q.x, blanc polaire velours
-
85146126Bouton-poussoir radio KNX double quicklink, Q.x, anthr. velours, laqué
-
12036089Enjoliveur pour prise d'antenne 2 trous, Q.x, blanc polaire velours
-
12036086Enjoliveur p. prise d'antenne 2 trous, Q.x, anthracite velours, laqué
-
11706089Enjoliveur avec volet antipoussière, Q.1/Q.3/Q.7, blanc polaire velours
-
11706086Enjoliveur avec volet antipoussière, Q.1/Q.3/Q.7, anthracite velours, laqué
-
11816089Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, Q.1/Q.3/Q.7, blanc polaire velours
-
11816086Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, Q.1/Q.3/Q.7, anthracite velours, laqué
-
10196089Enjoliveur pour sortie de câble, Q.x, blanc polaire velours
-
10196086Enjoliveur pour sortie de câble, Q.x, anthracite velours, laqué
-
14076089Enjoliveur pour prise informatique, Q.x, blanc polaire velours
-
14076086Enjoliveur pour prise informatique, Q.x, anthracite velours, laqué
-
14096089Enjoliveur pour prise informatique double, Q.x, blanc polaire velours
-
14096086Enjoliveur p. prise informatique double, Q.x, anthracite velours, laqué
-
10336089Enjoliveur avec découpe TAE, Q.x, blanc polaire velours
-
10336086Enjoliveur avec découpe TAE, Q.x, anthracite velours, laqué
-
1080608900Enj bt rot int rot st, Q.x, bl pol
-
1080608600Enj bt rot int rot st, Q.x, anthr
-
1096608900Enj bt rot inter 3 p pos 0 Q.x b p,
-
1096608600Enj bt rot int 3 p, pos 0 Q.x, anthr
-
1084608900Enj bt rot int 3 paliers, Q.x, b p
-
1084608600Enj bt rot int 3 paliers, Q.x, anthr
-
11466089Enjoliveur p. interrupteur/poussoir à tirage, Q.x, blanc polaire velours
-
11466086Enjoliveur p. interrupteur/poussoir à tirage, Q.x, anthr. velours, laqué
-
16406099{}
-
16406096{}
-
WDE5031Poussoir, contact normalement ouvert, Commande d'eclairage
-
WDE503404Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.
-
WDE5035Poussoir en série, 2 contacts normalement ouverts, Commande d'eclairage
-
WDE503503Poussoir 2 postes
-
WDE5036Poussoir, va-et-vient, Commande d'eclairage
-
WDE503808Poussoir en série, 2 va-et-vient, Commande d'eclairage
-
29536089Éclairage de signal. par LED, éclairage blanc, Q.x, blanc pol. vel.
-
29536086Éclairage de signal. par LED, éclairage blanc, Q.x, anthr. vel., laqué
-
29516089Éclairage de signalisation par LED, RVB, Q.x, blanc polaire velours
-
29516086Éclairage de signalisation par LED, RVB, Q.x, anthracite velours, laqué
-
80960229recouvr. p. module poussoir sensoriel 1 poste, KNX-Q.x, blanc pol. vel.
-
80960226recouvr. p. module poussoir sens. 1 poste, KNX-Q.x, anthr. vel., laqué
-
80960329recouvr. p. module poussoir sensoriel 2 postes, KNX-Q.x, blanc pol. vel.
-
80960326recouvr. p. module poussoir sens. 2 postes, KNX-Q.x, anthr. vel., laqué
-
2973Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage
-
296110Variateur rotatif universel confort (R, L, C, LED), régl. continu, com. d'ecl.
-
296210Mécanisme de poste auxiliaire p. var. rot. uni confort, régl. cont., com. d'ecl.
-
2909Variateur rotatif (R, LED), commande d'eclairage
-
85421200Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)
-
85422100Universel-Variateur à touches 2 postes
-
3965766089Enjol. p. prise d. cour., prot. renf., Q.1/Q.3/Q.7, bl pol.
-
3965766086Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., Q.1/Q.3/Q.7, anthr.
-
3965766012Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., Q.1/Q.3/Q.7, rouge
-
3965766013Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., Q.1/Q.3/Q.7, vert
-
3965766014Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., Q.1/Q.3/Q.7, orange
-
3967036089Enjoliveur p. prise de courant sans contact de terre, Q.1/Q.3/Q.7, blanc polaire
-
3967036086Enjoliveur pour prise de courant sans contact de terre, Q.1/Q.3/Q.7, anthracite
-
80141170KNXMécanisme du bouton poussoir 1 postesà encastrer, Coupleur de bus intégré
-
80143329KNX Poussoir sensoriel 3 postesà encastrer, Porte-étiquettes, velours
-
80144329KNX Poussoir sensoriel 4 postesà encastrer, Porte-étiquettes, velours
-
80142329KNX Poussoir sensoriel 2 postesà encastrer, Porte-étiquettes, velours
-
80142170KNXMécanisme du bouton poussoir 2 postesà encastrer, Coupleur de bus intégré
-
80141329KNX Poussoir sensoriel 1 postesà encastrer, Porte-étiquette, velours
-
80143326KNX Poussoir sensoriel 3 postesà encastrer, Porte-étiquettes, velours,
-
80141326KNX Poussoir sensoriel 1 postesà encastrer, Porte-étiquette, velours,
-
80144326KNX Poussoir sensoriel 4 postesà encastrer, Porte-étiquettes, velours,
-
80142326KNX Poussoir sensoriel 2 postesà encastrer, Porte-étiquettes, velours,
-
WDE3032Interrupteur arrêt à 2 pôles
-
WDE303212Interrupteur bipolaire 16 AX, 250 V, Commande d'eclairage
-
WDE3035Interrupteur double, Commande d'eclairage
-
WDE3036Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
-
WDE3037Mécansime permutateur 10AX/250V
-
WDE303808Double interrupteur inverseur avec bornes d'entrée séparées
-
WDE3031Interrupteur marche/arrêt, Commande d'eclairage
-
WDF41076Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication
-
WDF410766Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6/classe E, Technique de communication
-
WDF410862Prise UAE 8/8 pôles blindée Cat.6A
-
WDF410866Prise informatique 8/8 pôles blindée, cat. 6/classe E, communication
-
WDF41075Prise informatique modulaire 8 pôles, cat.5e, Technique de communication
-
WDF410764Prise informatique modulaire 8 pôles, cat.6, Technique de communication
-
WDF410765Prise informatique modulaire 8 pôles blindée, cat.6, Technique de communication
-
WDF41085Prise informatique modulaire 8/8 pôles, cat.5e, Technique de communication
-
WDF410864Prise informatique modulaire 8/8 pôles, cat.6, Technique de communication
Produits liés
-
6765096086Prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, Q.x, anthr. vel.
-
3315426086Prise Haute Définition, Q.x, anthracite velours, laqué
-
3315436086Prise Haute Définition avec branchement à 90°, Q.x, anthr. vel., laqué
-
3315406086Prise VGA, Q.x, anthracite velours, laqué
-
85655226Émetteur radio mural KNX 1 poste ql, vers. plate, Q.x, anthr. vel., laq.
-
85656226Émetteur radio mural KNX 2 postes ql, vers. plate, Q.x, anthr. vel., laq
-
6765106086Prise d. cour. a. broche de terre et éclair. d'orient. LED, Q.1/Q.3/Q.7, anthr.
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes1
-
CouleurAnthracite
-
Code RALSimilaire à RAL 7021
-
Finition de la surfaceVelours
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementLaqué
-
Hauteur80,50 mm
-
Largeur80,50 mm
-
Profondeur9,90 mm
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 10116086
Plaque de recouvrement 1 poste, Q.1, anthracite velours, laqué
PDF -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity International 2021-07-28
Déclaration de conformité International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Découvrez nos autres produits de cette gamme
-
5
-
1
10290069Plaque de recouvr. 1 poste en saillie, en saillie, accessoires, blanc pol. bril. -
2
10146086Plaque de recouvrement 4 poste, Q.1, anthracite velours, laqué -
3
10156086Plaque de recouvrement 5 postes, Q.1, anthracite velours, laqué -
4
10156089Plaque de recouvrement 5 postes, Q.1, blanc polaire velours -
5
10310069Plaque de recouvr. 3 postes en saillie, en saillie, accessoires, bl pol. bril.