The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Q.1
    • Produits complé­men­taires - Berker Q.1
    • 6710096086
    EAN
    4011334380580
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Produits complé­men­taires - Berker Q.1
    • Produits complé­men­taires - Berker Q.3
    • Voir plus

    Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, Q.x, anthr. vel., laqué 6710096086

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, Q.x, anthr. vel., laqué

    6710096086

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 7021
    • Fini­tion de la surface
      Velours
    • Matière
      Métal, PVC
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      45 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par griffe
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • r Dispo­si­tion d'as­sem­blage
      Élément de base avec plaque de recou­vre­ment centrale
    • Gammes compa­tibles
      Berker Q.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 6710096086
    PDF
    Hager RoHS report 6710096086
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 6710096086 | Hager Belgique

      Image produit 6710096086

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 6710096086 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 6710096086

      Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, Q.x, anthr. vel., laqué

      PDF
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      962,48 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      3
    • 1
      WDF4411 - Mécanisme sortie de câble avec faible profondeur d'encastrement
      WDF4411
      Mécanisme sortie de câble avec faible profondeur d'encastrement
    • 2
      WDF4400 - Mécanisme sortie de câble
      WDF4400
      Mécanisme sortie de câble
    • 3
      6710096089 - Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, Q.x, blanc polaire vel.
      6710096089
      Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, Q.x, blanc polaire vel.

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique