Prise d. cour. a. broche de terre et éclair. d'orient. LED, Q.1/Q.3/Q.7, anthr. 6765106086
EAN
4011334381617
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Support encastré 10 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Sécurité
-
Avec une protection renforcée des contactsOui
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Indice de protection IPIP20
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
Matières
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7021
-
Finition de la surfaceVelours
-
MatièreThermoplastique
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de montageFixation par vis, Fixation par griffe
Equipement
-
Connecteur/type de fiche prise de courantBroche de mise à la terre
-
Insert central inclinéNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules1
Textes
-
ImpressionSans inscription
-
HoussePlaque de recouvrement
-
ÉclairageAvantage supplémentaire en combinant une prise de courant et un éclairage d'orientation
-
CâblageCâblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur
-
ProtectionProtection renforcée contre les contacts accidentels
-
Produit compatible avecBerker Q.1, Berker Q.3
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Manual for 676510xx - Socket outlet with earthing pin and LED orientation light (DE-EN, 2021-02)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF210,86 kB -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB
Plus de documentation