Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 21 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Montage surMontage encastré
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Courant absorbé bus (transfert de données)20 mA
-
Avec thermostat d´ambianceOui
-
Hauteur58,70 mm
-
Largeur58,70 mm
-
Profondeur33,70 mm
-
Nombre de points d'exploitation6
-
Avec affichage LEDOui
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7021
-
MatièreThermoplastique
-
Finition de la surfaceVelours
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageOui
-
Avec écran d'affichageNon
-
FunctionFonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
-
ProtectionAvec protection de démontage
-
TempératureSonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet
-
Raccordement bus incl.Non
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesInformations de base, Télégramme KNX générique
-
Formats de donnéesKNX (TP)
-
Volume de données journalier estimé10 KB - 100 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 80143326
KNX Poussoir sensoriel 3 postesà encastrer, Porte-étiquettes, velours,
PDF -
Base de données des produits KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Guide d'application
Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (EN, 2022-01), easy link
Guide d'application en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (EN, 2022-01), easy link
Guide d'application en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (FR, 2022-01), easy link
Guide d'application fr-FR 2022-01-17
PDF3,09 MB
Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (FR, 2022-01), easy link
Guide d'application fr-FR 2022-01-17
PDF3,09 MB
Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (NL, 2022-01), easy link
Guide d'application nl-NL 2022-01-17
PDF3,01 MB
Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (NL, 2022-01), easy link
Guide d'application nl-NL 2022-01-17
PDF3,02 MB
Description de l'application ETS pour 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - Bouton poussoir KNX xtouches (EN, 2021-10)
Guide d'application en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB
Description de l'application ETS pour 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - Bouton poussoir KNX xtouches (FR, 2021-10)
Guide d'application fr-FR 2021-12-15
PDF4,21 MB
Description de l'application ETS pour 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - Bouton poussoir KNX xtouches (NL, 2021-11)
Guide d'application nl-NL 2021-11-19
PDF3,67 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-11-22
PDF323,59 kB
Déclaration de conformité International 2023-02-22
PDF318,66 kB
Déclaration de conformité International 2023-02-22
PDF245,83 kB
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-US 2026-01-28
PDF432,75 kB