Coupleur de bus encastré, KNX 75040001
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Modes de configuration supportésETS
-
Système bus radio-KNXNon
-
Type de montageFixation par vis
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Montage surMontage encastré
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Profondeur de montage21,80 mm
-
MatièreMétal, PVC
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 75040001-75040003 - Coupleur de bus encastré (EN, 2010-08)
Guide d'installation en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF215,49 kBNotice d'instruction pour 75040001-75040003 - Coupleur de bus encastré (FR, 2010-08)
Guide d'installation fr-FR 2020-01-01
PDF216,38 kBNotice d'instruction pour 75040001-75040003 - Coupleur de bus encastré (NL, 2010-08)
Guide d'installation nl-NL 2020-01-01
PDF216,07 kB -
Base de données des produits KNX
KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
Base de données des produits KNX International 2023-08-25
VD145,02 kBKNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
Base de données des produits KNX International 2023-08-25
VD18,90 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-02-26
PDF902,08 kB