The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
    • Capteurs à bouton-­pous­soir B.IQ
    • 75665599
    EAN
    4011334257394
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Capteurs à bouton-­pous­soir B.IQ

    Capteur tactile 5 postes B.IQ inox 75665599

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Capteur tactile 5 postes B.IQ inox

    75665599

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Coupleur de bus encastré, KNX
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion
    • 75900082

      Porte-étiquette pour poussoirs sensoriels B.IQ 5 postes, B.IQ, clair transparent

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • 75040001

      Coupleur de bus encastré, KNX

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Fonc­tions
    • Avec ther­mo­stat d´am­biance
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      178,80 mm
    • Largeur
      88,50 mm
    • Profon­deur
      15 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
      12
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec affi­chage LED
      Oui
    Matières
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9010
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Ecran
    • Avec écran d'af­fi­chage
      Oui
    Textes
    • Func­tion
      Pour fonc­tions de commu­ta­tion, varia­tion, store et tempé­ra­ture, Avec fonc­tion protec­tion de vanne, Fonc­tions d’aide acti­vables
    • Mode de fonc­tion­ne­ment
      Modes de fonc­tion­ne­ment du régu­la­teur : confort, stand-by, nuit et protec­tion anti­gel/­sur­chauffe
    • Protec­tion
      Avec protec­tion de démon­tage
    • Tempé­ra­ture
      Mesure de tempé­ra­ture par capteurs de tempé­ra­ture internes et/ou objet de commu­ni­ca­tion externe (rap­port de pondé­ra­tion para­mé­tra­ble), Four­ni­ture de la valeur de mesure de tempé­ra­ture interne via l'objet de commu­ni­ca­tion
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Non
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Télé­gramme KNX géné­rique, Mesure de tempé­ra­ture, Ther­mo­stat
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH 75665599
    PDF
    Hager Rapport RoHS 75665599
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 75665599 | Hager Belgique

      Image produit 75665599

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 75665599 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 75665599

      {}

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour 7566xx - Poussoir sensoriel B.IQ avec thermostat (EN, 2021-01) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 7566xx - Poussoir sensoriel B.IQ avec thermostat (EN, 2021-01)

      Guide d'installation en-GB 2007-01-23

      PDF
      2,09 MB
      Image Notice d'instruction pour 7566xx - Poussoir sensoriel B.IQ avec thermostat (EN, 2021-01) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 7566xx - Poussoir sensoriel B.IQ avec thermostat (EN, 2021-01)

      Guide d'installation en-GB 2007-01-23

      PDF
      164,52 kB
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      552,61 kB
    • Outil

      Image Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager Belgique

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Outil de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205) | Hager Belgique

      KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)

      Base de données des produits KNX en-GB, de-DE 2023-08-25

      EXE
      9,16 MB
      Image KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager Belgique

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

      Base de données des produits KNX de-DE 2023-08-25

      EXE
      6,34 MB
      Image KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager Belgique

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

      Base de données des produits KNX de-DE 2023-08-25

      ZIP
      7,59 MB
      Image KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Belgique

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      Base de données des produits KNX de-DE 2023-08-25

      EXE
      7,72 MB
      Image KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Belgique

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      Base de données des produits KNX en-GB 2023-08-25

      EXE
      6,35 MB
      Image KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Belgique

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      Base de données des produits KNX en-GB 2023-08-25

      EXE
      7,72 MB
      Image KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Belgique

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      Base de données des produits KNX de-DE 2023-08-25

      EXE
      6,35 MB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application ETS pour 75663xx-75664xx-75665xx - Poussoir sensoriel B.IQ avec thermostat (EN, 2007-01) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 75663xx-75664xx-75665xx - Poussoir sensoriel B.IQ avec thermostat (EN, 2007-01)

      Guide d'application en-GB 2020-01-01

      PDF
      200,30 kB
      Image Description de l'application ETS pour 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - Poussoir sensoriel B.IQ avec thermostat (EN, 2004-09) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - Poussoir sensoriel B.IQ avec thermostat (EN, 2004-09)

      Guide d'application en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,39 MB
      Image Description de l'application ETS pour 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - Poussoir sensoriel B.IQ avec thermostat (EN, 2007-07) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - Poussoir sensoriel B.IQ avec thermostat (EN, 2007-07)

      Guide d'application en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,63 MB
    • SupportDataActNotice

      Image Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Belgique

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-05-04

      PDF
      269,33 kB
      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-05-04

      PDF
      269,68 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      75665593 - Capteur tactile avec thermostat, 5 postes, B.IQ inox
      75665593
      {}
    • 2
      75664593 - Poussoir sens. B.IQ 4 postes a. Thermos., KNX-B.IQ, acier inox., métal brossé
      75664593
      Poussoir sens. B.IQ 4 postes a. Thermos., KNX-B.IQ, acier inox., métal brossé
    • 3
      75665592 - Poussoir sensoriel B.IQ 5 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre noir
      75665592
      Poussoir sensoriel B.IQ 5 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre noir
    • 4
      75664592 - Poussoir sensoriel B.IQ 4 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre noir
      75664592
      Poussoir sensoriel B.IQ 4 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre noir
    • 5
      75161592 - Poussoir sensoriel B.IQ 1 poste Confort, KNX-B.IQ, verre noir
      75161592
      Poussoir sensoriel B.IQ 1 poste Confort, KNX-B.IQ, verre noir

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique