recouvr. p. module poussoir sens. 1 poste, KNX-Q.x, anthr. vel., laqué 80960226
EAN
3250617152723
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7021
-
Finition de la surfaceVelours
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementLaqué
Réglages
-
Modes de configuration supportésETS, easy
Connectivité
-
Système bus radio-KNXNon
Textes
-
ImpressionSans inscription
-
Mode d'installationFixation de borne
-
ÉclairagePour circuit d'éclairage et de surveillance
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreOui
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus