KNXMécanisme du bouton poussoir 1 postesà encastrer, Coupleur de bus intégré 80141170
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (6)Produits compatibles
-
Produits liés 20 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Montage surMontage encastré
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Courant absorbé bus (transfert de données)10 mA
-
Avec thermostat d´ambianceNon
-
Profondeur de montage31 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement34 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur42 mm
-
Nombre de points d'exploitation2
-
Avec affichage LEDOui
-
CouleurGris clair
-
Code RALSimilaire à RAL 7035
-
MatièreMétal, PVC
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Avec écran d'affichageNon
-
FunctionFonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
-
ProtectionAvec protection de démontage
-
TempératureSonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet
-
Raccordement bus incl.Oui
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesInformations de base, Télégramme KNX générique
-
Formats de donnéesKNX (TP)
-
Volume de données journalier estimé10 KB - 100 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 80141170
KNXMécanisme du bouton poussoir 1 postesà encastrer, Coupleur de bus intégré
PDF -
Guide d'installation
6LE000414B
Guide d'installation en-GB 2021-09-30
PDF1,32 MB
6LE000519B
Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-30
PDF1,37 MB
6LE000520B
Guide d'installation es-ES, nl-NL, pt-PT 2021-09-30
PDF1,37 MB -
Base de données des produits KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
KNXPROD558,41 kB -
Guide d'application
Description de l'application EASY pour 801411XX, 801421XX - Module du poussoir sensoriel 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (EN, 2022-01), easy link
Guide d'application en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MB
Description de l'application EASY pour 801411XX, 801421XX - Module du poussoir sensoriel 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (EN, 2022-01), easy link
Guide d'application en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MB
Description de l'application EASY pour 801411XX, 801421XX - Module du poussoir sensoriel 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (FR, 2022-01), easy link
Guide d'application fr-FR 2022-01-17
PDF2,16 MB
Description de l'application EASY pour 801411XX, 801421XX - Module du poussoir sensoriel 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (FR, 2022-01), easy link
Guide d'application fr-FR 2022-01-17
PDF2,16 MB
Description de l'application EASY pour 801411XX, 801421XX - Module du poussoir sensoriel 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (NL, 2022-01), easy link
Guide d'application nl-NL 2022-01-17
PDF2,11 MB
Description de l'application EASY pour 801411XX, 801421XX - Module du poussoir sensoriel 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (NL, 2022-01), easy link
Guide d'application nl-NL 2022-01-17
PDF2,11 MB
Description de l'application ETS pour 801411XX-801421XX - Bouton poussoir KNX avec BAU intégrée(EN, 2021-10)
Guide d'application en-GB 2021-10-12
PDF2,13 MB
Description de l'application ETS pour 801411XX-801421XX - Bouton poussoir KNX avec BAU intégrée(FR, 2021-10)
Guide d'application fr-FR 2021-10-18
PDF2,20 MB
Description de l'application ETS pour 801411XX-801421XX - Bouton poussoir KNX avec BAU intégrée(NL, 2021-11)
Guide d'application nl-NL 2021-11-19
PDF2,19 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-07-30
PDF268,69 kB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-07-30
PDF255,22 kB