The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
    • Modules d'en­trées
    • 80960271
    EAN
    3250617152747
    Conditionnement
    1 pièce
    • Modules d'en­trées

    Recouvrement pour module poussoir sensoriel 1 poste, KNX-K.1/K.5, alu mat, laqué 80960271

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Recouvrement pour module poussoir sensoriel 1 poste, KNX-K.1/K.5, alu mat, laqué

    80960271

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche simple
    Matières
    • Couleur
      Alumi­nium
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9006
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      10 mm
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
      Oui
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Gammes compa­tibles
      Berker K.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960271
    PDF
    Hager RoHS report 80960271
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 80960271 | Hager Belgique

      Image produit 80960271

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 80960271 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 80960271

      Recouvrement pour module poussoir sensoriel 1 poste, KNX-K.1/K.5, alu mat, laqué

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXT306 - 6bouton poussoir KNX gallery
      WXT306
      6bouton poussoir KNX gallery
    • 2
      WXT312 - 2bouton poussoir KNX LED gallery
      WXT312
      2bouton poussoir KNX LED gallery
    • 3
      WXT304 - 4bouton poussoir KNX gallery
      WXT304
      4bouton poussoir KNX gallery
    • 4
      WXT302 - 2bouton poussoir KNX gallery
      WXT302
      2bouton poussoir KNX gallery
    • 5
      WXT316 - 6bouton poussoir KNX LED gallery
      WXT316
      6bouton poussoir KNX LED gallery

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique