Okvir, gallery, 4 modula, 71 mm, tamni kamen WXP4404
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 26 dostupni proizvodi -
Kutija za povezivanje podatkovne komunikacije, bakar (upleteni par) 10 dostupni proizvodi -
Kutija za antensku utičnicu 8 dostupni proizvodi -
Umetak za komunikacijsku tehnologiju 13 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Broj:1
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPolikarbonat (PC), Kamen
-
Visina87,70 mm
-
Širina163 mm
-
Dubina9,30 mm
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXP4404
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WXP4404
Okvir, 4M, gallery, 71mm, crni kamen
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Certifikat proizvoda
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02
PDF99,87 kB
dc24-0011
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB