Рамка 4Х червона/антрацит B.3 10143012
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Центральний елемент для комунікаційних технологій 82 доступні продукти -
Елемент керування/кришка для побутових комутаційних апаратів 153 доступні продукти -
Розетка 87 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти -
Чутливий елемент для датчика руху 20 доступні продукти -
Вставка для комунікаційних технологій 12 доступні продукти
Завершіть вашу систему
- Центральний елемент для комунікаційних технологій
- Елемент керування/кришка для побутових комутаційних апаратів
- Розетка
- Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів
- Чутливий елемент для датчика руху
- Вставка для комунікаційних технологій
- Перехідник для побутових комутаційних пристроїв
- Вимикач/кнопка для жалюзі
- Димер
- Базовий елемент датчика руху
- З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара)
- Блок живлення USB
- Кімнатний термостат
- Розеткова коробка для антени
- Кнопка перемикача
- Перемикач
- Блок керування жалюзі
- Опорна пластина
- Інтелектуальний елемент керування
- Кімнатний термостат з годинником
- Інформаційний світловий сигнал для побутових комутаційних пристроїв
- Автоматичний контролер для системи керування освітленням
- Центральна пластина для інформаційної світлової сигнальної вставки
- Електронний перемикач
- Глуха кришка
- Триступеневий перемикач
- Таймер для побутових комутаційних пристроїв
-
14071909Накладка для розетки UAE, пол.білизна матова S.1/B.х
-
12038989Накладка для анетенної розетки 2/3 отвори, пол.білизна S.1
-
11818982Накладка для суппортів під 2 модулі RJ12/RJ45, біла S.1
-
11818989Накладка для суппортів під 2 модулі RJ12/RJ45, пол.білизна S.1
-
147202Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, біла S.1/ARSYS
-
147209Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, пол.білизна S.1/K.1/ARSYS
-
14721404Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, алюміній B.х/K.1
-
14721606Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, антрацит B.х/K.1
-
14721909Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, пол.білизна матова S.1/B.х
-
14071404Накладка для розетки UAE, алюміній B.х
-
14071606Накладка для розетки UAE, антрацит B.х
-
14631909Накладка для модулів AMP, пол.білизна матова S.1/B.х
-
14078989Накладка для розетки UAE, пол.білизна S.1
-
14091404Накладка для розетки UAE/E-DAT, алюміній B.х
-
14091606Накладка для розетки UAE/E-DAT, антрацит B.х
-
14091909Накладка для розетки UAE/E-DAT, пол.білизна матова S.1/B.х
-
14098989Накладка для розетки UAE/E-DAT, пол.білизна S.1
-
146302Накладка для модулів AMP, біла S.1/ARSYS
-
146309Накладка для модулів AMP, пол.білизна S.1/K.1/ARSYS
-
14631404Накладка для модулів AMP, алюміній B.х/K.1
-
16441404Клавіша 2Х зі знаком "Стрілки", алюміній B.х
-
16238989Клавіша 2Х, пол.білизна S.1
-
11378989Накладка для повортного диммера, пол.білизна S.1
-
16208912Клавіша 1Х зі знаком "Стрілки", біла S.1
-
1080140400Накладка поворотного вимикача для жалюзі, алюміній S.1
-
1080160600Накладка поворотного вимикача для жалюзі, антрацит S.1
-
1080190900Накладка поворотного вимикача для жалюзі, пол.білизна-matt S.1
-
1080898900Накладка поворотного вимикача для жалюзі, пол.білизна S.1
-
1081898200Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, біла S.1
-
1082898200Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, біла S.1
-
1083898200Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, біла S.1
-
11371909Накладка для повортного диммера, пол.білизна матова S.1/B.х
-
16441606Клавіша 2Х зі знаком "Стрілки", антрацит B.х
-
16441909Клавіша 2Х зі знаком "Стрілки", пол.білизна матова, S.1/B.х
-
16448989Клавіша 2Х зі знаком "Стрілки", пол.білизна S.1
-
16201414Клавіша 1Х зі знаком "Стрілки", алюміній B.х
-
16201616Клавіша 1Х зі знаком "Стрілки", антрацит B.х
-
16201919Клавіша 1Х зі знаком "Стрілки", пол.білизна матова, S.1/B.х
-
16208919Клавіша 1Х зі знаком "Стрілки", пол.білизна S.1
-
1080898200Накладка поворотного вимикача для жалюзі, біла S.1
-
47238914Розетка з з/к, зах.контактів, помаранчова, 16А/250В S.1
-
47431909Розетка з з/к, пол.білизна матова, 16А/250В S.1/B.х
-
47441606Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, антрацит, 16А/250В B.х
-
47441909Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, пол.білизна матова, 16А/250В S.1/B.х
-
47448989Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, пол.білизна, 16А/250В S.1
-
47511909Розетка з з/к з кришкою, пол.білизна матова, 16А/250В S.1
-
47271404Розетка з з/к з нахилом на 45град., алюміній, 16А/250В B.х
-
47271606Розетка з з/к з нахилом на 45град., антрацит, 16А/250В B.х
-
47271909Розетка з з/к з нахилом на 45град., пол.білизна матова, 16А/250В S.1/B.х
-
47278982Розетка з з/к з нахилом на 45град., біла, 16А/250В S.1
-
47278989Розетка з з/к з нахилом на 45град., пол.білизна, 16А/250В S.1
-
47438982Розетка з з/к, біла, 16А/250В S.1
-
47431912Розетка з з/к, червона матова, 16А/250В B.х
-
47431913Розетка з з/к, зелена матова, 16А/250В B.х
-
47431914Розетка з з/к, помаранчова матова, 16А/250В B.х
-
47438912Розетка з з/к, червона, 16А/250В S.1
-
47438913Розетка з з/к, зелена, 16А/250В S.1
-
47438914Розетка з з/к, помаранчова, 16А/250В S.1
-
47231404Розетка з з/к, зах.контактів, алюміній, 16А/250В B.х
-
47431404Розетка з з/к, алюміній, 16А/250В B.х
-
85342289Датчик руху "Комфорт" 2.2м S.1/B.х пол.білизна
-
85342283Датчик руху "Комфорт" 2.2м S.1/B.х алюміній
-
85342285Датчик руху "Комфорт" 2.2м S.1/B.х антрацит
-
85342288Датчик руху "Комфорт" 2.2м S.1/B.х пол.білизна матова
-
85342183Датчик руху 2.2м S.1/B.х алюміній
-
85342185Датчик руху 2.2м S.1/B.х антрацит
-
85342188Датчик руху 2.2м S.1/B.х пол.білизна матова
-
85341183Датчик руху 1.1м S.1/B.х алюміній
-
85341185Датчик руху 1.1м S.1/B.х антрацит
-
85341188Датчик руху 1.1м S.1/B.х пол.білизна матова
-
85341288Датчик руху "Комфорт" 1.1м S.1/B.х пол.білизна матова
-
85342282Датчик руху "Комфорт" 2.2м S.1 білий
-
85342189Датчик руху 2.2м S.1/B.х пол.білизна
-
85342182Датчик руху 2.2м S.1 білий
-
85341189Датчик руху 1.1м S.1/B.х пол.білизна
-
85341182Датчик руху 1.1м S.1 білий
-
85341289Датчик руху "Комфорт" 1.1м S.1/B.х пол.білизна
-
85341282Датчик руху "Комфорт" 1.1м S.1 білий
-
85341283Датчик руху "Комфорт" 1.1м S.1/B.х алюміній
-
85341285Датчик руху "Комфорт" 1.1м S.1/B.х антрацит
-
3315428982HDMI-розетка, біла S.1
-
3315438982HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., біла S.1
-
450502Розетка для гучномовця High End
-
3315428989HDMI-розетка, пол.білизна S.1
-
3315421909HDMI-розетка, пол.білизна матова S.1/B.х
-
3315421606HDMI-розетка, антрацит B.х
-
3315421404HDMI-розетка, алюміній B.х
-
3315438989HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., пол.білизна S.1
-
3315431909HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., пол.білизна матова S.1/B.х
-
3315431606HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., антрацит B.х
-
3315431404HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., алюміній B.х
-
3315398989Розетка USB/3.5мм аудіо, пол.білизна S.1
-
11098989Рамка проміжна для центральної плати, пол.білизна S.1
-
11091909Рамка проміжна для центральної плати, пол.білизна матова S.1/B.х
-
11091606Рамка проміжна для центральної плати, антрацит B.х
-
11091404Рамка проміжна для центральної плати, алюміній B.х
-
11099089Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, пол.білизна S.1
-
11091919Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, пол.білизна матова S.1/B.х
-
11091414Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, алюміній B.х
-
11091616Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, антрацит B.х
-
11098982Рамка проміжна для центральної плати, біла S.1
-
11099082Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, біла S.1
-
384103Вимикач для жалюзі поворотний 1-полюсний, 10А/250В
-
384203Вимикач для жалюзі поворотний 2-полюсний, 10А/250В
-
385103Вимикач для жалюзі замочний 1-полюсний, 10А/250В
-
385203Вимикач для жалюзі замочний 2-полюсний, 10А/250В
-
383110Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
383210Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
382210Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
503520Кнопка для жалюзі 2-клавішна 10А/250В
-
303520Вимикач для жалюзі 2-клавішний 10А/250В
-
85421100Кнопковий диммер, 25-400Вт, 230В
-
2873Поворотно-нажимний диммер "Soft" для ЛН, ВВГЛ, регуль.трансформ. 40-500Вт
-
2973Диммер поворотний, універсальний 20-210Вт, LED 3-60Вт, 230В
-
296110Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
-
296210Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110
-
2909Диммер поворотний, ЛН/ВВГЛ 20-200Вт, LED 3-40Вт, 230В
-
85422100Універсальний кнопковий диммер 2-канальний, 25-300Вт/на канал, 230В
-
4587Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
4539Розетка UAE 8/8-полюсн., Кат.3
-
455401Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 класс E
-
4586Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
455501Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 класс E
-
4588Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6A iso
-
4538Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3
-
20341909Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, пол.білизна матова S.1/B.х
-
20308989Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна S.1
-
20308982Регулятор температури приміщення, 250В, білий S.1
-
20311404Регулятор температури приміщення, 24В, алюміній B.х
-
20311606Регулятор температури приміщення, 24В, антрацит B.х
-
20311909Регулятор температури приміщення, 24В, пол.білизна матова S.1/B.х
-
20348982Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, білий S.1
-
20348989Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, пол.білизна S.1
-
20341404Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, алюміній B.х
-
20341606Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, антрацит B.х
-
20318989Регулятор температури приміщення, 24В, пол.білизна S.1
-
20301909Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна матова S.1/B.х
-
20301606Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит B.х
-
20301404Регулятор температури приміщення, 250В, алюміній B.х
-
20268989Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна S.1
-
20268982Регулятор температури приміщення, 250В, білий S.1
-
20261909Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна матова S.1/B.х
-
20261606Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит B.х
-
20261404Регулятор температури приміщення, 250В, алюміній B.х
-
20318982Регулятор температури приміщення, 24В, білий S.1
-
505102Кнопочний вимикач hotelcard, 1НВ, 2А/250В
-
505601Кнопочний вимикач hotelcard, 1 перем.контакт 2А/230В
-
505201Кнопочний вимикач hotelcard, 1НВ+1НЗ, 2А/250В
-
505103Кнопочний вимикач hotelcard, 2 роздільн.сигнальн.контакти, 2А/250В
-
503503Кнопка 2-клавішна 2НВ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
503501Кнопка 2-клавішна 1НВ+1НЗ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
503808Кнопка 2-клавішна перемикач 10А/250В
-
16408999Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, пол.білизна S.1
-
16408992Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, білий S.1
-
16409909Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, пол.білизна-matt S.1
-
16409906Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, антрацит S.1
-
395619Кнопка шнурова 10А/250В
-
5031Кнопка 1-клав., 2 сигнал.конт. 10А/250В
-
5035Кнопка 2-клав. 2НВ, 10А/250В
-
5036Кнопка 1-клавішна перемикач 10А/250В
-
303808Вимикач 2-клавішний універсальний 10АХ/250В
-
3966Вимикач/перемикач шнуровий 10АХ/250В
-
386201Вимикач поворотний 25А/250В
-
3032Вимикач одноклавішний 2-полюсний 10АХ/250В
-
633023 -
303616Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В
-
303516 -
3037Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В
-
3035Вимикач 2-клавішний 10АХ/250В
-
3036Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
-
85241182Кнопка для вставки жалюзі S.1 біла
-
85241189Кнопка для вставки жалюзі S.1/B.х пол.білизна
-
85741182Таймер для вставки жалюзі S.1 білий
-
85241188Кнопка для вставки жалюзі S.1/B.х пол.білизна матова
-
85241185Кнопка для вставки жалюзі S.1/B.х антрацит
-
85241183Кнопка для вставки жалюзі S.1/B.х алюміній
-
85221100Електронна вставка для керування жалюзі «Комфорт»
-
85741189 -
85741188 -
85741185 -
85741183
-
454001Опорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 1-кратна
-
454101Опорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 2-кратна
-
454002Опорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 1-кратна
-
454105Опорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 2-кратна
-
454004Опорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 1-кратна
-
454104Опорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 2-кратна
-
454107Опорна пластина для модульних роз'ємів з коричневою вставкою, 2-кратна
-
4470Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм
-
4468Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
-
454201Опорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 1-кратна
-
454202Опорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 2-кратна
-
85141188Кнопка 1-канальна S.1/B.х пол.білизна матова
-
85141185Кнопка 1-канальна S.1/B.х антрацит
-
85141183Кнопка 1-канальна S.1/B.х алюміній
-
85142188Кнопка 2-канальна S.1/B.х пол.білизна матова
-
85142185Кнопка 2-канальна S.1/B.х антрацит
-
85142183Кнопка 2-канальна S.1/B.х алюміній
-
85141182Кнопка 1-канальна S.1 біла
-
85141189Кнопка 1-канальна S.1/B.х пол.білизна
-
85142182Кнопка 2-канальна S.1 біла
-
85142189Кнопка 2-канальна S.1/B.х пол.білизна
-
20441909Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, пол.білизна матова S.1/B.х
-
20441606Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, антрацит B.х
-
20441404Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, алюміній B.х
-
20448989Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, пол.білизна S.1
-
20448982Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
-
29538982LED-підсвічування, беле світло, 230В, біле S.1
-
29531909LED-підсвічування, беле світло, 230В, пол.білизна-matt S.1
-
29531606LED-підсвічування, беле світло, 230В, антрацит S.1
-
29531404LED-підсвічування, беле світло, 230В, алюміній S.1
-
29528989LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, пол.білизна S.1
-
29528982LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, біле S.1
-
29521909LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, пол.білизна-matt S.1
-
29521606LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, антрацит S.1
-
29521404LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, алюміній S.1
-
29538989LED-підсвічування, беле світло, 230В, пол.білизна S.1
-
5101Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10
-
11248982Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, біла S.1
-
11248989Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, пол.білизна S.1
-
11241909Накладка для нажимної кнопки та сигналу Е10, пол.білизна матова S.1/B.х
-
11241606Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, антрацит B.х
-
11241404Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, алюміній B.х
-
11988982Накладка для світлового сигналу Е14, біла S.1
-
11988989Накладка для світлового сигналу Е14, пол.білизна S.1
-
11981909Накладка для світлового сигналу Е14, пол.білизна матова S.1/B.х
-
11981606Накладка для світлового сигналу Е14, антрацит B.х
-
11981404Накладка для світлового сигналу Е14, алюміній B.х
-
10091919Заглушка з центр.панеллю та гвинтовим кріпленням, пол.білизна матова S.1/B.х
-
10091616Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, антрацит B.х
-
10091414Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, алюміній B.х
-
10098912Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, біла S.1
-
10098982Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, біла S.1
-
6710098982Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, біла S.1
-
10091909Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, пол.білизна матова S.1/B.х
-
10091606Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, антрацит B.х
-
10091404Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, алюміній B.х
-
10098919Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, пол.білизна S.1
-
6710098989Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, пол.білизна S.1
-
6710091909Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, пол.білизна матова S.1/B.х
-
6710091606Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, антрацит B.х
-
6710091404Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, алюміній B.х
-
10098989Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, пол.білизна S.1
Технічні характеристики
-
Кількість секцій4
-
ColourЧервоний
-
Код RAL3003
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалАлюміній, Метал
-
ОбробкаАнодований
-
Висота90,70 mm
-
Ширина294,10 mm
-
Глибина11,70 mm
-
Має поле для маркуванняНі
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK07
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше