Вимикач поворотний 25А/250В 386201
EAN
4011334273707
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (8)Сумісні продукти
-
Згадується в 279 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм25 A
-
Номінальний струм25 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Розміри
-
Вбудована глибина31 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше