• Berker B.3
    • Додаткові вироби - Berker B.3
    • 10091404
    EAN
    4011334219484
    Упаковка
    20 штук
    • Додаткові вироби - Berker B.3
    • Додаткові вироби - Berker B.7
    • Побачити більше

    Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, алюміній S.1 10091404

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, алюміній S.1

    10091404

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 3 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 10 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів
    • 10108901

      Прокладка 1X, S.1 IP44

      0,00 EUR  / *
    • 10108902

      Прокладка 2X, S.1 IP44

      0,00 EUR  / *
    • 10108903

      Прокладка 3X, S.1 IP44

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 13096616

      Рамка з великим отвором чорна вертикальна B.7

      0,00 EUR  / *
    • 13096414

      Рамка з великим отвором кольору алюміній вертикальна B.7

      0,00 EUR  / *
    • 13093046

      Рамка з великим отвором золото/антрацит вертикальна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 13093025

      Рамка з великим отвором чорна/пол.білизна 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 13093022

      Рамка з великим отвором червона/пол.білизна 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 13093021

      Рамка з великим отвором коричнева/пол.білизна 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 13093016

      Рамка з великим отвором золото/антрацит 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 13093012

      Рамка з великим отвором червона/антрацит 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 13093005

      Рамка з великим отвором чорна/антрацит 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 13093001

      Рамка з великим отвором коричнева/антрацит 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      11,60 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Підключення
    • Тип монтажу
      Гачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
    • Зі штирьовим кріпленням
      Ні
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент із центральною платою
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10091404
    PDF
    RoHS report 10091404
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 10091404 | Hager

      Зображення продукту 10091404

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 10091404 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 10091404

      Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, алюміній S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      6710091909 - Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, пол.білизна-matt S.1
      6710091909
      Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, пол.білизна-matt S.1
    • 2
      10091414 - Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, алюміній S.1
      10091414
      Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, алюміній S.1
    • 3
      11981404 - Накладка для світлового сигналу Е14, алюміній S.1
      11981404
      Накладка для світлового сигналу Е14, алюміній S.1
    • 4
      11099089 - Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, пол.білизна S.1
      11099089
      Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, пол.білизна S.1
    • 5
      10091606 - Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, антрацит S.1
      10091606
      Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, антрацит S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.