• Керування жалюзі - Berker S.1
    • 16201919
    EAN
    4011334222422
    Упаковка
    10 штук
    • Керування жалюзі - Berker S.1

    Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', пол.білизна-matt, S.1 16201919

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', пол.білизна-matt, S.1

    16201919
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
      Одинарний клавішний перемикач
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      54,90 mm
    • Ширина
      55,70 mm
    • Глибина
      22 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK05
    Конфігурація
    • З тактильним символом
      Ні
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Завантаження

    • Зображення 16201919 | Hager

      Зображення продукту 16201919

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 16201919 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 16201919

      Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', пол.білизна-matt, S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Декларація про відповідність International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      16201414 - Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', алюміній S.1
      16201414
      Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', алюміній S.1
    • 2
      1082190900 - Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна-matt S.1
      1082190900
      Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна-matt S.1
    • 3
      1082898200 - Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, біла S.1
      1082898200
      Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, біла S.1
    • 4
      16251909 - Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', пол.білизна-matt S.1
      16251909
      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', пол.білизна-matt S.1
    • 5
      1082898900 - Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна S.1
      1082898900
      Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.