Cadre de recouvrement ENC kallysto.trend 2×1 arktis 94×154mm WH26930343Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Thermostat de température ambiante 29 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 94 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme pour prise de courant avec chargeur USB 2 produit(s) disponible(s) -
Signalisation lumineuse pour interrupteur 13 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 35 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Thermostat de température ambiante
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Mécanisme pour prise de courant avec chargeur USB
- Signalisation lumineuse pour interrupteur
- Bouton et manette rotative
- Mécanisme pour prise de courant avec enjoliveur
- Mécanisme pour prise de courant avec enjoliveur et chargeur USB
- Variateur
- Connecteur modulaire
- Interrupteur/bouton-poussoir pour store
- Enjoliveur pour prise de courant
- Détecteur de proximité pour système de bus
- Interrupteur à trois étages
- Enjoliveur pour variateur
- Enjoliveur pour interrupteur à carte
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
- Enjoliveur pour thermostat
- Touche pour boutton-poussoir
- Enjoliveur pour sonnette de porte
- Commandes de vitesse
- Interrupteur à pression
- Commande de volets roulant
- Capteur main/mur pour système de bus
- Bouton d'arrêt d'urgence complet
- Unité de commande pour système de contrôle de la lumière
- Combinaison interrupteur/prise murale
- Couverture aveugle
- Cadre pour prise à courant faible
- Prise d'appareil pour installation intérieure enfichable
- sonnette
- Kit d'installation pour la technologie de communication
- Plaque de montage pour prise de raccordement de fibre optique
- Accessoires pour la technologie de communication
- Thermostat d'ambiance pour système de bus
- Commutateur à bascule pour système de bus
- Alimentation USB
- Plaque de support
- Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée)
- Mécanisme jack modulaire
- Prise pour antenne
- Mécanisme pour haut-parleur
- Mécanisme Cinch
- Mécanisme HDMI
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Accessoires pour système bus
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Enjoliveur pour prise de courant et interrupteur combinés
- Cadre adaptateur pour interrupteur
- Accessoires d'identification pour installation
- Bouton d'appel
-
WH104404EInsert: Thérmostat
-
WH104405EInsert: Thérmostat avec interrupteur
-
WH104406EInsert: Thérmostat chauffage au sol avec interrupteur
-
WH20440400Akallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20440403Akallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20440404Akallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20440405Akallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20440500Akallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V Plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH20440503Akallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20440504Akallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V face pour combinaison Anthrac.
-
WH20440505Akallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V Plaque frontal pour combin. Noir
-
WH20440600Akallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Blanc
-
WH20440603Akallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20440604Akallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Anthrac.
-
WH20440605Akallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Noir
-
WH20441100Akallysto Thérmostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20441103Akallysto Thérmostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20441104Akallysto Thérmostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20441105Akallysto Thérmostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20441200Akallysto RTA 230V + interr. chauffer-reffroidir avec face pour combinaison Blanc
-
WH101303EInsert: Hotelcard
-
WH101807EInsert: Poussoir rotatif / 1 pôle
-
WH101808EInsert: poussoir rotatif / 2 pôles
-
WH101809EInsert: Poussoir rotatif / 1 pôle contact de commutation
-
WH101847EInsert: Poussoir à clé / 1 pôle KABA8
-
WH101848EInsert: Poussoir à clé / 2p, contact a fermeture KABA8
-
WH101849EInsert: Poussoir à clé/1p contact de commutation KABA8
-
WH101867EInsert: Poussoir à clé sans cylindre / 1 pôle
-
WH101868EInsert: Poussoir à clé sans cylindre / 2 pôles
-
WH101869EInsert: Poussoir à clé sans cylindre / 1 pôle avec plaque de fixation
-
WH102602EInsert: Poussoir universel 2 fois sans LED
-
WH102606EInsert: Poussoir universel 4/6 fois sans LED
-
WH102612EInsert: Poussoir universel 2 fois avec LED
-
WH102616EInsert: Poussoir universel 4/6 fois avec LED
-
WH20130100Akallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20130103Akallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20130104Akallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20130105Akallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20130200Akallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20130203Akallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH105203EInsert: Signalisation LED (rouge/vert)
-
WH20520100Akallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20520103Akallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20520104Akallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20520105Akallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20520200Akallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20520203Akallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20520204Akallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20520205Akallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20520300Akallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20520303Akallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20520304Akallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20520305Akallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20580300Akallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20580303Akallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20580304Akallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20580305Akallysto Prise T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20580306Akallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Orange
-
WH20583300Akallysto T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20583303Akallysto T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20583304Akallysto T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20583305Akallysto Prise T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20583306Akallysto Prise T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Orange
-
WH20585300Akallysto T23 Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20585303Akallysto T23 Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20585304Akallysto T23 Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20585305Akallysto Prise T23 Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20585306Akallysto T23 Plaque frontal pour combinaison Orange
-
WH20585400Akallysto Prise T23 avec bornes à vis, Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20585403Akallysto Prise T23 avec bornes à vis, Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20585404Akallysto Prise T23 avec bornes à vis, Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20585405Akallysto Prise type 23 avec bornes à vis, Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20585406Akallysto Prise type 23 avec bornes à vis, Plaque frontal pour combinaison Orange
-
WH50820300Akallysto: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 avec face pour combinaison Blanc
-
WH50820303Akallysto: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 + face pour combinaison Gris Clair
-
WH50820304Akallysto: 2x USB-A Smart IC 12W + T13 + face pour combinaison Anthracite
-
WH50820305Akallysto: 2x USB-A Smart IC 12W + T13 avec face pour combinaison Noir
-
WH50820400Akallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + T23 avec face pour combinaison Blanc
-
WH50820403Akallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + T23 avec face pour combinaison Gris
-
WH50820404Akallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + T23 + face pour combinaison Anthrac.
-
WH50820405Akallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + T23 avec face pour combinaison Noir
-
WH50821300Akallysto pr. de charge: USB type A+C 18W PD + T13 + face combinaison Blanc
-
WH50821303Akallysto pr. de charge: USB type A+C 18W PD + T13 + face combinaison Gris Clair
-
WH50821304Akallysto pr. de charge: USB type A+C 18W PD + T13 + face combinaison Anthracite
-
WH50821305Akallysto pr. de charge: USB type A+C 18W PD + T13 + face combinaison Noir
-
WH50821400Akallysto pr. de charge: USB type A+C 18W PD + T23 + face combinaison Blanc
-
WH50821403Akallysto pr. de charge: USB type A+C 18W PD + T23 + face combinaison Gris Clair
-
WH50821404Akallysto pr. de charge: USB type A+C 18W PD + T23 + face combinaison Anthracite
-
WH50821405Akallysto pr. de charge: USB type A+C 18W PD + T23 + face combinaison Noir
-
WH103005EInsert: Variateur rotatif à coupure de phase descendante 20-500W
-
WH103407EInsert: Variateur rotatif à coupure de phase ascendante 20-500VA
-
WH104002EInsert: Potentiomètre 1-10V
-
WH104101EInsert: Variateur rotatif DALI
-
WH20300107Hkallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Beige
-
WH20300109Hkallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Brun
-
WH20300500Akallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Blanc
-
WH20300503Akallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20300504Akallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Anthrac.
-
WH20300505Akallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Noir
-
WH20340600Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Blanc
-
WH20340603Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20340604Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Anthrac.
-
WH20340605Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Noir
-
WH20340700Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Blanc
-
WH20340703Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20340704Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Anthrac.
-
WH20340705Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Noir
-
WH20400200Akallysto Potentiomètre 1-10V Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20400203Akallysto Potentiomètre 1-10V Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20191400Akallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20191403Akallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20191404Akallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20191405Akallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20191800Akallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20191803Akallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20191804Akallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20191805Akallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20580100Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 avec protection enfant Blanc
-
WH20580103Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 avec protection enfant Gris
-
WH20580104Hkallysto face 60x60mm pour: Prise T13 avec protection enfant Anthracite
-
WH20580105Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 avec protection enfant Noir
-
WH20580107Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 avec protection enfant Beige
-
WH20580109Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 avec protection enfant Brun
-
WH20580300Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 Ultra Blanc
-
WH20580303Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 Gris Clair
-
WH20580304Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 Anthracite
-
WH20580305Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 Noir
-
WH20580306Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 Orange
-
WH20580307Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 Beige
-
WH20580309Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 Brun
-
WH20583300Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 avec affichage d'état, Blanc
-
WH20583303Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 avec affichage d'état, Gris
-
WH20583304Hkallysto face 60x60mm pour: Prise T13 avec affichage d'état, Anthracite
-
WH20583305Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 avec affichage d'état, Noir
-
WH20583306Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 avec affichage d'état, Orange
-
WH20583307Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 avec affichage d'état, Beige
-
WH20583309Hkallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 avec affichage d'état, Brun
-
WHT442Insert: 2x poussoir KNX Secure
-
WHT44200Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44200ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44203Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44203ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
-
WHT44204Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Anth.
-
WHT44204ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Anth.
-
WHT44205Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Noir
-
WHT44205ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Noir
-
WHT444Insert: 4x poussoir KNX Secure
-
WHT44400Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44400ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44403Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44403ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
-
WHT44404Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Anth.
-
WHT44404ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Anth.
-
WHT44405Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Noir
-
WHT44405ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Noir
-
WHT446Insert: 6x poussoir KNX Secure
-
WHT44600Akallysto insert + face + boutons: 6x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WH101812EInsert: Interrupteur rotatif S5/1 pôle
-
WH20180100Akallysto S0/1p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Blanc
-
WH20180103Akallysto S0/1p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20180104Akallysto S0/1p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20180105Akallysto S0/1p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20180200Akallysto S0/2p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Blanc
-
WH20180203Akallysto S0/2p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20180204Akallysto S0/2p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20180205Akallysto S0/2p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20180300Akallysto S0/3p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Blanc
-
WH20180303Akallysto S0/3p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20180304Akallysto S0/3p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20180305Akallysto S0/3p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20180400Akallysto Interrupt. rotatif S1/1p/0-1-2-1&2/Plaque frontal pour combinais. Blanc
-
WH20180403Akallysto Interrupt. rotatif S1/1p/0-1-2-1&2/Plaque frontal pour combin. Gris Cl.
-
WH20180404Akallysto Interrupt. rotatif S1/1p/0-1-2-1&2/Plaque frontal pour combin. Anthrac.
-
WH20180405Akallysto Interrupt. rotatif S1/1p/0-1-2-1&2/Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20180500Akallysto S2/1p/rotatif/0-2-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Blanc
-
WH20180503Akallysto S2/1p/rotatif/0-2-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20180504Akallysto S2/1p/rotatif/0-2-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20300100Hkallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Ultra Blanc
-
WH20300103Hkallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Gris Clair
-
WH20300104Hkallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Anthracite
-
WH20300105Hkallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Noir
-
WH20500100Zkallysto accessoires: Bouton variateur / régulateur de vitesse Ultra Blanc
-
WH20130300Hkallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Ultra Blanc
-
WH20130303Hkallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Gris Clair
-
WH20130304Hkallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Anthracite
-
WH20130305Hkallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Noir
-
WH20130307Hkallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Beige
-
WH20130309Hkallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Brun
-
WH20100100Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Ultra Blanc
-
WH20100103Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Gris Clair
-
WH20100104Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Anthracite
-
WH20100105Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Noir
-
WH20100107Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Beige
-
WH20100109Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Brun
-
WH20100200Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Blanc
-
WH20100203Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Gris
-
WH20100204Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Anthracite
-
WH20100205Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Noir
-
WH20100207Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Beige
-
WH20100209Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Brun
-
WH20100300Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Blanc
-
WH20100303Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Gris
-
WH20100304Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Anthracite
-
WH20100305Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Noir
-
WH20100307Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Beige
-
WH20100309Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Brun
-
WH20100400Hkallysto face 60x60 pour: S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) Blanc
-
WH20100403Hkallysto face 60x60 pour: S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) Gris
-
WH20440400Hkallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Ultra Blanc
-
WH20440403Hkallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Gris Clair
-
WH20440404Hkallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Anthracite
-
WH20440405Hkallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Noir
-
WH20440407Hkallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Beige
-
WH20440409Hkallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Brun
-
WH20440500Hkallysto face 60x60mm pour: Thérmostat avec interrupteur + LED/ 230V Blanc
-
WH20440503Hkallysto face 60x60mm pour: Thérmostat avec interrupteur + LED/ 230V Gris
-
WH20440504Hkallysto face 60x60mm pour: Thérmostat avec interrupteur + LED/ 230V Anthracite
-
WH20440505Hkallysto face 60x60mm pour: Thérmostat avec interrupteur + LED/ 230V Noir
-
WH20440507Hkallysto face 60x60mm pour: Thérmostat avec interrupteur + LED/ 230V Beige
-
WH20440509Hkallysto face 60x60mm pour: Thérmostat avec interrupteur + LED/ 230V Brun
-
WH20440600Hkallysto face 60x60mm pour: RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur 230V/ Blanc
-
WH20440603Hkallysto face 60x60mm pour: RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur 230V/ Gris
-
WH20440604Hkallysto face 60x60mm pour: RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur 230V/Anthr.
-
WH20440605Hkallysto face 60x60mm pour: RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur 230V/ Noir
-
WH20440607Hkallysto face 60x60mm pour: RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur 230V/ Beige
-
WH20440609Hkallysto face 60x60mm pour: RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur 230V/ Brun
-
WH20263600Hkallysto pl. frontale 4touch à ENC blanc
-
WH20263603Hkallysto pl. frontale 4touch à ENC gris clair
-
WH20263605Hkallysto pl. frontale 4touch à ENC noir
-
WH20420100Hkallysto face 60x60mm pour: Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L Blanc
-
WH20420103Hkallysto face 60x60mm pour: Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L Gris
-
WH20420104Hkallysto face 60x60mm pour: Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L Anthracite
-
WH20420105Hkallysto face 60x60mm pour: Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L Noir
-
WH20191300Hkallysto face 60x60mm pour: Interrupteur store / 230VAC Ultra Blanc
-
WH20191303Hkallysto face 60x60mm pour: Interrupteur store / 230VAC Gris Clair
-
WH20191304Hkallysto face 60x60mm pour: Interrupteur store / 230VAC Anthracite
-
WH20191305Hkallysto face 60x60mm pour: Interrupteur store / 230VAC Noir
-
WH20191307Hkallysto face 60x60mm pour: Interrupteur store / 230VAC Beige
-
WH20191309Hkallysto face 60x60mm pour: Interrupteur store / 230VAC Brun
-
WH20510100Hkallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Blanc
-
WH20510103Hkallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Gris
-
WH20510104Hkallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Anthracite
-
WH20510105Hkallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Noir
-
WH20510107Hkallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Beige
-
WH20510109Hkallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Brun
-
WH50830100Hkallysto plaque frontal pour: Carillon 230V Ultra Blanc
-
WH50830103Hkallysto plaque frontal pour: Carillon 230V Gris Clair
-
WH50830104Hkallysto plaque frontal pour: Carillon 230V Anthracite
-
WH50830105Hkallysto plaque frontal pour: Carillon 230V Noir
-
WH50830107Hkallysto plaque frontal pour: Carillon 230V Beige
-
WH50830109Hkallysto plaque frontal pour: Carillon 230V Brun
-
WH104201EInsert: Régulateur de vitesse
-
WH20420100Akallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Blanc
-
WH20420103Akallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20420104Akallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Anthrac.
-
WH20420105Akallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Noir
-
WH20100100Akallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20100103Akallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20100104Akallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20100105Akallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20100200Akallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20100203Akallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20100204Akallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20100205Akallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20100400Akallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumin.) + plaque frontal combin. Blanc
-
WH20100403Akallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) + face pour combinaison gris
-
WH20100404Akallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) face pour combin. Anthrac.
-
WH20100405Akallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) face pour combinaison Noir
-
WH20110100Akallysto Interrupteur S3 Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20110103Akallysto Interrupteur S3 Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20110104Akallysto Interrupteur S3 Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20110105Akallysto Interrupteur S3 Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20110200Akallysto Interrupteur S3 lumineux Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20110203Akallysto Interrupteur S3 lumineux Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20110204Akallysto Interrupteur S3 lumineux Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20110205Akallysto Interrupteur S3 lumineux Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20191300Akallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20191303Akallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20191304Akallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20191305Akallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20191700Akallysto Double interrupteur store/ 250VAC Plaque frontal pour combinaison Blanc
-
WH20191703Akallysto Double interrupteur store/250VAC Plaque frontal pour combin. Gris Cl.
-
WH20191704Akallysto Double interrupteur store/250VAC Plaque frontal pour combin. Anthrac.
-
WH20191705Akallysto Double interrupteur store/ 250VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20262100Akallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue adhésif blanc
-
WH20262103Akallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue adhésif gris clair
-
WH20262105Akallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue adhésif noir
-
WH20262600Akallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC blanc
-
WH20262603Akallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC gris clair
-
WH20262605Akallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC noir
-
WH20390200Akallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20390203Akallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20390204Akallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20390205Akallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20390300Akallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20390303Akallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20390304Akallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20390305Akallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20410200Akallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH20410203Akallysto Variateur rotatif DALI tunable white face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20410204Akallysto Variateur rotatif DALI tunable white face pour combinaison Anthrac.
-
WH20410205Akallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Noir
-
WH20841100Akallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison U-Blanc
-
WH20841103Akallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Gris Cl.
-
WH20841104Akallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Anthrac.
-
WH20841105Akallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 et plaque frontal combinaison Noir
-
WH20841200Akallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combinaison Blanc
-
WH20841203Akallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combin. Gris Cl.
-
WH20841204Akallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combin. Anthrac.
-
WH20841205Akallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combinaison Noir
-
WH20851100Akallysto petite combin.: Interrupteur S3 + T13 Plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH20851103Akallysto petite combin.: Interrupt. S3 + T13 face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20851104Akallysto petite combin.: Interrupt. S3 + T13 face pour combinaison Anthrac.
-
WH20851105Akallysto petite combin.: Interrupteur S3 + T13 Plaque frontal pour combin. Noir
-
WH20851200Akallysto petite combin.: Interrupt. S3 lumineux + T13 face pour combin. Blanc
-
WH20851203Akallysto petite combin.: Interrupt. S3 lumineux + T13 face pour combin. Gris Cl.
-
WH20851204Akallysto petite combin.: Interrupt. S3 lumineux + T13 face pour combin. Anthrac.
-
WH20851205Akallysto petite combin.: Interrupt. S3 lumineux + T13 face pour combinaison Noir
-
WH20861100Akallysto petite combin.: Interrupteur S6 + T13 Plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH20861103Akallysto petite combin.: Interrupt. S6 + T13 face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20861104Akallysto petite combin.: Interrupt. S6 + T13 face pour combinaison Anthrac.
-
WH20861105Akallysto petite combin.: Interrupteur S6 + T13 Plaque frontal pour combin. Noir
-
WH20920400Akallysto
-
WH20920400Hkallysto Obturateur frontal à vis Ultra Blanc
-
WH20920403Aka plaque de fermeture à vis A
-
WH20920403Hkallysto Obturateur frontal à vis Gris Clair
-
WH20920404Akallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Anthracite
-
WH20920404Hka pl. front plaque de fermeture à vis H
-
WH20920405Akallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Noir
-
WH20920405Hkallysto
-
WH20920407Hka pl. front plaque de fermeture à vis H
-
WH20920409Hka pl. front plaque de fermeture à vis H
-
WH20920500Akallysto: Obturateur frontal enfichable pour combinaison Ultra Blanc
-
WH20920500Hkallysto Obturateur frontal enfichable Ultra Blanc
-
WH20920503Akallysto: Obturateur frontal enfichable pour combinaison Gris Clair
-
WH20920503Hkallysto Obturateur frontal enfichable Gris Clair
-
WH20920504Akallysto Obturateur frontal enfichable pour combinaison Anthracite
-
WH20920504Hkallysto Obturateur frontal enfichable Anthracite
-
WH20920505Akallysto Obturateur frontal enfichable pour combinaison Noir
-
WH20920505Hkallysto Obturateur frontal enfichable Noir
-
WH20920507Hkallysto Obturateur frontal enfichable Beige
-
WH20920509Hkallysto Obturateur frontal enfichable Brun
-
WH408301EInsert: Carillon 230V
-
WH408302EInsert: Carillon 12V
-
WH50830100Akallysto Carillon 230V + face pour combinaison Ultra Blanc
-
WH50830103Akallysto Carillon 230V + face pour combinaison Gris Clair
-
WH50830104Akallysto Carillon 230V + face pour combinaison Anthracite
-
WH50830105Akallysto Carillon 230V + face pour combinaison Noir
-
WH50830200Akallysto Carillon 12V + face pour combinaison Ultra Blanc
-
WH50830203Akallysto Carillon 12V + face pour combinaison Gris Clair
-
WH50830204Akallysto Carillon 12V + face pour combinaison Anthracite
-
WH50830205Akallysto Carillon 12V + face pour combinaison Noir
-
WH50141000Akallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH50141003Akallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Gris
-
WH50141004Akallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
-
WH50141005Akallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Noir
-
WH50300300Akallysto ENC kit de montage pour 4x module HMS Plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH50300303Akallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combin. Gris Clair
-
WH50300304Akallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combin. Anthracite
-
WH50300305Akallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH50300400Akallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combinaison Blanc
-
WH50300403Akallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combin. Gris Clair
-
WH50300404Akallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combin. Anthracite
-
WH50300405Akallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH50400200Akallysto ENC kit de montage pour RJ45/2x RJ45 R&M/oblique: plaque frontal Blanc
-
WH50400203Akallysto ENC kit de montage pour RJ45/2x RJ45 R&M/oblique: plaque frontal Gris
-
WH50400204Akallysto ENC kit de montage pour RJ45/2x RJ45 R&M/oblique: plaque frontal Anthr.
-
WH50400205Akallysto ENC kit de montage pour RJ45/2x RJ45 R&M/oblique: plaque frontal Noir
-
WH50410100Akallysto ENC kit de montage pour 2x Keystone/oblique: plaque frontal Blanc
-
WH50410103Akallysto ENC kit de montage pour 2x Keystone/oblique: plaque frontal Gris Clair
-
WH50410104Akallysto ENC kit de montage pour 2x Keystone/oblique: plaque frontal Anthracite
-
WH50410105Akallysto ENC kit de montage pour 2x Keystone/oblique: plaque frontal Noir
-
WH72360104Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Anthracite
-
WH72360204Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Anthr.
-
WH72360403Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Gris Clair
-
WH72360404Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Anthracite
-
WH72360504Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Anthracite
-
WH72361204Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x E2000 compact Simplex/ Anthr.
-
WH72531704Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite
-
WH72531707Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige
-
WH72531709Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun
-
WH72531804Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite
-
WH72531807Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige
-
WH72531809Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun
-
WH408201EInsert sans plaque de fixation: 2x prise de charge USB-A Smart IC 1x 12W / 2x 6W
-
WH408202EInsert sans plaque de fixation: 4x USB-A Smart IC Chaque: 1x 12W ou 4x 6W
-
WH408211EInsert: Prise de charge USB type A + C 18W PD
-
WH408215Einsert: prise de charge USB type C 65W PD
-
WH408221EInsert: Prise de charge USB C+C
-
WH408222EInsert: 2x prise de charge USB C+C
-
WH50820100Akallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Blanc
-
WH50820103Akallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Gris
-
WH50820104Akallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W + face pour combinaison Anthrac.
-
WH50820105Akallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Noir
-
WH50820200Akallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Blanc
-
WH50820203Akallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Gris
-
WH50820204Akallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Anth.
-
WH50820205Akallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Noir
-
WH50821100Akallysto prise de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Blanc
-
WH50821103Akallysto pr. de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Gris Clair
-
WH50821104Akallysto pr. de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Anthracite
-
WH50821105Akallysto prise de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Noir
-
WH50821500Hkallysto plaque frontal pour: USB Type C 65W PD ultra blanc
-
WH50821503Hkallysto plaque frontal pour: USB Type C 65W PD gris clair
-
WH404008EInsert: Prise RJ45 non blindé/ 4 pôles
-
WH50400800Akallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Ultra Blanc
-
WH50400803Akallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Gris Clair
-
WH50400804Akallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Anthracite
-
WH50400805Akallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Noir
-
WH70531800ZInsert 1xhaut-parleur Z
-
WH50510300Akallysto Boîte de connexion avec prise JACK 3.5mm + face pour combinaison Blanc
-
WH72150104Zkallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Anthracite
-
WH72510104Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Anthracite
-
WH72510204Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Anthracite
-
WH72520104Zkallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm Anthr.
-
WH72531604Zkallysto accessoires MMM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Anthracite
-
WH72540104ZAccessoires: Module multimedia pour 1xBNC d= 13.8mm Anthracite
-
WH405436EInsert: AM04 Radio/TV/Données prise de piquage 2GHz 4dB
-
WH405437EInsert: AM10 Radio/TV/Données prise de termin. 2GHz 10.5dB/ +R=75 Ohm
-
WH405437ZAccessoires insert: AM10 Radio/TV/Données prise de termin. 2GHz 10.5dB
-
WH405438EInsert: AM11 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405438ZAccessoires insert: AM11 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405439EInsert: AM14 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405439ZAccessoires insert: AM14 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405440EInsert: AM19 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405440ZAccessoires insert: AM19 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405456EInsert: AM02 prise d'antenne Radio/TV/SAT (2x IEC / 1x F)
-
WH405469EInsert: AM02 prise d'antenne R/TV/SAT + 2x HMS
-
WH405485EInsert: AM04 Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB
-
WH405485ZAccessoires insert: AM04 Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB
-
WH405486ZAccessoires insert: AM10 Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB
-
WH405487ZAccessoires insert: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405488ZAccessoires insert: AM15 R/TV prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405489ZAccessoires insert: AM19 Radio/TV prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405490ZAccessoires insert: AM23 Radio/TV prise de passage 2GHz 23dB
-
WH405493EInsert: 2x HMS et AM04 R/TVprise de piquage 2GHz 4dB
-
WH405494EInsert: HMS AMA10 Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB
-
WH102508EInsert: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
-
WH20250800Akallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH20250803Akallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20250804Akallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W face pour combinaison Anthrac.
-
WH20250805Akallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Noir
-
WH20250900Akallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Blanc
-
WH20250903Akallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20250904Akallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Anthrac.
-
WH20250905Akallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Noir
-
WH20291500ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Ultra Blanc
-
WH20291503ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Gris Clair
-
WH20291504ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Anthracite
-
WH20291505ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Noir
-
WH408500EInsert: Anneau d'adaptation KNX
-
WH20960500HKA Front DURCHG H
-
WH20960503HKA Front DURCHG H
-
WH20960504HKA Front DURCHG H
-
WH20960505HKA Front DURCHG H
-
WH20960507Hkallysto face 60x60mm pour: Prise de passage d = 9mm Beige
-
WH20960509Hkallysto face 60x60mm pour: Prise de passage d = 9mm Brun
-
WH50121000Hkallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Blanc
-
WH50121003Hkallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Gris Clair
-
WH50121004Hkallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Anthracite
-
WH50121005Hkallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Noir
-
WH50121007Hkallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Beige
-
WH50121009Hkallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Brun
-
WH50141003Hkallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique Gris Clair
-
WH50141004Hkallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique Anthracite
-
WH50141005Hkallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique marquable, Noir
-
WH50141007Hkallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique Beige
-
WH50141009Hkallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique marquable, Brun
-
WH50300300Hkallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Ultra Blanc
-
WH50300303Hkallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Gris Clair
-
WH50300304Hkallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Anthracite
-
WH20840100Hkallysto face 60x60 pour: Double Interrupt./poussoir + T13/protect. enfant/Blanc
-
WH20840103Hkallysto face 60x60 pour: Double Interrupt./poussoir + T13/protect. enfant/Gris
-
WH20840104Hkallysto face 60x60 pour: Double Interrupt./poussoir + T13/protect. enfant/Anth.
-
WH20840105Hkallysto face 60x60 pour: Double Interrupt./poussoir + T13/protect. enfant/Noir
-
WH20840107Hkallysto face 60x60 pour: Double Interrupt./poussoir + T13/protect. enfant/Beige
-
WH20840109Hkallysto face 60x60 pour: Double Interrupt./poussoir + T13/protect. enfant/Brun
-
WH20840200Hkallysto facepour: Double interr./poussoir 2x lumin. +T13/protect. enfant/Blanc
-
WH20840203Hkallysto facepour: Double interr./poussoir 2x lumin. +T13/protect. enfant/Gris
-
WH20840204Hkallysto facepour: Double interr./poussoir 2x lumin. +T13/protect. enfant/Anth.
-
WH20840205Hkallysto facepour: Double interr./poussoir 2x lumin. +T13/protect. enfant/Noir
-
WH20840207Hkallysto facepour: Double interr./poussoir 2x lumin. +T13/protect. enfant/Beige
-
WH20840209Hkallysto facepour: Double interr./poussoir 2x lumin. +T13/protect. enfant/Brun
-
WH20840300Hkallysto facepour: Double interr./poussoir 1x lumin. +T13/protect. enfant/Blanc
-
WH20840303Hkallysto facepour: Double interr./poussoir 1x lumin. +T13/protect. enfant/Gris
-
WH20840304Hkallysto facepour: Double interr./poussoir 1x lumin. +T13/protect. enfant/Anth.
-
WH20840305Hkallysto facepour: Double interr./poussoir 1x lumin. +T13/protect. enfant/Noir
-
WH20840307Hkallysto facepour: Double interr./poussoir 1x lumin. +T13/protect. enfant/Beige
-
WH20840309Hkallysto facepour: Double interr./poussoir 1x lumin. +T13/protect. enfant/Brun
-
WH20841100Hkallysto face 60x60mm pour: S1(3+3) et prise type 13 Ultra Blanc
-
WH20841103Hkallysto face 60x60mm pour: Interrupteur S1(3+3) et prise type 13 Gris Clair
-
WH395604ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Neutre
-
WH395605ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'escalier Blanc
-
WH395606ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'ascenseur Blanc
-
WH395607ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de toilette Blanc
-
WH395608ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Salle (occupé-libre)
-
WH395609ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Chambre de l'hôtel
-
WH105101EInsert: Poussoir de sonnerie
-
WH20510100Akallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Blanc
-
WH20510103Akallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20510104Akallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Anthrac.
-
WH20510105Akallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Noir
Produits liés
-
WHT44200Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44200ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44203Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44203ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
-
WHT44204Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Anth.
-
WHT44204ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Anth.
-
WHT44205Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Noir
-
WHT44205ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Noir
-
WHT44400Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44400ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44403Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44403ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
-
WHT44404Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Anth.
-
WHT44404ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Anth.
-
WHT44405Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Noir
-
WHT44405ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Noir
-
WHT44600Akallysto insert + face + boutons: 6x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44600ALkallysto + face pour combinaison ENC: 6x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44603Akallysto insert + face + boutons: 6x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44603ALkallysto + face pour combinaison ENC: 6x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
Caractéristiques techniques
-
CouleurGlace arctique
-
Code RAL9006
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceLaqué
-
Hauteur154 mm
-
Largeur94 mm
-
Profondeur7 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Position de montage/connexionVertical
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH26930343Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH26930343Z
kallysto.trend accessoires Gr.2x1: Pl. de recouv. vertical 154x94 mm Arktis
PDF
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WH26920200Zkallysto.trend accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 94 x 94mm BlancPrix*1.20 CHF/ pc. *1.20 CHF/ pc. * -
2
WH26920203Zkallysto.trend accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 94 x 94mm GrisPrix*2.35 CHF/ pc. *2.35 CHF/ pc. * -
3
WH26920204Zkallysto.trend accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 94 x 94mm Anthr.Prix*2.35 CHF/ pc. *2.35 CHF/ pc. * -
4
WH26920205Zkallysto.trend accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 94 x 94mm NoirPrix*2.35 CHF/ pc. *2.35 CHF/ pc. * -
5
WH26920207Zkallysto.trend accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 94 x 94mm BeigePrix*2.35 CHF/ pc. *2.35 CHF/ pc. *