kallysto Interrupteur S3 lumineux Plaque frontal pour combinaison U-Blanc WH20110200A

EAN
7611795241566
E-nr.
429 318 003
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W1
40.35 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Oui
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible IFTTT
    Non
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    43 mm
  • Profon­deur de montage
    37 mm
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    60 mm
Endu­rance
  • Durée de vie de la LED
    > 100000 h
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Matière
    Duro­plastic
  • Aspect de la surface
    mat
Gestion de l'éclai­rage LED
  • Courant de LED
    1 mA
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.