Intérieur pour interrupteur rotatif kallysto 0/1L noir avec manette WH20180105A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir 5 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 431 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale220 - 250 V
-
Tension nominale230 V
-
Courant de commutation25 AX (100W LED (SBL))
-
Courant assigné nominal16 A
-
MontageEncastré
-
Indice de protection IPIP20
-
Profondeur55 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement41 mm
-
CouleurNoir
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Type d'organe de commandeRotatif
-
Type de connexion / priseBorne à vis
-
Type de commutationSchéma interrupteur arrêt 0/1-pôles
-
Type de raccordementAvec raccords à vis
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20180105A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH20180105A
kallysto S0/1p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Noir
PDF