Kit frontal pour interrupteur rotatif S0 60×60mm kallysto 0-1-0-1 anthracite WH20180104H
EAN
7611795243423
E-nr.
378 120 043
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
16.95 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
Matière
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7024
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Dimensions
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Gammes compatibleskallysto encastré, kallysto montage en saillie
Textes
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com