Kit frontal pour poussoir sans fil Friends of Hue KAL, 60×60mm, a.bouton, blanc WH20263600H
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir 5 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 551 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeTouche
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Nombre de modules0
-
Type de montageFixation par vis
-
Comporte un champ d'étiquetageOui
-
Indice de protection IPIP20
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurÉlément de base avec plaque de recouvrement
-
Gammes compatibleskallysto encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20263600H
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH20263600H
kallysto pl. frontale 4touch à ENC blanc
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11)
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-11-10
PDF2,75 MB
Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01)
Guide d'installation de-DE, it-IT 2022-01-18
PDF796,23 kB
Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01)
Guide d'installation en-GB, fr-FR 2022-01-18
PDF781,63 kB