The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.­line
  • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
  • WH20110105A
  • Prises et inter­rup­teurs

Interrupteur ENC kallysto 3/1L noir WH20110105A

Intérieur Hager kallysto, pour interrupteur à poussoir, kit frontal avec bouton-poussoir 40×40 mm, interrupteur à poussoir, illuminable avec 1 LED série 209 960 003 et kit frontal 378 105 003
EAN
7611795241511
E-nr.
226 318 953
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
26.75 CHF
/ pc. *
26.75 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Interrupteur ENC kallysto 3/1L noir

WH20110105A

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 34 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 551 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
  • WH20110100H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur S3 Ultra Blanc

    4.00 CHF  / pc.*
  • WH20110103H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur S3 Gris Clair

    6.35 CHF  / pc.*
  • WH20110104H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur S3 Anthracite

    6.35 CHF  / pc.*
  • WH20110107H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur S3 Beige

    6.35 CHF  / pc.*
  • WH20110109H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur S3 Brun

    6.35 CHF  / pc.*
  • WH10950182Z

    accessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation

    0.55 CHF  / pc.*
  • WH10950282Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x2-pts. fixation

    1.55 CHF  / pc.*
  • WH10950382Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x2-pts. fixation

    1.55 CHF  / pc.*
  • WH10950482Z

    accessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 3x2-pts. fixation

    4.35 CHF  / pc.*
  • WH10950582Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 3x2-pts. fixation

    4.35 CHF  / pc.*
  • WH10950682Z

    accessoires Gr.4x1: Plaque de fixation vertical avec 4x2-pts. fixation

    8.10 CHF  / pc.*
  • WH10950782Z

    accessoires Gr.1x4: Plaque de fixation horizontale avec 4x2-pts. fixation

    8.10 CHF  / pc.*
  • WH10950882Z

    accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 4x2-pts. fixation

    8.10 CHF  / pc.*
  • WH10950982Z

    accessoires Gr.3x2: Plaque de fixation vertical avec 6x2-pts. fixation

    12.35 CHF  / pc.*
  • WH10951082Z

    accessoires Gr.2x3: Plaque de fixation horizontale avec 6x2-pts. fixation

    12.35 CHF  / pc.*
  • WH10951182Z

    accessoires Gr.4x2: Plaque de fixation vertical avec 8x2-pts. fixation

    15.90 CHF  / pc.*
  • WH10951282Z

    accessoires Gr.2x4: Plaque de fixation horizontale avec 8x2-pts. fixation

    15.90 CHF  / pc.*
  • WH10951382Z

    accessoires Gr.3x3 : Plaque de fixation carré avec 9x2-pts. fixation

    18.20 CHF  / pc.*
  • WH10951482Z

    accessoires Gr.4x3: Plaque de fixation vertical avec 12x2-pts. fixation

    23.90 CHF  / pc.*
  • WH10951582Z

    accessoires Gr.3x4: Plaque de fixation horizontale avec 12x2-pts. fixation

    23.90 CHF  / pc.*
  • WH10951682Z

    accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x3- et 2x2-pts. Fixation

    10.40 CHF  / pc.*
  • WH10951782Z

    accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x2- et 1x3-pts. Fixation

    9.15 CHF  / pc.*
  • WH10952082Z

    accessoires Gr. 3x1: Plaque de fixation vertical avec 4x2- et 2x3-pts. Fixation

    14.70 CHF  / pc.*
  • WH10952282Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 1x2- et 1x3-pts. fixation

    3.10 CHF  / pc.*
  • WH10952382Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x2- & 1x3-pts. fixation

    3.10 CHF  / pc.*

Produits liés

  • WH25920200Z

    kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Blanc

    1.15 CHF  / pc.*
  • WH25920205Z

    kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Noir

    2.25 CHF  / pc.*
  • WH25930300Z

    kallysto.line accessoires Gr.2x1: Pl. de recouv. vertical 152 x 92mm Blanc

    2.05 CHF  / pc.*
  • WH25930400Z

    kallysto.line accessoires 1x2: Pl. de recouv. horizontal 92x152mm Blanc

    2.05 CHF  / pc.*
  • WH25930600Z

    kallysto.line accessoires Gr.3x1: Pl. de recouv. vertical 212 x 92mm Blanc

    9.25 CHF  / pc.*
  • WH25930605Z

    kallysto.line accessoires Gr.3x1: Pl. de recouv. vertical 212 x 92mm Noir

    12.90 CHF  / pc.*
  • WH25930700Z

    kallysto.line accessoires Gr.1x3: Pl. de recouv. horizontal 92x212mm Blanc

    9.25 CHF  / pc.*
  • WH25931005Z

    kallysto.line accessoires Gr.1x4: Pl. de recouv. horizontal 92x272mm Noir

    20.05 CHF  / pc.*
  • WH25931100Z

    kallysto.line accessoires Gr.2x2: Pl. de recouv. 152 x 152mm Blanc

    15.35 CHF  / pc.*
  • WH25941100Z

    kallysto.line accessoires Gr.3x2: Pl. de recouv. vertical 212x152mm Blanc

    21.10 CHF  / pc.*
  • WH25941200Z

    kallysto.line accessoires 4x2: Pl. de recouv. vertical 272x152mm Blanc

    28.00 CHF  / pc.*
  • WH25941500Z

    kallysto.line accessoires Gr.3x3: Pl. de recouv. horizontal 212x212mm Blanc

    31.60 CHF  / pc.*
  • WH27920200Z

    kallysto.pro accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94x94mm Ultra Blanc

    1.15 CHF  / pc.*
  • WH27920206Z

    kallysto.pro accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94x94mm Orange

    2.25 CHF  / pc.*
  • WH27930300Z

    kallysto.pro accessoires Gr.2x1: Pl. de recouv. vertical 154 x 94 mm Blanc

    2.05 CHF  / pc.*
  • WH27930305Z

    kallysto.pro accessoires Gr.2x1: Pl. de recouv. vertical 154 x 94 mm Noir

    4.35 CHF  / pc.*
  • WH27930600Z

    kallysto.pro accessoires Gr.3x1: Pl. de recouv. vertical 214 x 94mm Blanc

    9.25 CHF  / pc.*
  • WH27931100Z

    kallysto.pro accessoires Gr.2x2: Pl. de recouv. 154 x 154mm Blanc

    15.35 CHF  / pc.*
  • WH27941100Z

    kallysto.pro accessoires Gr.3x2: Pl. de recouv. vertical 212 x 152mm Blanc

    21.10 CHF  / pc.*
  • WH24920250Z

    kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Blanc

    55.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
    Élément de base avec plaque de recou­vre­ment centrale
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de touches
    1
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    12 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    31 mm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Touche
Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
  • Éclai­rage
    Éclai­rage possible par cartouche lumi­neuse à LED
  • Type de commu­ta­tion
    Commu­ta­teur S3

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Hager déclaration REACH WH20110105A
PDF
Hager Rapport RoHS WH20110105A
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH20110105A | Hager Suisse

    Image produit WH20110105A

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH20110105A | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH20110105A

    kallysto Interrupteur S3 Plaque frontal pour combinaison Noir

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group