Rahmen 3fach R.1 Eiche gebeizt/polarweiß glänzend 10132359
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steckdose 50 Produkte verfügbar -
Abdeckungen, Wippen, Zentralstücke 51 Produkte verfügbar -
Zentralstück 21 Produkte verfügbar -
Einsatz für Kommunikationstechnik 15 Produkte verfügbar -
Einsatz - Taster 14 Produkte verfügbar -
Jalousieschalter/-taster 9 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Steckdose
- Abdeckungen, Wippen, Zentralstücke
- Zentralstück
- Einsatz für Kommunikationstechnik
- Einsatz - Taster
- Jalousieschalter/-taster
- Bewegungsmelder Nebenstelle
- Datenanschlussdose/-module
- Zubehör
- LED-Signallicht / Drucktaster
- Bewegungsmelder
- Bussystem-Zeitschaltuhr
- Antennensteckdose
- Einsatz - Schalter
- Tragplatte
- Raumtemperaturregler
- Bussystem-Tastwippe
- Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch
- Dimmer
- Taste
- Steuereinsatz
- Blindverschluss
- Zentralstück für Lichtsignal
- Jalousie-Einsatz/-Aufsatz
- Dreistufen-Schalter
- Zeitschaltuhr
- USB-Spannungsversorgung
- FI-Schutzschalter (RCCB)
- Busankoppler
- Raum-/Uhrenthermostat
- Tastsensor
-
41432089Steckdose SCHUKO R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
47432089Steckdose SCHUKO R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
6765092022Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 rot, glänzend
-
6765092007Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 orange, glänzend
-
6765092045Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
6765092089Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
47272045Steckdose SCHUKO 45° R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
47272089Steckdose SCHUKO 45° R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
41232045Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
41232089Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
41432045Steckdose SCHUKO R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
41092089Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Serie R.Classic polarweiß, glänzend
-
47232045Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
47232089Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
47432045Steckdose SCHUKO R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
41452045Steckdose SCHUKO Serie R.Classic schwarz, glänzend
-
41452089Steckdose SCHUKO Serie R.Classic polarweiß, glänzend
-
47452089Steckdose SCHUKO Serie R.Classic polarweiß, glänzend
-
47552045Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Serie R.Classic schwarz, glänzend
-
47552089Steckdose SCHUKO m. erhöhtem Berührungsschutz Serie R.Classic polarweiß, glänzend
-
16322089Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16212059Wippe mit Linse und rotem Aufdruck "Heizung" und "0" R.x polarweiss glänzend
-
16212035Wippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
16212079Wippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11372045Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11372089Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11462045Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11462089Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16332045Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
16332089Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16322045Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
16272089Wippe 2fach mit klarer Linse R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
1084204500Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
1084208900Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
1096204500Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
1096208900Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11372035Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11372079Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
15072089Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, R.1/R.3, polarweiß glänzend
-
15072045Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, R.1/R.3, schwarz glänzend
-
14072045Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
-
10192045Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
-
10192089Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
-
12032045Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
-
12032089Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
-
11962045Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11962089Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11812045Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11812089Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11702045Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11702089Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
10382089Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
-
14072089Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
-
14092045Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
-
14092089Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
-
14842045Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
14842089Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
14322006Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, gelb glänzend
-
14322045Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, schwarz glänzend
-
14322089Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, polarweiß glänzend
-
3315392089USB/3, 5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
3315392045USB/3, 5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
450502Lautsprecher-Steckdose High End Modul-Einsätze
-
457209Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
-
457205Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt
-
457309Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
-
457305Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt
-
3315422089High Definition Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
3315422045High Definition Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
3315432089High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
3315432045High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
450002TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze weiß, matt
-
454402TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze weiß, matt
-
450009TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze polarweiß, matt
-
454409TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze polarweiß, matt
-
503101Taster Schließer mit zwei Meldekontakten
-
16402089Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16402045Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
503503Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
-
503501Serientaster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
-
503808Serientaster 2 Wechsler mit getrennten Eingangsklemmen
-
385620Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
-
395619Zugtaster Wechsler 10 AX mit separatem Meldekontakt
-
503203Taster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
-
503404Gruppen-Wippentaster Modul-Einsätze
-
503150Taster, Schließer für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
-
5031UP Wipptaster, 1-polig 10A/250V
-
5035Serientaster 2 Schließer mit gemeinsamer Eingangsklemme
-
5036Taster Wechsler
-
384103Jalousie-Drehschalter 1-polig, Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung
-
384203Jalousie-Drehschalter 2-polig, Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung
-
383110Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
-
383210Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
-
383120Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
-
382120Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
-
382210Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
-
503520Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze
-
303520Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze
-
4587UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A
-
4539UAE-Steckdose 8/8-polig Modul-Einsätze weiß
-
455401UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Kat.6, Class E
-
4586UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze
-
455501UAE-Steckdose, 8/8-polig, geschirmt, ClassEA
-
4588Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze
-
4538UAE-Steckdose 8-polig Modul-Einsätze weiß
-
458809UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
-
29522089LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
29522045LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
29532089LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
29532045LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
29512089LED-Signallicht RGB R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
29512045LED-Signallicht RGB R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
513102Lichtsignal E14 Modul-Einsätze
-
5101Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze
-
510110Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze
-
85341139Bewegungsmelder 1, 1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85341131Bewegungsmelder 1, 1 m R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
85342139Bewegungsmelder 2, 2 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85342131Bewegungsmelder 2, 2 m R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
85342239IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m R.1/R.3 polarweiß glänzend
-
85342231IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m R.1/R.3 schwarz glänzend
-
85341239IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85341231IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m R.1/R.3 schwarz glänzend
-
459410Antennen-Steckdose 4Loch 2SAT, TV, FM, Einzeldose
-
450210Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, Einzeldose
-
451510Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, 10dB Durchgangsdose
-
451515Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, 15dB Durchgangsdose
-
451520Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, 20dB Durchgangsdose
-
452210Antennen-Steckdose 3Loch SAT, TV, FM, Einzeldose
-
303550Serienschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
-
3036Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung
-
3035Serienschalter
-
3037Kreuzschalter
-
303303Ausschalter 3polig 16A/400V
-
303501Serienschalter, runder Tragring, Lichtsteuerung
-
303808Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen
-
303650Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
-
303516Serienschalter Aus 16 AX
-
303616Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung
-
303212Ausschalter 2polig 16 A
-
3032Ausschalter 2polig
-
383620Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
-
382610Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
-
3966Zugschalter Aus/Wechsel 10 AX
-
30350116Serienschalter Aus/Wechsel 16 AX, Tragring rund
-
30360116Aus-/Wechselschalter 16 AX, Tragring rund
-
30370116Kreuzschalter 16 AX, Tragring rund
-
454001Tragplatte mit roter Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
-
454101Tragplatte mit roter Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
-
454002Tragplatte mit weißer Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
-
454105Tragplatte mit weißer Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
-
454004Tragplatte mit grüner Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
-
454104Tragplatte mit grüner Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
-
454109Tragplatte mit oranger Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
-
454107Tragplatte mit brauner Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
-
4470Kabelauslass Modul-Einsätze
-
4468Kabelauslass Er Modul-Einsätze
-
454201Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 1fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
-
454202Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
-
20262045Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
20262089Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
20302045Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
20302089Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
20342089Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
20342045Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
20292045Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, schwarz glänzend
-
20292089Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, polarweiß gl.
-
85648139KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85648131KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
85145139KNX-Funk Taste 1fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85145131KNX-Funk Taste 1fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
85146139KNX-Funk Taste 2fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85146131KNX-Funk Taste 2fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
2873Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik
-
2973Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichsteuerung
-
296110Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung
-
296210Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, Softrastung, Lichtst.
-
2909Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung
-
85421101Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED), Tragring rund
-
85421201Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED), Tragring rund
-
85421100Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)
-
85421200Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED)
-
85422100Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht
-
11242089Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11242045Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11982089Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11982045Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
260209USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, polarweiß matt
-
260205USB LadeSteckdose, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, anthrazit matt
-
260415USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt
-
260419USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, polarweiß matt
-
270415USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, anthrazit matt
-
270419USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, polarweiß matt
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze3
-
FarbeEiche
-
RAL Nummer8017
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffEiche, Holz
-
OberflächeGefärbt
-
Höhe223,20 mm
-
Breite81,20 mm
-
Tiefe9,90 mm
-
Anzahl der Einheiten horizontal3
-
Anzahl der Einheiten vertikal3
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 10132359
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 10132359
Rahmen 3fach R.1 Eiche gebeizt/polarweiß glänzend
PDF -
Produktanhang
Berker Reinigungs- und Pflegehinweise
Produktanhang de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Bestellhilfe
Schalterprogramme Designübersicht
November 2023 (23DE0183)
PDF17,03 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
53_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Weitere Produkte zu diesem System
-
5
-
1
10122125Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld R.1 schwarz, glänzendPreis19,60 €/ Stück *19,60 €/ Stück * -
2
10112174Rahmen 1fach R.1 Alu/polarweißPreis44,00 €/ Stück *44,00 €/ Stück * -
3
10112114Rahmen 1fach R.1 Edelstahl/polarweißPreis44,00 €/ Stück *44,00 €/ Stück * -
4
10122145Rahmen 2fach R.1 schwarz, glänzendPreis11,90 €/ Stück *11,90 €/ Stück * -
5
10122179Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld R.1 polarweiß, glänzendPreis16,90 €/ Stück *16,90 €/ Stück *
Ausschreibungstext
Abdeckrahmen für senkrechte oder waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Holz und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.
Serie: R.1
Farbe: Eiche
RAL Nummer: 8017
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Eiche
Holz
Höhe: 223,20 mm
Breite: 81,20 mm
Tiefe: 9,90 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK05
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10132359
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.