cubyko - Quadro duplo horizontal, branco WNA402B

EAN
3250617175425
Quantidade
5 PCEs
Grupo
20
11,23 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    24 mm
  • Altura produto instalado
    75 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    154x83x23
  • Largura produto instalado
    145 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    compos. Branco
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    saliente
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Série
    cubyko
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA