cubyko - Adaptador 45x45 2M, cinzento WNA450

EAN
3250617174503
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Preço
11,35 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura produto instalado
    68 mm
  • Largura produto instalado
    75 mm
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP55
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA