cubyko s - Interrup.emerg. c/chave, cinz WNC032
EAN
3250617170321
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
19 produtos disponíveis
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Instalação / montagem
-
MontagemSaliente
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
MaterialPolipropileno (PP)
Identificação
-
Sistema de montagemInstalação completa com estrutura
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK08
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoChave
Textos
-
IluminaçãoSem iluminação (não é possível iluminar)
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Mais transferências