Gama de aparelhagem de parede à prova de água cubyko da Hager, 2 postos horizontais IP55, instalação em saliência, dimensões 147x76 mm, para montagem em saliência com 1 extremidade de 1 entrada e 2 extremidades de 2 entradas, acabamento RAL 7011 (cinza)
EAN
3250617174824
Quantidade
5 Peças
Grupo
20
cubykA Caixa de superfície vazia dupla horizontal, IP55, acabamento cinza WNA682
Preço
10,67 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor 21 produtos disponíveis -
Interruptor/botão de pressão para persianas 7 produtos disponíveis -
Tomada 6 produtos disponíveis -
Botão de pressão 19 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
46 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Número de unidades1
-
Altura76 mm
-
Largura147 mm
-
Profundidade56 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
-
MontagemMontagem à superfície
Acessórios
-
Com tampa da estruturaSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Sistemacubyko
-
Séries relacionadascubyko
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNA682
cubyko - Caixa saliente dupla horizontal IP55, cinzento
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2019-05-03
PDF262,62 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Mais transferências