cubyko - Comutador escada, branco • WNA001B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Apare­lhagem Mural
            • cubyko
            • cubyko - asso­ciável
            • WNA001B
            WNA001B - cubyko - Comutador escada, branco
            WNA001B - cubyko - Comutador escada, branco
            WNA001B - cubyko - Comutador escada, branco

            cubyko - Comutador escada, branco

            WNA001B

            WNA001B - cubyko - Comutador escada, branco
            WNA001B - cubyko - Comutador escada, branco
            WNA001B - cubyko - Comutador escada, branco
            • Apare­lhagem Mural

            cubyko - Comutador escada, branco WNA001B

            EAN
            3250617175012
            Quantidade
            1 Uni.
            Grupo
            20
            Preço
            5,27 €
            / Uni. *
            5,27 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Características técnicas

            Inten­si­dade de corrente
            • Corrente nominal
              10 A
            Insta­lação / montagem
            • Montagem
              Encas­trar, Sali­ente
            Frequência
            • Frequência
              50 - 60 Hz
            Mate­riais
            • Cor
              Branco puro
            • Código RAL
              9010
            • Acaba­mento
              Acaba­mento aceti­nado
            • Mate­rial
              Poli­pro­pi­leno (PP)
            • Trata­mento
              Enver­ni­zado
            Iden­ti­fi­cação
            • Sistema de montagem
              Meca­nismo com caixa supe­rior
            Conec­ti­vi­dade
            • Tipo de montagem
              Montagem de clique
            Comandos e sina­li­za­dores
            • Número de teclas (gang)
              1
            Dimen­sões
            • Profun­di­dade da montagem
              41,70 mm
            • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
              40 mm
            ìndice de proteção
            • Índice de proteção IP
              IP55
            • Resis­tência ao impactos IK
              IK07
            Liga­ções
            • Tipo de contactos
              2 vias
            • Tipo de conec­tor/­ficha
              Girar para­fuso de fixação
            Textos
            • Ilumi­nação
              Sem ilumi­nação (não é possível ilumi­nar)
            • Modo de comu­tação
              2 vias

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Conformidade REACH Sim
            Livre de halógenio Sim

            Certificações e documentos

            PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (english)
            PDF
            2,46 MB
            REACH declaration WNA001B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WNA001B (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem WNA001B | Hager Portugal

              Descarregar imagem WNA001B

            • Brochura

              Imagem Brochura pt-PT 2023-08-31 | Hager Portugal

              Brochura pt-PT 2023-08-31

              PDF
              7,70 MB
            • Licença de produto

              Imagem Licença de produto en-GB, fr-FR 2013-08-09 | Hager Portugal

              Licença de produto en-GB, fr-FR 2013-08-09

              PDF
              191,18 kB
            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2021-07-14

              PDF
              119,33 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              WNA401 - cubyko - Quadro simples, cinzento
              WNA401
              cubyko - Quadro simples, cinzento
              Preço
              5,40 €
              / Uni. *
              5,40 €
              / Uni. *
            • 2
              WNA401B - cubyko - Quadro simples, branco
              WNA401B
              cubyko - Quadro simples, branco
              Preço
              5,40 €
              / Uni. *
              5,40 €
              / Uni. *
            • 3
              WNA402 - cubyko - Quadro duplo horizontal, cinzento
              WNA402
              cubyko - Quadro duplo horizontal, cinzento
              Preço
              10,67 €
              / Uni. *
              10,67 €
              / Uni. *
            • 4
              WNA402B - cubyko - Quadro duplo horizontal, branco
              WNA402B
              cubyko - Quadro duplo horizontal, branco
              Preço
              10,67 €
              / Uni. *
              10,67 €
              / Uni. *
            • 5
              WNA403 - cubyko - Quadro triplo horizontal, cinzento
              WNA403
              cubyko - Quadro triplo horizontal, cinzento
              Preço
              19,42 €
              / Uni. *
              19,42 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A